|
|
Name | Werkseinstellung | Bereich |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert-Level | |||||||
7167 | P30 | Heizen P-Band Xp / Schaltdiff | 2 K | 0.5 … 6 K | ✓ | ✓ | |
7168 | P31 | Kühlen P-Band Xp / Schaltdiff | 1 K | 0.5 … 6 K | ✓ | ✓ | |
7170 | P33 | Neutralzone Komfortbetrieb | 2 K | 0.5 … 5 K | ✓ | ✓ | Appl. |
7171 | P34 | Sollwertdifferenz | 2 K | 0.5 … 5 K | ✓ | ✓ | Appl. |
243 | P35 | Nachstellzeit Tn RDF301... RDF600KN, RDF600KN/VB |
5 min 45 min |
0…10 min 0...120 min |
✓ x |
x ✓ |
P46 P46 |
7172 | P36 | H/K Umschaltpunkt Kühlen | 16 °C | 10…25 °C | ✓ | ✓ | P38, P40 |
7173 | P37 | H/K Umschaltpunkt Heizen | 28 °C | 27…40 °C | ✓ | ✓ | P38, P40 |
7174 | P38 | Eingang X1 RDF301… (range 0..8) RDF600KN, RDF600KN/VB 5) (Bereich 0..10) |
3 = Betriebsart-Kontakt Fensterkontakt |
0 = --- (Keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rückluft- Temp. (AI) 2 = H/K Umschaltung (AI/DI) 3 = Betriebsart-Kontakt Fensterkontakt (DI) 4 = Taupunktfühler (DI) 5 = Elektroheizung freigeben (DI) 6 = Fehlereingang (DI) 7 = Überwachungs-Eingang (Digital) 8 = Überwachungs-Eingang (Temp) 10 = Präsenzmelder (DI) |
✓ | ✓ | |
7175 | P39 | Ruhestellung Eingang X1 | 0 = Schliesser | 0 = Schliesser / Offen 1 = Öffner / Geschlossen |
✓ | ✓ | P38 |
7176 | P40 | Eingang X2 RDF301… (Bereich 0..8) RDF600KN, RDF600KN/VB 5) (Bereich 0..10) |
1 = Ext. Fühler | 0 = --- (Keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rückluft- Temp. (AI) 2 = H/K Umschaltung (AI/DI) 3 = Betriebsart-Kontakt Fensterkontakt (DI) 4 = Taupunktfühler (DI) 5 = Elektroheizung freigeben (DI) 6 = Fehlereingang (DI) 7 = Überwachungs-Eingang (Digital) 8 = Überwachungs-Eingang (Temp) 10 = Präsenzmelder (DI) |
✓ | ✓ | |
7177 | P41 | Ruhestellung Eingang X2 | 0 = Schliesser | 0 = Schliesser / Offen 1 = Öffner / Geschlossen |
✓ | ✓ | P40 |
7180 | P44 | Antriebslaufzeit Y1/Y2 | 150 s | 20…300 sec | ✓ | ✓ | P46 |
P45 | RDF600KN, RDF600KN/VB: Laststrom der Elektroheizung (für adaptive Temperaturkompensation) an Y21 |
0.0 kW | 0.0...1.2 kW | x | ✓ | ||
7182 | P46 | Ausgang Y1/Y2 | 1 = 2-Punkt | 0 = 3-Punkt 1 = EIN/AUS |
✓ | ✓ | Appl. |
7184 | P48 | Einschaltdauer minimal 2-Punkt | 1 min. | 1...20 min | ✓ | ✓ | P46 |
7185 | P49 | Ausschaltdauer minimal 2-Punkt | 1 min. | 1...20 min | ✓ | ✓ | |
7186 | P50 | Spülzeit | OFF | OFF: Nicht aktiv 1…5 min: Aktiv mit gewählter Dauer |
✓ | ✓ | P38, P40 |
7187 | P51 | Vorlauftemp.-Begr. Bodenheiz'g | OFF | OFF, 10...50 °C | ✓ | ✓ | P38, P40 |
6286 | P52 | Ventilatorsteuerung | 1 = Freigegeben | 0 = Gesperrt 1 = Freigegeben 2 = Nur Heizen 3 = Nur Kühlen |
✓ | ✓ | |
1613 | P53 | Ventilatorstufen | 2 = 3-stufig | 1 = 1-stufig 2 = 3-stufig |
✓ | ✓ | P52 |
190 | P54 | Ventilator-Nachlaufzeit | 60 sec | 0...360 sec | ✓ | ✓ | P52, Appl. |
7188 | P55 | Ventilat'geschw. Sch'pkt. hoch | 100% | 80...100% | ✓ | ✓ | P52, P53, DIP |
7189 | P56 | Ventilat'geschw. Sch'pkt. mittel | 65% | 30..75% | ✓ | ✓ | P52, P53, DIP |
7190 | P57 | Ventilat'geschw. Sch'pkt. tief | 10% | 1...15% | ✓ | ✓ | P52, P53, DIP |
7191 | P58 | Ventilator Startkick | ON | ON: Freigegeben OFF: Gesperrt |
✓ | ✓ | P52 |
7192 | P59 | Einschaltdauer min. Ventilator | 2 min | 1...6 min | ✓ | ✓ | P52 |
4770 | P60 | Period. Ventilatorkick Komfort
|
0 OFF |
0…89 min, OFF(90*)) | ✓ x |
x ✓ |
P52 |
4771 | P61 | Period. Ventilatorkick Economy | OFF | 0…359 min, OFF(360*)) | ✓ | ✓ | P52 |
7193 | P62 | Wartung Filter | OFF (0*)) | Off, 100…9900 h | ✓ | ✓ | P52 |
1552 | P65 | Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert | 8 °C | OFF, 5…WCoolProt; WCoolProt = 40 °C max |
✓ | ✓ | |
1604 | P66 | Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert | OFF | OFF, WHeatProt… 40; WHeatProt = 5°C min |
✓ | ✓ | |
1625 | P67 | Ventilator-Anlaufverzögerung (RDF600KN, RDF600KN/VB ) 4) | 0 s | 0…360 s | x | ✓ | P52, P46 |
7195 | P68 | Temporärer Komfortbetrieb | 0 (= OFF) | 0...360 min | ✓ | ✓ | P02 |
5905 | P69 | Temporärer Komfort-Sollwert | OFF | OFF = Gesperrt ON = Freigegeben |
✓ | ✓ | |
P71 | Auslieferzustand herstellen | OFF | OFF = Gesperrt ON = Reload Start "8888" wird angezeigt während Reload |
✓ | ✓ | ||
P77 | Präsenzmeldung | 1 = Standard-Präsenzbetrieb | 1 = Standard-Präsenzbetrieb 2 = Hotel-Präsenzbetrieb |
x | ✓ |
*) Nur im ACS-Tool angezeigt
4) Nicht verfügbar beim RDF600KN, RDF600KN/VB SW < V1.8
5) Für RDF600KN, RDF600KN/VB SW < V1.8, Einstellbereich 0…8
|
|
Name | Werkseinstellung
|
Bereich
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation | |||||||
273 | P81 | Geräteadresse 1) | 255 | 1…255 | ✓ | ✓ | |
460 | P82 | Geografische Zone (Apartm.) 2) | --- | ---, 1...126 | ✓ | ✓ | |
1599 | P83 | Geografische Zone (Raum) 2) | 1 | ---, 1...63 | ✓ | ✓ | |
4815 | P84 | Wärmeverteilzone Lufterwärm'r | --- | ---, 1...31 | ✓ | ✓ | Appl., P01 |
4816 | P85 | Kälteverteilzone Luftkühler | --- | ---, 1...31 | ✓ | ✓ | Appl., P01 |
3779 | P88 | Umsetzung Pre-Comfort | 0 | 0 = Economy 1 = Komfort |
✓ | ✓ |
|
Parameter
|
Name | Bereich
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Diagnose & Test | |||||
|
|||||
d01 | Applikationsnummer | NONE = Keine Applikation) 2P = 2-Rohr 2P3P = 2-Rohr 3-Punkt 2PEH = 2-Rohr mit Elektroheizung 4P = 4-Rohr |
|||
d02 | X1 Status | "---" =Funktion nicht gewählt 0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (für DI) 0..49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 = H/K-Eingang kurzgeschlossen 100 = H/K-Eingang offen |
|||
d03 | X2 Status | "---" =Funktion nicht gewählt 0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (für DI) 0..49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 = H/K-Eingang kurzgeschlossen 100 = H/K-Eingang offen |
|||
d05 | Testmodus um de Laufrichtung des Antriebs Y1/Y2 zu testen 3) | "---" = Kein Signal an Ausgängen Y1 und Y2 OPE = Ausgang Y1 Zwangs-Öffnen CLO = Ausgang Y2 Zwangs-Schliessen |
P46 |
Dieser Parameter kann nur verlassen werden, wenn die Einstallung zurück auf "---" ist.
Zum Verlassen drücken Sie + und - gleichzeitig.