Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo PX Open
Desigo Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

In den Fällen, in denen die Raumthermostaten RDF KNX in LTE-Mode eingesetzt werden (z.B. in Verbindung mit Synco), müssen Zonenadressen zugeordnet werden.
Je nach Applikation muss folgende Zonenadresse zusammen mit den Synco-Geräten zum Planungszeitpunkt definiert werden.

Kurzbeschreibung

Werkseinstellung

Parameter

Geografischen Zone (Apartment)

--- (ausser Betrieb)

P82
Geografische Zone (Raum)

1

P83
Wärmeverteilzone Heizregister 1 P84
Kälteverteilzone Kühlregister 1 P85

Hinweis: Die "Subzone" der "Geografischen Zone" steht fix auf 1 (nicht einstellbar).

Das Gerät sendet und empfängt LTE-Kommunikationssignale nur dann, wenn die Zonenadresse gültig ist (nicht OSV = out of service).

Die zu definierenden Zonen sind:

Geografische Zone
(Raumzone)

Apartment . Raum . Subzone)
Apartment = ---, 1...126
Raum = ---, 1...63
Subzone = fix 1

Zone, in der sich ein Thermostat RDF KNX physisch befindet. Andere raumspezifischen Geräte können sich ebenfalls in dieser Zone befinden.

Informationen, die in dieser Zone ausgetauscht werden, beziehen sich spezifisch auf das Gerät, so z.B. Betriebsart, Sollwerte, Raumtemperatur etc.

Die Bezeichnungen "Apartment", "Raum" und "Subzone" müssen nicht wörtlich verstanden werden. So kann z.B. "Apartment" mit Bezug auf eine Gruppe von Räumen, Stockwerk oder Teil eines Gebäudes verwendet werden. Allerdings bezieht sich "Raum" tatsächlich auf einen Raum.
Subzone wird nicht für HLK-Geräte verwendet. Dies ist relevanter für andere Bereiche, wie z.B. Beleuchtung. Subzone ist fix auf "1" und nicht sichtbar.

Die Schaltuhrinformationen werden von der gleichen Zone erwartet, in der sich der Thermostat befindet (Residential).
Werden von gleicher Zone keine Schaltuhrinformationen empfangen, so verwendet der Thermostat die vom gleichen Apartment erhaltenen Informationen, aber mit Raum "1" A.1.1 (Büro).

Beispiel:
Geschäftsgebäude

In einem Geschäftsgebäude werden die Schaltuhrinformatio­nen durch die Steuerzentrale RMB795 übermittelt. Die Zonen werden in so genannte "Raum­gruppen" unterteilt (z.B. 1...4), wobei jede "Raumgruppe" ihr eigenes Zeitprogramm haben kann. Ein Raumthermostat in der gleichen "Raumgruppe" muss die gleiche Apartmentadresse haben.

Legende:
D = Geräteadresse (P81),
G = Geografische Zone (P82, P83) (Apartment.Room.Subzone),

Wärmeverteilzone Heizregister

Zone = ---, 1...31

Innerhalb dieser Zone werden Informationen ausgetauscht, die sich spezifisch auf das Heisswassersystem in den Heizregistern beziehen. In dieser Zone befindet sich auch ein Synco-Gerät zum Verarbeiten der Informationen (z.B. RMH7xx oder RMU7xx mit Umschaltung).

Kälteverteilzone Kühlregister

Zone = ---, 1...31

Innerhalb dieser Zone werden Informationen ausgetauscht, die sich spezifisch auf das Kühlwassersystem beziehen (z.B. Kühlbedarf). In dieser Zone befindet sich auch ein Synco-Gerät zum Verarbeiten der Informationen (z.B. RMU7xx).

Aussentemperaturzone

Zone = fix 31
RDF301... SW < V3.7: = fix 1

Eine Aussentemperatur, die in Aussentemperaturzone 31 empfangen wird, wird/kann auf dem Raumthermostaten angezeigt werden, falls entsprechend eingestellt (Parameter P07 = 2).