Beschreibung | Typ / Artikelnummer | Datenblatt | |
---|---|---|---|
Umschalt-Montagesatz (50 Stück / Packung) | ARG86.3 | N3009 | |
Montagerahmen 10 mm für RDF Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau, für mehr Platz in der Unterputzdose. | ARG70.3 | N3009 | |
KNX Netzteil 160 mA (Siemens BT LV) | 5WG1 125-1AB02 | -- | |
KNX Netzteil 320 mA (Siemens BT LV) | 5WG1 125-1AB12 | -- | |
KNX Netzteil 640 mA (Siemens BT LV) | 5WG1 125-1AB22 | -- |