Heizen / Kühlen-Umschaltung über Bus
Die Information über Heizen / Kühlen-Umschaltung kann über Bus empfangen werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die Regelsequenz auf automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung gestellt ist (Parameter P01 = 3) und kein lokaler Eingang X1, X2 dieser Funktion zugeordnet ist.
Heizen / Kühlen-Umschaltung
Falls die benötigten Informationen nicht zur Verfügung stehen (z.B. zufolge Problemen bei der Datenübertragung, Spannungsausfall etc.), arbeitet der Thermostat in der zuletzt gültigen Raumbetriebsart weiter (Heizen oder Kühlen).
Automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung über Umschaltfühler
Wenn ein Kabelfühler (QAH11.1 + ARG86.3) an X1 / X2 angeschlossen ist und Parameter P38 / P40 = 2, wird die vom Fühler erfasste Wassertemperatur dazu verwendet, von Heizen auf Kühlen, oder umgekehrt, umzuschalten. Übersteigt die Wassertemperatur 28 °C (Parameter P37), so schaltet der Thermostat auf Heizbetrieb um; liegt sie unter 16 °C (Parameter P36), wird auf Kühlbetrieb umgeschaltet.
Liegt sofort nach dem Einschalten die Wassertemperatur zwischen den beiden Umschaltpunkten, startet der Thermostat im letzten aktiven Zustand.
Die Wassertemperatur wird in einem Intervall von 30 Sekunden erfasst und der Betriebszustand entsprechend aktualisiert.
M |
Betriebsart |
Kühlbetrieb |
|
Tw |
Wassertemperatur |
Heizbetrieb |
Fernschalter für Heizen / Kühlen-Umschaltung
Der Kabeltemperaturfühler QAH11.1 für automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung kann durch einen externen Schalter für manuelle Fernumschaltung ersetzt werden:
Kontakt offen 🡪 Heizbetrieb Kontakt geschlossen 🡪 Kühlbetrieb |
Der Fühler oder Schalter kann an Eingangsklemme X2 oder X1 angeschlossen werden, je nach Parametrierung der Eingänge (P38, P40).
Siehe auch Kapitel 3.9.
Hinweis:
Bei Umschaltung über einen externen Schalter kann die Anweisung nicht
(über die Parameter P39 und P41) geändert werden.
Die Zuordnung ist vorgegeben: Kontakt offen 🡪 Heizbetrieb
Kontakt geschlossen 🡪 Kühlbetrieb
Manuelle Heizen / Kühlen-Umschaltung über Umschaltfühler
Wird manuelle Heizen / Kühlen-Umschaltung eingestellt (P01 = 2), so kann Heiz- / Kühlbetrieb über Bus nicht umgeschaltet werden; in diesem Fall wird der zuletzt lokal über die Taste gewählte Betrieb beibehalten.
Externer / Rückluft-Temperaturfühler
Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über seinen eingebauten Fühler, einen externen Raumtemperaturfühler (QAA32) oder externen Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1), angeschlossen an den multifunktionalen Eingang X1 oder X2.
Eingang X1 oder X2 muss entsprechend in Betrieb genommen werden. Siehe 3.9.
Spülfunktion
Der Umschaltfühler gewährleistet die Umschaltung von Heiz- auf Kühlbetrieb basierend auf der erfassten Wassertemperatur. Es wird empfohlen, die Funktion "Spülen" (Parameter P50) mit 2-Weg-Ventilen zu aktivieren. Diese Funktion gewährleistet eine korrekte Erfassung der Mediumstemperatur auch wenn das 2-Weg-Ventil während längerer Zeit geschlossen ist. Das Ventil wird dann während Stillstandszeiten in einem Intervall von 2 Stunden für 1 bis 5 Minuten (einstellbar) geöffnet.
Vorsicht
Die Funktion "Spülen" (Parameter P50) muss gesperrt werden, falls der Thermostat für Applikationen mit Verdichter eingesetzt wird.
Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Ist das Klima sehr warm und feucht, kann der Ventilator in Economy durch Einstellung des Parameters P61 entweder im Intervall oder dauernd auf niedriger Stufe laufen gelassen werden (z.B. in leer stehenden Apartments oder Geschäften), um Schäden durch Feuchtigkeit zufolge mangelnder Luftzirkulation zu vermeiden. Siehe auch Kapitel 3.8.
Minimale Ausgangs-Einschalt- / Ausschaltdauer
Die Anzahl Schaltzyklen ist zu begrenzen, um die Aggregate der HLK-Anlage, wie z.B. den Verdichter, zu schützen und deren Verschleiss zu reduzieren. Die Mindestein- und -ausschaltdauer eines Ausgangs für 2-Punkt-Regelung kann über Parameter P48 und P49 zwischen 1 und 20 Minuten eingestellt werden.
Die Werkseinstellung ist 1 Minute.
Wird der Sollwert korrigiert oder die Einstellung für Heiz- / Kühlbetrieb verändert, wird der Ausgangszustand sofort berechnet; in diesem Fall kann es sein, dass die Ausgänge die Mindestzeit von 1 Minute bei den Schaltzyklen nicht einhalten.
Wird Parameter P48 oder P49 auf über 1 Minute eingestellt, so wird die Mindestein- und -ausschaltzeit für den Steuerausgang wie eingestellt eingehalten, auch wenn der Sollwert oder die Einstellung für Heiz- / Kühlbetrieb verändert wird.
Fussbodenheizung /
Fussbodenkühlung
Alle Heizsequenzen können auch für eine Fussbodenheizung verwendet werden.
Die Heiz- / Kühlsequenzen eines Ventilatorkonvektors können für Fussbodenheizung oder -kühlung verwendet werden, in dem der Ventilator über Parameter P52 gesperrt wird.
Begrenzung der Fussbodentemperatur
Die Fussbodentemperatur sollte aus zweierlei Gründen begrenzt werden: Komfort und Schutz des Fussbodens.
Der über den multifunktionalen Eingang X1 oder X2 angeschlossene Fussboden-Temperaturfühler erfasst die Fussbodentemperatur. Übersteigt die Temperatur den parametrierten Grenzwert (Parameter P51), wird das Heizventil ganz geschlossen, bis die Fussbodentemperatur 2 K unter den Grenzwert abgesunken ist. Bei einem externen Fühlerfehler, wenn die Raumtemperautr unter den Schutz-Sollwert fällt (z.B. 8 °C), bleibt die Wärmeausgabe des Thermostats deaktiviert bis der externe Fühlerfehler behoben ist.
Die Werkseinstellung dieser Funktion ist OFF via P51 (gesperrt).
Eingang X1 oder X2 muss entsprechend in Betrieb genommen werden (P38 oder P40 = 1). Siehe Kapitel 3.9.
Empfohlene Werte
für P51:
Wohnräume: Bis maximal 26 °C bei längerer Anwesenheit, bis maximal 28 °C bei kurzzeitiger Anwesenheit.
Badezimmer:Bis maximal 28 °C bei längerer Anwesenheit, bis maximal 30 °C bei kurzzeitiger Anwesenheit.
Folgende Tabelle zeigt die Beziehungen zwischen Parameter, Temperaturquelle und Temperaturanzeige:
Parameter P51 | Externer Temp.-Fühler verfügbar | Quelle zur Anzeige der Raumtemperatur | Steuerung des Ausgangs nach… | Begrenzung Fussboden-temperatur | Fehler-behandlung |
---|---|---|---|---|---|
OFF | Nein | Eingebauter Fühler | eingebautem Fühler | Nicht aktiv | -- |
OFF | Ja | Externer Fühler | externem Fühler | Nicht aktiv | -- |
10...50 ˚C | Nein / Fehlerhaft | Eingebauter Fühler | Heizausgang ausgeschaltet | Nicht aktiv | Anzeige “ Er3 “ und Heiz-ausgang ausgeschaltet |
10...50 ˚C | Ja | Eingebauter Fühler | eingebautem Fühler + Begrenzung durch externen Fühler | Aktiv | -- |
Die Funktion "Begrenzung der Fussbodentemperatur" hat Auswirkungen auf die in folgender Tabelle aufgeführten Ausgänge:
Funktion "Fussbodentemperatur-Begrenzung" hat Auswirkung auf... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Ausgang Y11 | Ausgang Y21 | Heizung (P01 = 0/2/3) |
Kühlen (P01 = 1/2/3) |
Heizen und Kühlen (P01 = 4) | Bemerkungen |
2-Rohr | H/K-Ventil | Y11 | N/A | |||
2-Rohr & Elektroheizung | H/K-Ventil | El. Heizung | Y21 | Y21 *) | Nur Elektroheizung | |
4-Rohr | Heizventil | Kühlventil | Y1 | N/A | Y11 |
*) Wenn P13 = ON 🡪 Elektroheizung im Kühlbetrieb
Hinweis
Es kann nur entweder ein Fussbodenfühler oder ein Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.
Taupunktüberwachung
Taupunktüberwachung ist notwendig, um Kondensation auf der Kühldecke zu vermeiden (Kühlen mit Ventilator gesperrt, Parameter P52). Diese Massnahme hilft auch, Schäden am Gebäude zu verhindern.
Ein Taupunktwächter mit einem potentialfreien Kontakt wird am multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen. Tritt Kondensation auf, wird das Kühlventil ganz geschlossen, bis keine Kondensation mehr festgestellt wird, und der Kühlausgang wird vorübergehend gesperrt.
Störungszustand
Störungsinformationen
Das Kondensationssymbol erscheint während der vorübergehenden Übersteuerung, und über den Bus wird die Störung "Kondensation im Raum" gesendet.
Der Eingang muss entsprechend in Betrieb genommen werden (P38, P40).
Siehe Kapitel 3.9.
Tastensperre
Wird die Funktion "Tastensperre" über Parameter P14 aktiviert, so werden die Tasten gesperrt oder freigegeben, indem die Betriebsart-Taste für 3 Sekunden gedrückt wird.
Ist "Auto-Sperrung" konfiguriert, so sperrt der Thermostat automatisch die Tasten 10 / 20 Sekunden nach der letzten Einstellung (RDF301... / RDF600KN...).