Applikations-Modus
Das Verhalten des Thermostaten kann durch ein Gebäudeautomationssystem (GA-System) über Bus mit dem Befehl "Applikations-Modus" beeinflusst werden.
Über dieses Signal kann der Kühl- und/oder Heizbetrieb freigegeben oder gesperrt werden. Der Applikations-Modus wird sowohl in LTE- als auch in S-Mode unterstützt. Die RDF KNX-Thermostaten unterstützen folgende Befehle:
# | Applikations-Modus | Beschreibung | Regelsequenz freigegeben |
---|---|---|---|
0 | Auto | Thermostat schaltet automatisch zwischen Heizen und Kühlen um | Heizen und/oder Kühlen |
1 | Heizen | Thermostat darf nur Heizen | Nur Heizen |
2 | Aufheizen am Morgen | Wenn "Aufheizen am Morgen" empfangen wird, sollte der Raum möglichst schnell aufgeheizt werden (falls notwendig). Der Thermostat gestattet nur Heizen | Nur Heizen |
3 | Kühlen | Thermostat darf nur Kühlen zulassen | Nur Kühlen |
4 | Nachtspülung | Nicht unterstützt durch Ventilatorkonvektor-Applikationen | N/A (= Auto) |
5 | Vorkühlen | Wenn "Vorkühlen" empfangen wird, sollte der Raum möglichst schnell heruntergekühlt werden (falls notwendig). Der Thermostat gestattet nur Kühlen | Nur Kühlen |
6 | Aus | Der Thermostat steuert nicht die Ausgänge, was bedeutet, dass alle Ausgänge deaktiviert werden oder auf 0 % gehen | Weder Heizen noch Kühlen |
8 | Notheizen | Der Thermostat sollte möglichst viel heizen. Der Thermostat gestattet nur Heizen | Nur Heizen |
9 | Nur Ventilator | Alle Steuerausgänge werden auf 0 % und nur der Ventilator auf die hohe Stufe gesetzt. Die Funktion wird beendet, sobald der Thermostat bedient wird. |
Ventilator auf hoher Stufe |
Bei allen anderen Befehlen verhält sich der Thermostat wie in Auto-Betrieb, d.h. Heizen oder Kühlen nach Bedarf.
ACS
Der Betriebszustand (Heizen oder Kühlen) des Thermostaten kann mit dem ACS-Tool überwacht werden (Diagnosewert "Regelsequenz"). Der letzte aktive Modus wird angezeigt, wenn sich der Thermostat in der Totzone befindet, oder wenn die Temperaturregelung gesperrt ist.
Heizen ODER Kühlen
Bei einer 2-Rohr-Applikation wird der Zustand der Regelsequenz durch den Applikations-Modus (siehe Kapitel 3.6.2) und den Zustand des Heizen / Kühlen-Umschaltsignals bestimmt (über den lokalen Fühler oder den Bus), oder ist in Übereinstimmung mit der gewählten Regelsequenz fix (P01 = Heizen (0) /
Kühlen (1).
Applikations-Modus (über Bus) | Zustand Umschaltung / dauerndes Heizen oder Kühlen | Zustand Regelsequenz |
---|---|---|
Auto (0) | Heizen | Heizen |
Kühlen | Kühlen | |
Heizen (1), (2), (8) | Heizen | Heizen |
Kühlen | Heizen | |
Kühlen (3), (5) | Heizen | Kühlen |
Kühlen | Kühlen | |
Nachtspülung (4), nur Ventilator (9) |
Heizen | Heizen |
Kühlen | Kühlen |
Heizen UND Kühlen
Bei einer 4-Rohr- oder 2-Rohr-Anlage mit Elektroheizung und 2-Rohr-Anlage mit Heizkörper hängt der Zustand der Regelsequenz vom Applikations-Modus und vom Heiz- oder Kühlbedarf ab.
Applikations-Modus (über Bus) | Heiz- / Kühlbedarf | Zustand Regelsequenz |
---|---|---|
Auto (0) | Heizen | Heizen |
Kein Bedarf | Heizen / Kühlen in Abhängigkei der zuletzt aktiven Sequenz | |
Kühlen | Kühlen | |
Heizen (1), (2), (8) | Heizen | Heizen |
Kein Bedarf | Heizen | |
Kühlen | Heizen | |
Kühlen (3), (5) | Heizen | Kühlen |
Kein Bedarf | Kühlen | |
Kühlen | Kühlen | |
Nachtspülung (4), nur Ventilator (9) |
Keine Temperaturregelung aktiv | Heizen / Kühlen in Abhängigkeit der zuletzt aktiven Sequenz |
Nebenstehendes Diagramm zeigt den Wert des Ausgangs als Funktion der Raumtemperatur bei einem Heiz- und Kühlsystem: Wheat = aktueller Sollwert Heizen Wcool = aktueller Sollwert Kühlen |