Parametrierung über lokale Bedienung - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Zugriff auf Serviceebene

1. Tasten + und – gleichzeitig während 4 s drücken.
Beide loslassen und Taste + innerhalb von 2 s nochmals drücken, bis auf der Anzeige "P01" erscheint.
Mit Schritt 2 fortfahren.

Zugriff auf Service- und Fachmannebene.

1. Tasten + und – gleichzeitig während 4 s drücken.
Beide loslassen und Taste – innerhalb von 2 s nochmals drücken, bis auf der Anzeige "P01" erscheint.

Einstellung der Parameter

2. Wiederholt Taste + oder – drücken, um den gewünschten Parameter zu wählen.

3. Taste + und – gleichzeitig drücken. Der aktuelle Wert des gewählten Parameters beginnt zu blinken, worauf der Wert durch wiederholtes Drücken der Taste + oder geändert werden kann.

4. Auf der Anzeige erscheint der nächste Parameter, wenn Tasten + und nochmals gleichzeitig gedrückt werden.

5. Sollen weitere Parameter angezeigt und geändert werden, sind die Schritte 2 bis 4 zu wiederholen.

6. Taste + oder – drücken, bis auf der Anzeige "End" erscheint, dann die Tasten + und – gleichzeitig drücken, um die Änderung abzuspeichern und die Parametrierung zu verlassen.

Zurücksetzen der Parameter

Die Werkseinstellungen der Regelparameter können über Parameter P71, durch Änderung des Werts auf "ON" und Bestätigung durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + und neu geladen werden. Während des Ladevorgangs erscheint auf der Anzeige "8888".