Funktionen - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo PX Open
Desigo Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Verwendung

Ventilatorkonvektoren über 2-Punkt- oder stetige Steuerausgänge:

  • 2-Rohr-Anlagen

  • 2-Rohr-Anlagen mit Elektroheizung

  • 4-Rohr-Anlagen

Kühldecke / Deckenheizung (oder Heizkörper) über 2-Punkt- oder stetige Steuerausgänge:

  • Kühldecke / Deckenheizung

  • Kühldecke / Deckenheizung mit Elektroheizung

  • Kühldecke / Deckenheizung und Heizkörper / Fussbodenheizung

Verdichter über 2-Punkt-Steuerausgänge:

  • 1-stufige Verdichter von Direktverdampfern

  • 1-stufige Verdichter von Direktverdampfern mit Elektroheizung

Die Raumthermostaten werden mit einem Satz fertiger Applikationen geliefert.
Die gewünschte Applikation wird während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden Tools gewählt und aktiviert:

  • Synco ACS

  • ETS

  • Lokaler DIP-Schalter und HMI

Merkmale

  • Betriebsarten: Komfort, Economy (Energiesparen) und Schutzbetrieb

  • 2-Punkt- oder 3-Punkt-Ausgänge (Relais)

  • Ausgang für 3- oder 1-stufigen Ventilator

  • Automatische oder manuelle Heizen / Kühlen-Umschaltung

  • Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

  • Betriebsspannung AC 230 V

Montage / Passende Unterputzdosen

  • RDF600KN...: Runde VDE-Unterputzdose mit min 60 mm Durchmesser,

min 40 mm Tiefe oder rechteckige VDE-Unterputzdose mit

60.3 mm Schraubenabstand

  • RDF301...: Rechteckige VDE-Unterputzdose Dose mit 60.3 mm

Schraubenabstand

Funktionen

  • Raumtemperaturregelung über eingebauten Temperaturfühler oder externen Raumtemperatur- / Rückluft-Temperaturfühler.

  • Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch über lokalen Fühler, Bus oder manuell).

  • Wahl der Applikationen über DIP-Schalter oder Inbetriebnahme-Tool

  • Wahl der Betriebsart über die Betriebsart-Wahltaste am Thermostat.

  • Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs.

  • 1- oder 3-stufige Ventilatoransteuerung (automatisch oder manuell).

  • Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und/oder °F.

  • Minimum- und Maximumbegrenzung des Raumtemperatur-Sollwerts.

  • Tastensperre (automatisch oder manuell).

    2 multifunktionale Eingänge, frei wählbar für:
    - Fühler für automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung

    - Externen Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperaturfühler

    - Taupunktfühler

    - Freigabe Elektroheizung

    - Störungseingang

    - Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalterzustand

    - RDF301…:

    - Betriebsart-Umschaltkontakt (Keycard, Fensterkontakt etc.)

    - RDF600KN...:

    - Fensterkontakt

    - Präsenzmelder (Standard-Präsenzbetrieb. Siehe Seiten 16 & 19

  • Fortschrittliche Ventilator-Ansteuerungsfunktionen, z.B. Ventilatorkick, Ventilatorstart, wählbarer Ventilatorbetrieb (freigeben, sperren oder in Abhängigkeit des Heiz- oder Kühlbetriebs).

  • Spülfunktion zusammen mit einem 2-Weg-Ventil in einer 2-Rohr-Anlage mit Umschaltung.

  • Erinnerung, dass Ventilatorfilter zu reinigen sind (Einstellung mittels P62).

  • Temperaturbegrenzung der Fussbodenheizung.

  • Erneutes Laden der Werkseinstellungen für Inbetriebnahme und Regelparameter.