Layout
Siehe auch Bedienungsanleitung B3171 [2], die dem Gerät beigelegt ist.
RDF301, RDF600KN, RDF600KN/VB | RDF301.50, RDF600KN/S | RDF301.50H |
1 Betriebsart-Wahltaste | |
2 Taste zum Ändern des Ventilatorbetriebs | |
3 Tasten zum Anpassen von Sollwerten und Regelparametern | |
|
4 Vier Tasten zur Ansteuerung von KNX-Stellantrieben über KNX S-Mode (Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiensteuerung, 8-Bit-Szene) |
|
5 Vier Tasten mit dezidierter Beschriftung für Hotelfunktionen (Bitte Zimmer reinigen, Bitte nicht stören) über KNX S-Mode (Funktionen: Schalten) |
Tastenbedienung
Bedienaktion | Auswirkung, Beschreibung |
---|---|
Normalbetrieb | Aktuelle Betriebsart und Betriebszustand werden durch Symbole angezeigt |
Irgendeine Taste drücken (Thermostat im normalen Betrieb) |
Hintergrundbeleuchtete LCD schaltet sich ein und… (siehe unten) Nach letzter Bedienung und einem Timeout von 10 s schaltet sich das LCD aus |
Linke Taste drücken (Betriebsart) | Betriebsart ändern |
Linke Taste drücken (P01 = 2) | Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen |
Linke Taste drücken während Betriebsart via Bus = Economy | "Verlängerter Komfortbetrieb" aktivieren (für Details siehe Seite 20) |
Linke Taste >5 / >3 s drücken (RDF301... / RDF600KN...) |
Tastensperre aktivieren / deaktivieren |
Rechte Taste drücken | Ventilatorbetriebsart ändern |
Taste + oder – drücken | Raumtemperatur-Sollwert einstellen Thermostat wechselt auf Komfortbetrieb |
Tasten + und – >3 s drücken, beide loslassen, dann Taste + nochmals >3 s drücken |
Zur Parametrierung auf "Serviceebene" |
Tasten + und – >3 s drücken, beide loslassen, dann Taste – nochmals >3 s drücken |
Zur Parametrierung auf "Fachmannebene", Diagnose und Test |
Betriebsart-Wahltaste und Taste + gleichzeitig während 6 s drücken | Zur (KNX) Programmierung |
Anzeige | ||
---|---|---|
1 Betriebsart 2 Anzeige für Raumtemperatur, Sollwerte und Regelparameter. 3 Ventilatorbetrieb 4 Heiz- / Kühlbetrieb |
5 Kondensation im Raum (Taupunktfühler aktiv) 6 Zeigt Fehler oder Erinnerung an 7 Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs aktiv 8 Zusatzinformation wie Aussentemperatur 9 Tastensperre aktiv 10 |