|
|
Name | Werkseinstellung
|
Bereich
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Service-Level | |||||||
1603 | P01 | Regelsequenz | 2-Rohr: 1 = Nur Kühlen 4-Rohr: 4 = Heizen und Kühlen |
0 = Nur Heizen 1 = Nur Kühlen 2 = H/K Changeover manuell 3 = H/K Changeover automatisch 4 = Heizen und Kühlen |
✓ | ✓ | |
7160 | P02 | Betrieb mit Raumbetr'schalter | 1 = Auto - Schutzbetrieb | 1 = Auto – Schutzbeterieb 2 = Auto - Komfort - Economy - Schutzbetrieb |
✓ | ✓ | P01 |
124 | P04 | Einheit | 0 | 0 = °C 1 = °F |
✓ | ✓ | |
1638 | P05 | Messwertkorrektur | 0 K | – 3 ... 3 K | ✓ | ✓ | |
1645 | P06 | Standardanzeige | 0 | 0 = Raumtemperatur 1 = Sollwert |
✓ | ✓ | |
7162 | P07 | Zusätzliche Anzeige-Information | 0 | 0 = --- (Keine Anzeige) 1 = °C und °F 2 = Aussentemperatur (via Bus) 3 = Uhrzeit (12h) (via Bus) 4 = Uhrzeit (24h) (via Bus) |
✓ | ✓ | |
7420 | P08 | Komfort-Basis-Sollwert | 21 °C | 5 ... 40 °C | ✓ | ✓ | |
7163 | P09 | Komfort-Sollwert minimum | 5 °C | 5 ... 40 °C | ✓ | ✓ | |
7164 | P10 | Komfort-Sollwert maximum | 35 °C | 5 ... 40 °C | ✓ | ✓ | |
321 | P11 | Economy-Heiz-Sollwert | 15 °C | OFF, 5 ... WCoolEco; WCoolEco = 40 °C max |
✓ | ✓ | |
316 | P12 | Economy-Kühl-Sollwert | 30 °C | OFF, WHeatEco ... 40 °C; WHeatEco = 5C min |
✓ | ✓ | |
7165 | P13 | Elektro-Heizung wenn Kühlen | ON | ON: Freigegeben OFF: gesperrt |
✓ | ✓ | Appl. |
P14 | Tastensperre | 0 = Entsperrt | 0 = Entsperrt 1 = Auto-Sperrung 2 = Manuelle Sperrung |
✓ | ✓ | ||
P15 | Ventilatorstufe in Totzone (Komfort) (RDF600KN, RDF600KN/VB) 4) |
0 | 0 = Gesperrt 1 = Niedrige Geschwindigkeit (Heizen und Kühlen) 2 = Niedrige Geschwindigkeit (nur Kühlen) |
x | ✓ |
4) Die Funktionen stehen beim RDF600KN, RDF600KN/VB mit Software-Version < V1.8. nicht zur Verfügung.
Hinweis:
Die Anzeige von Parametern hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab.