Quelle zur Änderung der Betriebsart
ACS
Die Betriebsart kann über verschiedene Eingriffe beeinflusst werden.
Die Quelle des effektiven Zustands der Raumbetriebsart kann über den Diagnostikdatenpunkt "Grund" des Tools ACS, des Busbediengeräts RMZ792 oder des Webservers OZW772 überwacht werden.
Quelle | Beschreibung | Wert des Datenpunkts "Grund" |
---|---|---|
Lokale Bedienung über Betriebsart-Wahltaste |
|
Betriebsart-Wahltaste (Vorgabe) |
|
Timer-Funktion | |
|
Raumbetriebsart-Kontakt | |
|
Fensterkontakt | |
|
Präsenzmelder | |
Busbefehl
|
|
Raumbetriebsart-Kontakt |
|
Fensterkontakt | |
|
Präsenzmelder | |
|
Schaltuhr |
SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit dem Betriebsart-Umschaltkontakt.
Priorität der Eingriffe
Folgende Tabelle zeigt die Prioritäten der verschiedenen Eingriffe.
Eine niedrigere Nummer bedeutet eine höhere Priorität.
Priorität | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|
1 | Inbetriebnahme | Während Parametrierungen (höchste Priorität) kann immer eine Betriebsart vorgeschrieben werden, unabhängig von allen anderen Einstellungen oder Eingriffen über Bus und lokalen Eingang. |
2 | Schutzbetrieb über Bus vom Zeitprogramm | Ein von einem Zeitprogramm gesendeter Schutzbetrieb hat Priorität 2. Sie kann nicht übersteuert werden, weder vom Benutzer noch von einem Betriebsart-Umschaltkontakt. |
3 | Betriebsart-Umschaltkontakt (RDF301...) | Schliesst der Kontakt, wechselt die Betriebsart auf Economy. Hierdurch wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert. |
3 | Fensterkontakt (RDF600KN...) 1) | Schliesst der Kontakt, wechselt die Betriebsart auf Schutzbetrieb. Hierdurch wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert. |
3 | "Fensterzustand" über Bus | Ein über den Bus gesendeter "Fensterzustand" hat die gleiche Wirkung wie der lokale Betriebsart-Umschaltkontakt (am RDF301...) oder der lokale Fensterkontakt (am RDF600KN, RDF600KN/VB). |
Hinweis: Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus. | ||
4 | Präsenzmelder (RDF600KN…) 1) |
Standard-Präsenzbetrieb: Der Thermostat schaltet bei aktivem Präsenzmelder (lokal oder KNX, Raum belegt) in den Komfortbetrieb. *) Hotel-Präsenzbetrieb: Verlassen Hotelgäste ihren Raum, schaltet der Thermostat in den Economy-Betrieb und das lokale HMI wird gesperrt (Tasten). Bei Belegung kehrt der Thermostat zur vorher durch die Hotelgäste eingestellten Betriebsart zurück. |
4 | Präsenzmelder via Bus (am RDF600KN...) 1) | Ein über den Bus gesendeter "Präsenzmelder" hat die gleiche Wirkung wie der lokale Präsenzmelder. |
4 | Betriebsart-Taste | Der Benutzer kann mit der Betriebsart-Taste die Betriebsart umschalten. |
4 | Betriebsart über Bus | Die Betriebsart kann über den Bus geändert werden. |
4 | Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs über die Betriebsart-Taste | Die Betriebsart kann durch Drücken der Betriebsart-Taste vorübergehend von Economy auf Komfort umgeschaltet werden falls…
|
4 | Zeitprogramm über Bus | Die über Bus gesendete Betriebsart kann durch alle anderen Eingriffe übersteuert werden. Ausnahme: Schutzbetrieb hat Priorität 2. Hinweis: Wenn das Zeitprogramm von Komfort auf Economy schaltet, der Präsenzmelder jedoch weiterhin aktiv ist (Raum ist belegt), bleibt der Thermostat solange noch im Komfortbetrieb, wie der Raum belegt ist. |
SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit dem Betriebsart-Umschaltkontakt als Fensterkontakt oder Präsenzmelder.
Auto Timer-Betrieb mit Zeitprogramm über Bus
Ist über den Bus ein Zeitprogramm vorhanden, so z.B. von der Steuerzentrale, dann ist der Auto Timer-Betrieb aktiv. Der Thermostat schaltet automatisch zwischen Auto Komfort- und Auto Economy-Betrieb nach Zeitprogramm über Bus um.
Auf der Anzeige erscheint das Symbol für Auto Timer-Betrieb zusammen mit dem Symbol für die aktuelle Raumbetriebsart (Auto Komfort oder Auto Economy ).
Durch Drücken der Betriebsart-Wahltaste kann auf eine andere Betriebsart umgeschaltet werden. Automatischer Ventilatorbetrieb ist die Werkseinstellung für die Ventilatordrehzahl im Auto Timer-Betrieb.
Verhalten, wenn Bus neue Betriebsart sendet
Jedes Mal wenn das Zeitprogramm eine neue Betriebsart sendet (Schaltereignis), wird die Betriebsart des Thermostaten auf Auto Timer-Betrieb zurückgesetzt. Dies stellt sicher, dass die Raumtemperatur gemäss Zeitprogramm eingehalten wird.
Pre-Comfort über Bus
Versendet das Zeitprogramm Pre-Comfort-Betrieb, so wird dieser in Economy (Werkseinstellung) oder Komfort umgewandelt (Parameter P88).
Verhalten, wenn Bus Schutzbetrieb sendet
Ist Schutzbetrieb durch das Zeitprogramm vorgegeben, so ist weder durch den Benutzer noch durch einen Betriebsart-Umschaltkontakt ein Eingriff möglich. Wird durch den Benutzer eine Taste gedrückt, so blinkt auf der Anzeige "OFF".
Verfügbarkeit von Schutzbetrieb
Die Betriebsart kann lokal mit der Betriebsart-Wahltaste gewählt werden.
Das Verhalten der Betriebsart-Wahltaste (Benutzerprofil) kann über Parameter P02 definiert werden, Werkseinstellung ist P02 = 1.
P02 | Ohne Zeit-programm | Mit Zeitprogramm über Bus | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 🡪 | 🡪 |
|
2 | 🡪🡪 | 🡪🡪🡪 |
|
Betriebsart-Umschaltkontakt (Fensterkontakt)
(RDF301...)
Der Thermostat kann in Economy gezwungen werden (z.B. wenn ein Fenster geöffnet wird, wenn ein Präsenzmelder "Niemand zu Hause" meldet, wenn die Keycard eines Hotelzimmers herausgezogen wird etc.). Der Kontakt kann an den multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden. Parameter P38, P40 ist auf 3 zu einzustellen. P02 ist nicht relevant. Bedienhandlungen sind unwirksam und "OFF" wird angezeigt, falls der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv ist oder der "Fensterzustand" über den Bus gesendet wird.
Fensterkontakt
(RDF600KN...)
Der Thermostat kann in den Schutzbetrieb gezwungen werden, wenn ein Fenster geöffnet wird. Der Kontakt kann an den multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden. Die Parameter P38 und P40 sind auf 3 zu setzen. Bedienhandlungen sind unwirksam und "OFF" wird angezeigt, falls der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv ist oder der "Fensterzustand" über den Bus gesendet wird.
Hinweis:
SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit der Betriebsart-Umschaltfunktion.
Raumbetriebsart: Fensterzustand
Die Funktion (Betriebsart-Umschaltung oder Fensterkontakt) steht auch über das KNX-Signal "Fensterzustand" zur Verfügung, z.B. von einem KNX-Schalter oder KNX-Präsenzmelder.
Hinweis:
Raumbetriebsart: Präsenzmelder
(RDF600KN, RDF600KN/VB)
Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden; der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus. Benutzereingriffe bleiben ohne Wirkung, und auf der Anzeige erscheint "OFF", falls der Betriebsart-Umschalt-/Fensterkontakt aktiv ist, oder der "Fensterzustand" über den Bus gesendet wird.
Die Betriebsart kann in den Komfort- und wieder zurück in den Economy-Betrieb geschaltet werden, je nachdem, ob der Raum belegt oder frei ist (Präsenzmelder oder Keycard).
Diese Funktion ist nicht verfügbar für den RDF600KN in der SW-Version < V1.8.
Standard-Präsenzbetrieb:
(Werkseinstellung P77=1)
Verhalten ohne Zeitprogramm:
Sobald der Präsenzmelder aktiviert wird, schaltet die Betriebsart des Thermostaten in den Komfort-Betrieb.
Sobald der Präsenzmelder deaktiviert wird, schaltet die Betriebsart in den Economy-Betrieb.
Verhalten mit Zeitprogramm über den Bus:
Wenn sich die Schaltuhr im Schutzbetrieb befindet:
- Der Präsenzmelder hat keinen Einfluss auf die Betriebsart.Wenn sich die Schaltuhr im Economy-Betrieb befindet:
- Sobald der Präsenzmelder aktiviert wird, schaltet die Betriebsart in den Komfort-Betrieb.
- Sobald der Präsenzmelder deaktiviert wird, schaltet die Betriebsart in den (Auto-) Economy-Betrieb.Wenn sich die Schaltuhr im Komfort-Betrieb befindet:
- Sobald der Präsenzmelder aktiviert wird, bleibt die Betriebsart im Komfort-Betrieb.
- Sobald der Präsenzmelder deaktiviert wird, bleibt die Betriebsart im Komfort-Betrieb.
Wichtig: Wenn die Schaltuhr in den Economy-Betrieb schaltet, aber der Präsenzmelder weiterhin aktiv ist, dann bleibt die Betriebsart solange im Komfort-Betrieb, bis der Präsenzmelder deaktiviert wurde.
Hinweis:
Der Kontakt (z.B. ein Kartenleser) kann an einen multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden (die Parameter P38 oder P40 müssen auf 10 gesetzt werden), oder die Raumbelegung wird von einem KNX-Präsenzmelder über den Bus gesendet:
Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.
Hotel-Präsenzbetrieb:
(P77=2)
Diese Funktion kann über Parameter P77=2 gewählt werden.
Der Präsenzmelderstatus kann über Kartenleser oder mit dem Präsenzmelder am lokalen, multifunktionalen Eingang (P38 oder P40 auf 10 setzen) oder über KNX (S-Mode) eingestellt werden.
Verhalten bei unbelegtem Raum, d.h. wenn die Karte nicht im Kartenleser eingesteckt ist oder der Präsenzmelder keine Bewegung meldet.
Thermostat-Betriebsart wechselt zu Economy.
Keine Änderung der Betriebsart über lokales UI möglich (UI gesperrt), um sicherzustellen, dass Economy in unbelegten Räumen aktiv ist.
Hinweis:
Die Betriebsart kann trotzdem über den Bus geändert werden, z.B. Änderung der Betriebsart auf Schutz durch die Reception bei Checkout oder längerer Nichtbelegung.
Verhalten bei belegtem Raum, d.h. wenn die Karte im Kartenleser eingesteckt ist oder der Präsenzmelder Bewegung meldet.
Der Thermostat kehrt zur letzten für Belegung eingestellten Betriebsart zurück (Schutz oder Komfort)
Hinweis:
Wird die Betriebsart während Absenz über den Bus geändert, basiert die Änderung nicht auf Erkennung, d.h. die Reception kann die Betriebsart beim Einchecken der Gäste auf Komfort setzen.
Temporäre Schaltuhr zur Verlängerung des Komfortbetriebs
Wenn sich der Thermostat in Economy befindet, kann Komfortbetrieb vorübergehend verlängert werden (z.B. zum Arbeiten nach Geschäftsschluss oder an Wochenenden). Die Betriebsart-Wahltaste schaltet die Betriebsart zurück auf Komfort für die über P68 voreingestellte Dauer.
Um die Schaltuhr zu stoppen, ist die Betriebsart-Wahltaste nochmals zu drücken.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
Die Betriebsartwahl über die Betriebsart-Wahltaste ist auf "Schutzbetrieb-Auto" gestellt (P02 = 1), und das Zeitprogramm über Bus ist Economy
Parameter P68 (Verlängerung Komfortbetrieb) ist grösser als 0
Während der vorübergehenden Verlängerung des Komfortbetriebs erscheint auf der Anzeige das Symbol .
Ist Parameter P68 (Verlängerung Komfortbetrieb) = 0, so kann verlängerter Komfortbetrieb nicht aktiviert werden; das Drücken der Betriebsart-Wahltaste schaltet den Thermostaten auf Schutzbetrieb.
Ist der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv, so erscheint auf der Anzeige nach Drücken der Betriebsart-Wahltaste blinkend "OFF".