Beschreibung - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo PX Open
Desigo Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Komfortbetrieb

Die Werkseinstellung für den Komfort-Basis-Sollwert ist 21 °C und kann im EEPROM des Thermostaten über Parameter P08 oder über Bus mit Kommunikationsobjekt "Komfort-Basis-Sollwert" geändert werden. Der letzte Eingriff ist immer der massgebende.

Der Komfort-Sollwert kann über die +/- Tasten oder über Bus von einem entfernten Gerät, wie z.B. einem Touchpanel oder Bediengerät etc. eingestellt werden.
Der letzte Eingriff ist immer der massgebende.

Temporärer Sollwert

Ist die Funktion "Temporärer Sollwert" über Parameter P69 freigegeben, so wird der über die +/- Tasten oder über Bus eingestellte Komfort-Sollwert auf den in P08 gespeicherten Komfort-Basis-Sollwert zurückgesetzt, wenn sich die Betriebsart ändert.

Sollwertbegrenzung

Aus Komfort- oder Energiespargründen kann der Sollwert-Einstellbereich auf ein Minimum (P09) und ein Maximum (P10) begrenzt werden.

P09 < P10
(Konzept "Komfort")

  • Wird das Minimum P09 tiefer eingestellt als das Maximum P10, dann können Heizen und Kühlen zwischen diesen beiden Grenzwerten eingestellt werden

  • Der Benutzer stellt den Sollwert ein und der Thermostat regelt die Raum­temperatur entsprechend.

  • Bei 4-Rohr-Applikationen *) ist der Sollwert in der Mitte der Totzone (P33).
    Der Thermostat hört auf, die Heiz- / Kühlausgänge anzusteuern, sobald die Temperatur die Totzone erreicht hat.

Beispiel

Sollwert Kühlen einstellbar 18…25 °C

Sollwert Heizen einstellbar 18…25 °C

P09 ≥ P10
(Konzept "Energie­sparen")

  • Wird P09 höher eingestellt als P10, dann gilt:
    – Der Einstellbereich des Kühlsollwertes ist von P09…40 °C an Stelle von 5…40 °C
    – Der Einstellbereich des Heizsollwertes ist von 5…P10 °C an Stelle von 5…40 °C

  • Für 4-Rohr-Applikationen *) gilt:
    - Der Thermostat arbeitet mit dem Sollwert der aktiven Sequenz: Im Heizbetrieb ist der Heizsollwert aktiv und kann mit dem Drehknopf verstellt werden. Im Kühl­betrieb ist der Kühlsollwert aktiv und kann mit dem Drehknopf verstellt werden.
    - Die Umschaltung zwischen Heizsollwert und Kühlsollwert (und umgekehrt) geschieht, wenn die Raumtemperatur die eingestellte Grenze (P09, P10) der inaktiven Sequenz erreicht. Beispiel: Der Thermostat ist im Heizbetrieb und regelt auf den Heizsollwert. Wenn die Raumtemperatur P09 überschreitet, schaltet er auf Kühlen um und regelt auf den Kühlsollwert, solange bis die Raumtemperatur P10 unterschreitet.

Beispiel

Sollwert Kühlen einstellbar 25…40 °C

Sollwert Heizen einstellbar 5…21 °C

*) Hinweis: RDF301... für 4-Rohr mit P09 ≥ P10

Für Heiz- und Kühlapplikationen (z.B. 4-Rohr):
P09 ist der Sollwert für Kühlen und P10 der Sollwert für Heizen
– Der Sollwert kann mit dem Drehknopf nicht eingestellt werden

Economy

Zur Einstellung der Sollwerte für Economy sind die Regelparameter P11 und P12 zu verwenden.

Der Sollwert für Heizen hat eine Werkseinstellung von 15 °C, derjenige für Kühlen 30 °C.

Schutzbetrieb

Zur Einstellung der Sollwerte für Schutzbetrieb sind die Regelparameter P65 und P66 zu verwenden.
Der Sollwert für Heizen hat eine Werkseinstellung von 8 °C (Frostschutz) und OFF für Kühlen.

Vorsicht

Ist ein Sollwert (Economy oder Schutzbetrieb) auf OFF gestellt, so erfolgt durch den Thermostaten in der entsprechenden Betriebsart keine Regelung der Raumtemperatur (Heizen oder Kühlen).

Dies bedeutet dann kein Schutz durch Heizen oder Kühlen und somit Frostrisiko im Heizbetrieb oder Risiko hoher Raumtemperaturen im Kühlbetrieb!

Auf die Sollwerte für Economy kann auf der Serviceebene (P11, P12) zugegriffen werden, auf diejenigen für Schutzbetrieb auf der Fachmannebene (P65, P66).