Tasten
Beleuchtung, Jalousien und Szenen werden über Schaltgruppen betrieben.
Die Kommunikationsobjekte der Tasten müssen mit einem korrespondierenden KNX-Antriebsmodul verbunden werden.
RDF301.50, RDF600KN/S
1, 2 Tasten der Schaltgruppe links (1)
3, 4 Tasten der Schaltgruppe rechts (2)
5 Anzeige, während Tasten gedrückt sind
RDF301.50H
1, 2 Tastenbeschriftung: Bitte Zimmer reinigen, ON/OFF.
3, 4 Tastenbeschriftung: Bitte nicht stören, ON/OFF.
5 Anzeige, während Tasten gedrückt sind.
Der RDF301.50..., RDF600KN/S hat 2 Schaltgruppen, von denen jede ein Tastenpaar besitzt, konfigurierbar über das ETS.
Inbetriebnahme von Schaltgruppen (ETS)
Parameter pro Schaltgruppe
# | Parameter | Parameterwert | |
---|---|---|---|
Funktion links / rechte Tasten | 0 | Inaktiv (Werkseinstellung) | |
1 | Schalter | ||
2 | Dimmen | ||
3 | Lamellen | ||
4 | Szene |
Parameter pro Einzeltaste
# | Funktion | Parameter | Parameterwert Kinderparameter: |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schalter | EIN/AUS-Funktionen | 0 | Oben: EIN; unten: AUS | |
1 | 2 EIN/AUS-Funktionen | ||||
Funktion Taste oben: | |||||
0 | Umschalter (ON/OFF) | ||||
1 | ON | ||||
2 | OFF | ||||
Funktion Taste unten: | |||||
0 | Umschalter (ON/OFF) | ||||
1 | ON | ||||
2 | OFF |
# | Funktion | Parameter | Parameterwert | |
---|---|---|---|---|
4 | Szene | Szenennummer Taste oben | 1…63 | |
Szenennummer Taste unten | 1…63 |
Bedienung von Schaltgruppen
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
Schalten: Umschalter EIN/AUS mit 1 Taste oder EIN/AUS mit 2 Tasten
(1 + 2 oder 3 + 4). Anzeige von "ON" bzw. "OFF".RDF301.50H: Die Umschaltfunktion EIN/AUS muss für die Hotelfunktionen MUR (Bitte Zimmer reinigen) und DND (Bitte nicht stören) konfiguriert werden.
Licht dimmen mit 2 Tasten (1 + 2 oder 3 + 4):
Ein/Aus mit kurzem Impuls (<0,5 s); Anzeige von "ON" bzw. "OFF".
Heller / dunkler mit einem langem Impuls (>1 s); Anzeige von "dl"Bedienung von Jalousien mit 2 Tasten (1 + 2 oder 3 + 4):
Ein langer Impuls (>1 s) startet den Motor für Auf / Ab; Anzeige von "UP" bzw. "DOWN".
Ein kurzer Impuls (<0.5 s) stoppt den Motor oder korrigiert leicht die Stellung der Jalousien; Anzeige von "ON" bzw. "OFF".Szene (Taste 1, 2, 3 oder 4):
Eine Szene kann dazu verwendet werden, bestimmte Zustände aller angeschlossenen Antriebe zurückzuholen oder neue Zustände nach Bedarf abzuspeichern, so z.B. verschieden stark gedimmte Lampen oder Jalousienstellungen, die für bestimmte Anlässe oder Zeiten geeignet sind.
Ein kurzer Impuls (<0,5 s) startet die Szene. Auf der Anzeige erscheint "CALL", die Szene wird vom Bus gelesen.
Ein langer Impuls (>3 s) speichert die aktuelle Stellung aller angeschlossenen Antriebe wie zuvor eingestellt; auf der Anzeige erscheint "SAVE", die neue Szene wird über den Bus gesendet.
Hinweis: Wenn als inaktiv in Betrieb genommen, bleibt das Drücken der Tasten ohne Wirkung.