Beschreibung der Kommunikationsobjekte - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Obj

Objektname

Funktion

Typ / Länge

Flags

1

Systemzeit

Uhrzeit und Datum

19.001

8 Byte

CWU

Systemzeit zur Anzeige auf dem Raumthermostat. Siehe Parameter P07 (3 oder 4)

3

Uhrzeit

Uhrzeit und Datum

10.001

3 Byte

CWU

Weiteres Objekt zum Empfang der Uhrzeit zur Anzeige auf dem Raumthermostat. Siehe Parameter P07 (3 oder 4)

4

Störungs­information

Alarminfo

219.001

6 Byte

CT

Gemeinsamer Alarmausgang. Tritt ein Alarm auf, wird die Alarmnummer übermittelt.

5

Störungszustand

Gestört /

normal

1.005

1 bit

CT

Gemeinsamer Alarmausgang. Tritt ein Alarm auf, wird das Alarmflag gesetzt.

6

Störungs­übermittlung

Freigabe / Sperrung

1.003

1 bit

CWU

Ein Alarmsystem kann das Senden von Alarmen durch die Geräte sperren. Dies hat keine Auswirkung auf die lokale Anzeige von Alarmen. Nach einem Timeout von 48 Stunden wird die Übermittlung von Störungen automatisch wieder freigegeben.

7

Raumbetriebsart: Vorgabe

Auto

Komfort

Prekomf.

Economy

Schutzbetrieb

20.102

1 Byte

CWTU

Steuert die Wahl der Raumbetriebsart des Thermostaten über den Bus.

Der Befehl kann auch als vier 1-bit-Kommunikationsobjekte (8...11) übermittelt werden. Der letzte Eingriff ist massgebend – entweder von der lokalen Betriebsart-Wahltaste oder über Bus.

Hinweis: Der Thermostat ersetzt Pre-Comfort entweder durch Economy oder Komfort (wählbar über P88).

8
9

10

11

Betriebsart: Vorgabe
Auto

Komf

Eco

Schutzbetrieb

Trigger

1.017

1 bit

CW

Raumbetriebsart entweder auf Auto, Komfort, Economy oder Schutzbetrieb schalten.

Der letzte Eingriff ist massgebend – entweder von der lokalen Betriebsart-Wahltaste oder über Bus.

12

Raumbetriebsart: Schaltuhr

Komfort Economy Prekomf Schutzbetr.

20.102

1 Byte

CWU

Diese Information wird von einer zentralen Schaltuhr oder von einem Aufseher geliefert und definiert die aktuelle HLK-Betriebsart.

Der Befehl kann auch über drei 1-bit-Kommunikationsobjekte (13...15) übermittelt werden.

Schutzbetrieb hat die höchste Priorität und kann nicht übersteuert werden.

Hinweis: Der Thermostat ersetzt Pre-Comfort entweder durch Economy oder Komfort (wählbar über P88).

13

14

15

Schaltuhr

Komfort

Economy

Schutzbetrieb

Trigger

1.017

1 bit

CW

HLK-Betrieb entweder auf Komfort, Economy oder Schutzbetrieb schalten.

16

Raumbetriebsart: Zustand

Komfort Economy Schutzbetr.

20.102

1 Byte

CRT

Tatsächliche vom Thermostaten verwendete Raumbetriebsart (unter Berücksichtigung von Schaltuhr, Benutzerwahl, Fensterkontakt etc.). Diese Zustandsinformation steht über eine 8-Bit-Enumeration oder drei 1-Bit-Kommunikationsobjekte (17...19) zur Verfügung. Hinweis: Der Thermostat unterstützt nicht Pre-Comfort.

17

18

19

Raumbetriebsart:

Zust. Komfort

Zust. Economy

Zust. Schutzbetr.

ON

OFF

1.002

1 bit

CT

Entsprechendes Kommunikationsobjekt sendet "True"

21

Raumtemperatur

Temperaturwert

9.001

2 Bytes

CRT

Der Wert der Raumtemperatur, erfasst durch den eingebauten oder einen externen Fühler, steht über dieses Kommunikationsobjekt zur Verfügung.

22

Raumtemperatur: Komfort-Basis-Sollwert

Temperaturwert

9.001

2 Bytes

CWU

Die Funktion "Temporärer Sollwert" wird über Parameter P69 freigegeben, dann − nach einer Änderung der Betriebsart − werden die vom Benutzer vorgenommenen und über Kommunikationsobjekt 23 erfolgten Sollwertänderungen verworfen und der Thermostat wird auf den Komfort-Basis-Sollwert zurückgesetzt.

Hinweis: Sollwerte, die möglicherweise über das lokale HMI geändert worden sind, können während eines Systemstarts von einem zentralen Master-Regler, wie z.B. dem RMB795, überschrieben werden.

Der Komfort-Basis-Sollwert wird im EEPROM abgespeichert (siehe Kapitel 3.3.2). 🡪 Die Lebensdauer des EEPROM hängt von der Anzahl Schreibzyklen ab. Dieses Kommunikationsobjekt darf nie zyklisch geschrieben werden!

23

Raumtemperatur: Komfort-Sollwert

Temperaturwert

9.001

2 Bytes

CWTU

Kommunikationsobjekt, das dazu benutzt wird, den vom Thermostaten benutzten Sollwert zu schieben (siehe Kapitel 3.3.2). Gleiche Priorität wie eine lokale Sollwertschiebung auf dem Thermostaten. Der letzte Eingriff gilt.

Hinweis: Der Komfort-Basis-Sollwert (Objekt 22) ändert sich nicht.

24

Aktueller Sollwert

Temperaturwert

9.001

2 Bytes

CRT

Aktueller Sollwert, einschliesslich Schiebung, Kompensation etc., der vom Thermostaten zur Temperaturregelung verwendet wird.

25

Heizausgang primär

0…100 %

5.001

8 bit

CRT

Gibt die Stellung des Heizantriebs der ersten Stufe an.
Z.B. 2-Rohr bei Applikation mit Elektroheizung: Leistung des Heizregisters.

26

Heizausgang sekundär

0…100 %

5.001

8 bit

CRT

Gibt die Stellung des Heizantriebs der zweiten Stufe an.
Z.B. 2-Rohr bei Applikation mit Elektroheizung: Leistung der Elektroheizung.

27

Kühlausgang primär

0…100 %

5.001

8 bit

CRT

Gibt die Stellung des Kühlantriebs der ersten Stufe an.
Z.B. 2-Rohr mit Elektroheizung: Leistung des Kühlregisters.

29

Freigabe Elektroheizung

Freigabe /

Sperrung

1.003

1 bit

CWU

Eine Elektroheizung kann mit diesem Kommunikationsobjekt gesperrt werden (z.B. wegen Stromtarifbestimmungen).

Gleiche Funktion steht auch über den lokalen multifunktionalen Eingang X1/X2 zur Verfügung (Parameter P38, P40).

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

30

Heizen / Kühlen-Umschaltung

Heizen / Kühlen

1.100

1 bit

CWU

Umschaltinformation wird über Bus übermittelt.

Standard: Aktueller Betrieb vor dem Abschalten.

Gleiche Funktion steht auch über den lokalen multifunktionalen Eingang X1/X2 zur Verfügung (Parameter P38, P40.

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

31

Applikations-Modus

HLK-Regelungsart

20.105

8 bit

CWU

0

Auto (Standard)

Heizen und/oder Kühlen

1

Heizen

Nur Heizen

2

Aufheizen am Morgen*

Nur Heizen

3

Kühlen

Nur Kühlen

5

Vorkühlen*

Nur Kühlen

6

OFF

Weder Heizen noch Kühlen

8

Notheizen *

Nur Heizen

9

Nur Ventilator

Ventilator läuft auf hoher Stufe

* Funktion behandelt wie Heizen (1) oder Kühlen (3)

32

Freigabe Ventila­tor-Vorgabewert

Freigabe

Sperrung

1.003

1 bit

CWU

Durch ein KNX-Regelgerät den Ventilatorbetrieb auf Auto (Sperrung) oder Manuell (Freigabe) setzen. Falls Manuell, wird der bei Ventilator-Vorgabewert (34) empfangene Wert dazu benutzt, die Ventilatorstufe zu bestimmen.
Standard: Freigabe

Der letzte Eingriff ist massgebend – entweder von der lokalen Ventilatorbetrieb-Wahltaste oder über Bus.

33

Ventilatorbetrieb

Auto

Manuell

1.001

1 bit

CRT

Zeigt den Ventilatorbetrieb an: Auto (0) oder Manuell (1).

34

Ventilator-Vorgabewert

0…100 %

5.001

8 bit

CWU

Der Ventilator kann durch ein KNX-Regelgerät auf eine spezifizierte Stufe gesetzt werden falls manueller Ventilatorbetrieb freigegeben ist.

Stufe

Ventilator-Vorgabewert (physikalischer KNX-Wert)

1

1...33% (1…85)

2

34…67% (86...170)

3

68…100% (171…255)

Ventilator Stufe "0" wird vom Thermostaten nicht unterstützt und die Ventilatorstufe bleibt unverändert.

35

Ventilatorausgang

0…100 %

5.001

8 bit

CRT

Zeigt die aktuelle Ventilatorstufe als Wert 0...100% an

Stufe

Ventilatorausgang (physikalischer KNX-Wert)

OFF

0% (0)

1

33% (84)

2

66% (186)

3

100% (255)

36

37

38

Ventilator Stufe 1

Ventilator Stufe 2

Ventilator Stufe 3

ON

OFF

1.001

1 bit

CRT

Zeigen den Zustand der Relaisausgänge an

39

40

X1: Temperatur

X2: Temperatur

Temperaturwert

9.001

2 Byte

CRT

Zeigt die Werte der an den lokalen Eingängen X1/X2 angeschlossenen Temperaturfühler

41

42

X1: Digital

X2: Digital

ON

OFF

1.001

1 bit

CRT

Zeigt den Zustand der digitalen Eingänge an (eingestellt über Parameter P39/P41) einschliesslich Berücksichtigung des Wirksinns

44

Aussentemperatur

Temperaturwert

9.001

2 Byte

CWU

Die von einem KNX-Fühler erfasste Aussentemperatur kann durch den Thermostaten angezeigt werden, falls Parameter P07 "Zusätzliche Benutzerinformation" auf 2 gestellt ist (Aussentemperatur).

45

Tasten links ON/OFF

ON

OFF

1.001

1 bit

CT

51

Tasten rechts ON/OFF

Schaltersteuerung: Parameter EIN/AUS-Funktionen = oben: EIN; unten: AUS

Wird die Taste gedrückt, so wird das entsprechende Schalttelegramm sofort gesendet.

45

Taste

oben links: EIN/AUS

ON

OFF

1.001

1 bit

CT
CWTU 1)

46

Taste

unten links: EIN/AUS

51

Taste

oben rechts: EIN/AUS

52

Taste
unten: Rechts EIN/AUS

Schaltersteuerung: Parameter EIN/AUS-Funktionen = 2 EIN/AUS-Funktionen.
Wird die Taste gedrückt, so wird das entsprechende Schalttelegramm sofort gesendet. EIN, AUS oder Umschalter.

1) Wird "Umschalter" gewählt, so wird das Kommunikationsobjekt zum Ausgang und Synchronisierungseingang

45

51

Tasten links: EIN/AUS

Tasten rechts:

EIN/AUS

EIN

AUS

1.001

1 bit

CT

47

53

Tasten links: Dimmen Auf/Ab

Tasten rechts: Dimmen Auf/Ab

Dunkler /

Heller

1.001

4 bit

CT

Bei kurzem Drücken der Taste wird ein Schalttelegramm gesendet, z.B. Drücken der Taste oben links: Es wird "EIN" gesendet, Drücken der Taste unten links: Es wird "AUS" gesendet.

Bei längerem Drücken der Taste wird ein Dimmtelegramm gesendet, z.B. Drücken der Taste oben links: Es wird "Heller" gesendet, Drücken der Taste unten links: Es wird "Dunkler" gesendet.
Nach Loslassen der Taste wird ein Stoptelegramm gesendet.

48

54

Tasten links: Jalousie Schritt / Stopp

Tasten rechts: Jalousie Schritt / Stopp

Schritt / Stopp

1.001

1 bit

CT

49

55

Tasten links: Jalousie Auf/Ab

Tasten rechts: Jalousie Auf/Ab

Auf / Ab

1.001

1 bit

CT

Bei kurzem Drücken der Taste wird ein Telegramm gesendet, um die Lamellen zu verstellen oder die Jalousien zu stoppen, falls sie rauf oder runter laufen.
Bei langem Drücken der Taste wird ein Telegramm gesendet, um die Jalousien rauf oder runter laufen zu lassen.

1) Spezifische Objekte für RDF600KN, RDF600KN/VB

20

Fensterzustand
(RDF600KN, RDF600KN/VB)

Offen Geschl.

1.019

1 bit

CWU

Wird der Wert "1" (offen) empfangen, wird RDF600KN, RDF600KN/VB in den Schutzbetrieb gesetzt.

Wird der Wert "0" (geschlossen) empfangen, wird auf den vorhergehenden Modus zurückgeschaltet.

"Fensterzustand" wird z.B. über einen KNX-Schalter gesendet. Hat dieselben Auswirkungen wie der lokale Fensterkontakt X1, X2 (Parameter P38, P40).

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

45

Präsenzmelder

Nicht belegt Belegt

1.019

1 bit

CWU

Standardpräsenz: Der Thermostat wird auf Komfortbetrieb gesetzt, wenn Wert "1" (belegt) empfangen wird. Er kehrt zurück zu Economy, wenn der Wert "0" (unbelegt) ist.

Hotel-Präsenz: Der Thermostat wird auf den vorherigen Betriebsart gesetzt (durch Hotelgast über lokales UI ausgewählt oder über Bus gesendet, wenn Wert "1" empfangen wird. Bei Wert "0" (unbelegt) kehrt er zu Economy zurück.

"Präsenzmelder" wird über KNX gesendet. Dies hat dieselben Auswirkungen wie die lokale Präsenzmelder-Funktion bei X1, X2 (Parameter P38, P40).

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

46

Raumtemperatur:

Economy-Heiz-Sollwert
(RDF600KN, RDF600KN/VB)

Temp. Wert

9.001

2 Bytes

CWU

Kommunikationsobjekt zur Einstellung des vom Thermostat verwendeten Economy-Sollwerts der Heizung (siehe Abschnitt 3.3.2). Ändert direkt den Wert des lokalen Parameters Economy-Sollwert P11. S-Mode-Objekt muss durch Setzen von “Raum-Temp.: Economy-Sollwerte” auf “als Gruppenobjekt” aktiviert werden. Der Economy-Sollwert wird im EEPROM abgespeichert. Die Lebensdauer des EEPROM hängt von der Anzahl Schreibzyklen ab. Dieses Kommunikationsobjekt darf nie zyklisch geschrieben werden.

47

Raumtemperatur:

Economy-Kühl-Sollwert
(RDF600KN, RDF600KN/VB)

Temp. Wert

9.001

2 Bytes

CWU

Kommunikationsobjekt zur Einstellung des vom Thermostat verwendeten Economy-Sollwerts der Kühlung (siehe Abschnitt 3.3.2). Ändert direkt den Wert des lokalen Parameters Economy-Sollwert P12. S-Mode-Objekt muss durch Setzen von “Raum-Temp.: Economy-Sollwerte” auf “als Gruppenobjekt” aktiviert werden. Der Economy-Sollwert wird im EEPROM abgespeichert. Die Lebensdauer des EEPROM hängt von der Anzahl Schreibzyklen ab. Dieses Kommunikationsobjekt darf nie zyklisch geschrieben werden.

50

56

Tasten links: Szene

Tasten rechts: Szene

Szenen­steuerung

18.001

8 bit

CT

Die Funktion "Szene (8-Bit)" wird dazu benutzt, ohne Verwendung des ETS die aktuelle Szene zu ändern, d.h. Helligkeitsstufen und Schaltzustände einer Gruppe innerhalb einer Szene.
Bei der Szenensteuerung wird zwischen kurzem und langem Tastendruck (<1 s / > 3 s) unterschieden.
Bei kurzem Drücken der Taste wird ein Telegramm gesendet, um die entsprechende Szene neu aufzurufen. Bei langem Drücken der Taste wird ein Telegramm gesendet, um die entsprechende Szene abzuspeichern.
Für jede Taste kann mit ETS eine unterschiedliche Szenennummer konfiguriert werden.

  1. Hinweis: SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit einem Betriebsart-Umschaltkontakt als Fensterkontakt oder Präsenzmelder.

20

Fensterzustand (beim RDF301…)

Offen
Geschlossen

1.019

1 bit

CWU

Wird der Wert "1" (offen) empfangen, wird RDF301 in den Economy-Betrieb gesetzt. Wird der Wert "0" (geschlossen) empfangen, wird auf die vorhergehende Betriebsart zurückgeschaltet.

"Fensterzustand" wird z.B. über einen KNX-Schalter oder einen KNX-Präsenzmelder gesendet. Dies hat dieselben Auswirkungen wie der lokale Betriebsart-Umschaltkontakt X1, X2 (Parameter P38, P40).

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.