Folgende Beispiele zeigen 2 typische Anwendungen eines zentralen Zeitprogramms in Verbindung mit lokaler Steuerung der Raumbetriebsart.
Die Raumbetriebsart in den Räumen 1…2 eines Gebäudes wird durch das Zeitprogramm bestimmt. In allen Räumen sind Fensterkontakte installiert.
Folgende Bedingungen sind spezifiziert:
Die Räume werden wie folgt genutzt und durch das Zeitprogramm gesteuert:
– Nachtabsenkung von 17:00 bis 08:00 (Economy)
– Schutzbetrieb von 20:00 bis 06:00
– Mittagspause von 12:00 bis 13:00 (Pre-Comfort)
Die Umsetzung (Parameter P88) für Pre-Comfort über Bus wird am Thermostaten wie folgt eingestellt:
– Raum 1: Komfort (1)
– Raum 2: Economy (0)
Beispiel 1 (RDF301...)
Betriebsart-Umschaltung
In Raum 1 wird das Fenster kurz geöffnet, und zwar ein Mal am Morgen, ein Mal am Nachmittag und ein Mal am Abend (1). Nur das Öffnen am Morgen hat einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Raumbetriebsart.
Während der Mittagspause wechselt das Zeitprogramm auf Pre-Comfort.
Die Betriebsart bleibt auf Komfort, wie mit Parameter "Umsetzung Pre-Comfort"
(P88 = 1) eingestellt.
Zeitprogramm | 1. Komfort 2. Pre-Comfort 3. Economy 4. Schutz-betrieb |
||
Fensterkontakt Raum 1 |
5. Fenster offen 6. Fenster geschlossen |
||
Tatsächliche Raumbetriebsart Raum 1 |
7. Komfort 8. Economy 9. Schutzbetrieb |
Beispiel 2 (RDF301...)
Zusammenspiel zwischen Bedienung (Betriebsart-Wahltaste) und zentralem Zeitprogramm.
In Raum 2 wird das Fenster kurz geöffnet, und zwar ein Mal am Morgen und ein Mal am Abend (1).
Nur das Öffnen am Morgen hat einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Raumbetriebsart.
Mit der Betriebsart-Wahltaste kann die Betriebsart zwischen AUS und Auto oder der vorübergehenden Verlängerung des Komfortbetriebs umgeschaltet werden.
Während der Mittagspause wechselt das Zeitprogramm auf Pre-Comfort.
Die Betriebsart des Thermostaten wechselt auf Economy, wie mit Parameter "Umsetzung Pre-Comfort" (P88 = 0) (6) eingestelltWährend der Mittagspause kann die Betriebsart durch Drücken der Betriebsart-Wahltaste (2) auf Komfort umgeschaltet werden (vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs). Um 13:00 Uhr wird die Schaltuhr zufolge Betriebsart-Umschaltung des zentralen Zeitprogramms zurückgesetzt
Am Nachmittag kann der Thermostat durch Drücken der Betriebsart-Wahltaste (3) ausgeschaltet werden. Um 17:00 wird die Einstellung des Benutzers durch das Zeitprogramm auf Economy zurückgestellt
Um 19:30 Uhr wird wiederum der Komfortbetrieb verlängert (4). Um 20:00 Uhr stellt das Zeitprogramm die Schaltuhr zurück
Wird nach 20:00 Uhr die Betriebsart-Wahltaste gedrückt, so hat dies keine Auswirkungen, da die zentrale Schaltuhr den Thermostaten auf Schutzbetrieb schaltet (5)
Zeitprogramm Raum-betriebsart |
1. Komfort 2. Pre-Comfort 3. Economy 4. Schutzbetrieb |
||
Betriebsart-Wahltaste am Thermostat | 5. Gedrückt | ||
Fensterkontakt Raum 2 |
7. Fenster offen 8. Fenster geschlossen |
||
Tatsächliche Raum-betriebsart Raum 2 |
9. Komfort 10. Economy 11. Schutzbetrieb |
Beispiel 3 (RDF600…)
Anwendung mit "Fensterkontakt", "Präsenzmelder" und zentralem Zeitprogramm
In Raum 3 ist zwischen 6:00 und 20:00 Uhr, je nach Zeitprogramm oder Raumbelegung, die Betriebsart Komfort möglich. Ausserhalb dieser Zeit gilt der Schutzbetrieb.
Um 6:00 Uhr wird die Betriebsart vom zentralen Zeitprogramm auf Economy geschaltet. (1)
Am Morgen (8:00 – 12:00 Uhr) schaltet die Betriebsart auf Komfort, sobald Präsenz gemeldet wird. (2)
Wenn die Anwesenden das Fenster kurz öffnen, wird die Betriebsart in den Schutzbetrieb geschaltet. (3)
Am Nachmittag schaltet das Zeitprogramm die Betriebsart zwischen 13:00 und 17:00 Uhr auf Komfort. (4)
Nach 17:00 Uhr bleibt die Betriebsart auf Komfort, wenn der Raum weiterhin belegt ist (die Raumbelegung wird durch den Präsenzmelder erkannt). (5)
Wenn die Anwesenden später das Fenster öffnen und den Raum für kurze Zeit verlassen, wird in den Schutzbetrieb geschaltet, solange das Fenster offen ist. (6)
Sobald der Raum verlassen wird, schaltet der Thermostat in den Economy-Betrieb. (7)
Um 20:00 Uhr schaltet das Zeitprogramm die Betriebsart in den Schutzbetrieb. (8)
Danach hat eine vom Präsenzmelder erkannte Raumbelegung keine Auswirkungen mehr, da das zentrale Zeitprogramm den Thermostat in den Schutzbetrieb schaltet. (9)
Zeitprogramm Raumbetriebsart |
1. Komfort2. Pre-Comfort 3. Economy 4. Schutzbetrieb |
||
Präsenzmelder | 5. Belegt 6. Nicht belegt |
||
Fensterkontakt Raum 3 |
7. Fenster offen 8. Fenster geschlossen |
||
Tatsächliche Raumbetriebsart Raum 3 |
9. Komfort 10. Economy 11. Schutzbetrieb |
Hinweis:
SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit der Betriebsart-Umschaltungsfunktion.
Beispiel 4
Applikation mit Hotel-Präsenerkennung über Schlüsselkartenleser
Im Raum 4 wird Hotelpräsenzerkennung über Parameter P77 ausgewählt und der multifunktionale Eingang X1/X2 (Parameter P38 oder P40 auf 10) wird mit einem Kartenleser in einer Hotelapplikation verbunden.
Um 6:00, wenn der Raum leer ist, d.h. keine Schlüsselkarte im Kartenleser steckt, wir die Betriebsarte des Thermostats auf Economy gesetzt. (1)
Um 8:00, wenn der Raum belegt ist, d.h. eine Schlüsselkarte im Kartenleser eingesteckt ist, kehrt die Betriebsart von Economy in die vorherige zurück 1) (2)
Ein Gast änder die Betriebsart auf Komfort durch Drücken der Betriebsartentaste. (3)
Der Gast öffnet ein Fenster und die Betriebsart wechselt sofort in den Schutzbetrieb. Sobald das Fenster geschlossen ist, kehrt die Betriebsart zurück in den Komfort. (4)
Verlässt der Gast den Hotelraum oder wird die Schlüsselkarte entfernt, kehrt die Betriebsart in den Economy-Betrieb zurück und bleibt der Thermostat bei Economy, da das lokale HMI2) gesperrt ist, d.h. kann die Betriebsart nicht geändert werden, wenn keine Schlüsselkarte eingesteckt ist (5)
Kehrt ein Gast zurück ins Hotel (Raum belegt), kehrt die Betriebsart in die zuletzt vom Gast gesetzte Betriebsart (Komfort) zurück. (6)
Schaltet der Gast den RAumthermostat vor dem Schlafengehen aus, geht die Raumbetriebsart in den Schutzbetrieb. (7)
Nach dem Aufwachen wird der Thermostat wieder eingeschaltet und die Betriebsart geht zu Komfort. (8)
Nach Verlassen des Raums kehrt der Thermostat zu Economy zurück. (9)
Nach dem Auschecken wird die Betriebsart über Bus auf Schutz gestellt. (10)
Hinweis:
1) Die vorhergehende Betriebsart wurde vom Hotelgast über lokales UI oder aber per Bus eingestellt.
2) Die lokale UI-Bedienung wird über die Tasten ausgeführt und beinhaltet Sollwert-anpassungen, Ventilatorgdrehzahl, Betriebsart etc.
Einstellung der Betriebsart via Bus | 1. Checkout | ||
Betriebsarten-Taste auf Thermostat | 3. Gedrückt | ||
Schlüsselkarten-leser | 5. Belegt 6. Unbelegt |
||
Fensterkontakt Raum 4 |
7. Fenster offen 8. Fenster geschlossen |
||
Wirksame Raumbetriebsart Raum 4 |
9. Komfort 10. Economy 11. Schutz |
Hinweis:
RDF600KN, RDF600KN/VB SW Version < V1.8 wie RDF301… mit Betriebsarten-Umschaltfunktion.