Betriebsarten - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Die Betriebsart des Thermostats kann auf verschiedene Weise beeinflusst werden (siehe unten). Jeder Betriebsart sind spezifische Sollwerte für Heizen und Kühlen zugeordnet.

knx-logo.png
Raumbetriebsart: Zustand

Der Thermostat übermittelt die aktuelle Raumbetriebsart über den Bus.

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung:

Auto Timer Auto

Im Auto Timer-Betrieb wird die Betriebsart über den Bus befohlen. Auto Timer wird durch Komfortbetrieb ersetzt, wenn über Bus kein Zeitprogramm vorgegeben ist.

Komfort

Im Komfortbetrieb regelt der Thermostat auf den Komfort-Sollwert. Dieser Sollwert kann über die Parameter P8, P9 und P10 festgelegt werden.

Er kann lokal über die +/- Tasten oder den Bus eingestellt werden.

knx-logo.png
Präsenzmelder
(RDF600KN...)

Im Komfortbetrieb kann der Ventilator auf automatische oder manuelle Drehzahl eingestellt werden: Niedrig, mittel oder hoch.

Standard-Präsenzbetrieb:

Sobald der Präsenzmelder (lokal oder via KNX) aktiviert wurde (Raum ist belegt), schaltet der Thermostat in den Komfortbetrieb. *)

Hotel-Präsenzbetrieb:

Verlassen Hotelgäste ihren Raum, schaltet der Thermostat in den Economy-Betrieb und das lokale HMI wird gesperrt (Tasten). Bei Belegung kehrt der Thermostat zur vorher durch die Hotelgäste eingestellten Betriebsart zurück.

Economy

Die Sollwerte (weniger Heizen oder Kühlen als im Komfortbetrieb) können über die Parameter P11 und P12 festgelegt werden.

Der Thermostat schaltet auf Economy wenn…

knx-logo.png
Raumbetriebsart: Fensterzustand
(RDF301…)

  • die Betriebsart-Wahltaste gedrückt wird (nur bei Parameter P02 = 2),

  • Economy-Betrieb über den Bus gesendet wird,

  • ein Betriebsarten-Umschaltkontakt am RDF301... (z.B. Keycard-Kontakt, Präsenzmelder, Fensterkontakt) aktiv ist. *)

  • "Fensterzustand" über den Bus zum RDF301 gesendet wird, z.B. von einem KNX-Schalter oder einem KNX-Präsenzmelder (P02 ist nicht relevant) *)

Schutzbetrieb

In Schutzbetrieb ist die Anlage…

  • gegen Frost geschützt (Werkseinstellung 8 °C, kann über P65 gesperrt oder geändert werden),

  • gegen Überhitzung geschützt (Werkseinstellung AUS, kann über P66 freigegeben oder geändert werden).

Wird Schutzbetrieb über den Bus befohlen, so kann lokal keine andere Betriebsart gewählt werden. Angezeigt werden Auto und .

knx-logo.png
Raumbetriebsart: Fensterzustand
(RDF600KN...)

Der Thermostat schaltet in den Schutzbetrieb, wenn…

  • die Betriebsart-Wahltaste gedrückt wird,

  • Schutzbetrieb über den Bus gesendet wird,

  • der Fensterkontakt (RDF600KN, RDF600KN/VB) aktiv ist (Fenster offen),

  • "Fensterzustand" über den Bus zum RDF600KN, RDF600KN/VB gesendet wird, z.B. von einem KNX-Schalter *)

Hinweis:

*) Für den Betriebsarten-Umschaltkontakt (RDF301), den Fensterkontakt (RDF600KN...) und den Präsenzmelder (RDF600KN...) siehe Kapitel 3.2.1.