Der Ventilator läuft im automatischen Betrieb oder auf der gewählten Stufe bei manuellem Betrieb. Im Automatikbetrieb hängt die Ventilatorstufe vom Sollwert und von der aktuellen Raumtemperatur ab. Erreicht die Raumtemperatur den Sollwert, schliesst das Regelventil und der Ventilator schaltet ab oder bleibt auf Stufe 1 gemäss Einstellung der Parameter P15 (Ventilatorstufe in der Totzone beim RDF600KN, RDF600KN/VB im Komfortbetrieb) und P60 (Ventilatorkick).
Werkseinstellung für "Ventilator in der Totzone":
RDF600KN, RDF600KN/VB Ventilator AUS (P15 = 0, P60 = AUS)
RDF301... Ventilatorstufe 1 (P60 = 0)
Hinweis:
P15 ist in der SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8. nicht implementiert.
Ventilator-Vorgabewert
Freigabe Ventilator-Vorgabewert
Ventilatorstufe und -betrieb können über Bus verändert werden.
Zu diesem Zweck muss der Ventilator-Vorgabewert freigegeben werden.
Ventilatorbetrieb
Ventilator Stufe 1-2-3
Ventilatorausgang
Ventilatorstufe und -betrieb können über Bus überwacht werden.
3-stufige Ventilatorsteuerung mit stetiger Regelung von Heizen / Kühlen
Die einzelnen Schaltpunkte für EIN jeder Ventilatorstufe können über die Regelparameter P55…P57 eingestellt werden. Der Ausschaltpunkt der Ventilatorstufe liegt 20 % unter dem Einschaltpunkt. Folgende Diagramme zeigen die Steuerung der Ventilatorstufen für stetige PI-Regelung.
w Raumtemperatur-Sollwert |
|
Q Ventilatorstufe |
|
YH Steuerbefehl "Heizen" |
|
Yc Steuerbefehl "Kühlen" |
|
XpH Proportionalband "Heizen" |
|
XpC Proportionalband "Kühlen" |
|
Xdz Totzone |
|
Hinweis:
Das Diagramm zeigt lediglich den Proportionalanteil des PI-Thermostaten.
3-stufige Ventilatorsteuerung mit 2-Punkt-Regelung von Heizen / Kühlen
Applikationen mit 2-Punkt-Regelung:
Der Schaltpunkt für die untere Ventilatorstufe (Q1) wird auf den Heizen / Kühlen-Ausgang synchronisiert. Parameter "Ventilatorgeschwindigkeit Schaltpunkt tief", P57, ist nicht relevant.
Der maximale Schaltbereich des Ventilators (XpHFan / XpCFan) ist durch die Schaltdifferenz in einer Tabelle definiert (SDH/SDC).
T [°C] Raumtemperatur |
|
w Raumtemperatur-Sollwert |
|
Q Ventilatorstufe |
|
Y Steuerbefehl "Ventil" |
|
SDH Schaltdifferenz "Heizen" |
|
SDC Schaltdifferenz "Kühlen" |
|
Xdz Totzone |
|
XpHFan Schaltbereich für Ventilator "Heizen" |
|
XpHFan Schaltbereich für Ventilator "Kühlen" |
Tabelle für 2-Punkt-Regelung
SDH / SDC [K] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | >4.5 |
XpHFan / XpCFan [K] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1- stufiger / 3-stufiger Ventilator
Der Thermostat kann einen 1- oder 3-stufigen Ventilator ansteuern (zu wählen über Regelparameter P53). Ein 1-stufiger Ventilator wird an Klemme Q1 angeschlossen, ein 3-stufiger an die Klemmen Q1, Q2 und Q3.
Ventilatorbetrieb gemäss Heiz- / Kühlbetrieb oder gesperrt
Ventilatorbetrieb kann dahingehend eingeschränkt werden, dass der Betrieb bei "Nur Kühlen" oder "Nur Heizen" erfolgt, oder dass der Ventilator über Regelparameter "Ventilatorbetrieb", P52, sogar komplett gesperrt wird.
Ist Ventilatorbetrieb gesperrt, verschwindet das Ventilatorsymbol von der Anzeige und das Drücken der Ventilatortaste bleibt ohne Wirkung.
Diese Funktion ermöglicht es, den Thermostaten für universelle Applikationen wie Kühldecken / Deckenheizungen und Heizkörper etc. einzusetzen (siehe 3.6.6).
Minimale Ventilator-Einschaltdauer
Im automatischen Betrieb ist eine Verweilzeit von 2 Minuten (Werkseinstellung) wirksam. Der Ventilator verharrt auf jeder Stufe mindestens 2 Minuten bevor er zur nächsten Stufe weiterschaltet. Diese minimale Einschaltdauer kann über Parameter P59 zwischen 1 und 6 Minuten eingestellt werden.
Ventilatorbetrieb in Totzone (Ventilatorkick)
Im automatischen Ventilatorbetrieb und mit der Raumtemperatur in der Totzone ist das Ventil stromlos geschlossen und der Ventilator gesperrt. Mit der Funktion "Ventilatorkick", kann der Ventilator von Zeit zu Zeit auf unterer Stufe für die minimale Einschaltdauer freigegeben werden (siehe oben), auch wenn das Ventil geschlossen ist.
Diese Funktion kann dazu verwendet werden, Feuchteschäden zufolge mangelnder Luftzirkulation zu vermeiden, oder einen Rückluft-Temperaturfühler dazu einzusetzen, die richtige Raumtemperatur zu erfassen.
Hinweis:
Die periodische Ventilatorkickzeit kann individuell gewählt werden, einmal für Komfortbetrieb über Parameter P60, einmal für Economy über Parameter P61.
Ventilatorkickwert "0" bedeutet, dass der Ventilator dauernd in der Totzone läuft.
Ventilatorkickwert "OFF" bedeutet, dass der Ventilator in der Totzone nicht läuft.
Ventilatorbetrieb in Totzone P15, Komfort- betrieb (RDF600KN...)
Die Ventilatorgeschwindigkeit in der Totzone (im Komfortbetrieb) kann nach Wunsch über den Parameter P15 auf der "Serviceebene" eingestellt werden.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Der Ventilator läuft nicht in der Totzone (P15=0),
Der Ventilator läuft im Heiz- und Kühlbetrieb bei niedriger Drehzahl (P15=1),
Der Ventilator läuft nur im Kühlbetrieb bei niedriger Drehzahl (P15=2).
Die Funktionen "Ventilatorbetrieb in Totzone" (P15) und "Ventilatorkick" (P60) werden wie folgt miteinander kombiniert:
P60 = 0 Ventilator läuft kontinuierlich in Totzone, P15 ohne Einfluss.
P60 = Aus Ventilatorbetrieb in der Totzone gemäss P15.
Hinweis:
P15 ist in der SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8. nicht implementiert.
Ventilatorstart
Startet der Ventilator aus dem Stillstand, so beginnt er, für 1 Sekunde auf Stufe 3 zu laufen, um einen sicheren Anlauf des Motors zu gewährleisten, in dem Trägheit und Reibung überwunden werden (Einstellung über Parameter P58).
Ventilatornachlauf für Elektroheizung
Wenn die Elektroheizung ausgeschaltet wird, läuft der Ventilator während 60 Sekunden nach (Parameter P54), um eine Überhitzung der Elektroheizung oder ein Ansprechen des thermischen Überhitzungsschutzes zu vermeiden.
Ventilatorstörung
Sollte eine Störung des Ventilators auftreten, so ist der Thermostat nicht in der Lage, die Elektroheizung gegen Überhitzung zu schützen. Aus diesem Grund muss die Elektroheizung separat geschützt werden (thermischer Überhitzungsschutz).
Erinnerung Filter reinigen
Die Funktion "Erinnerung Filter reinigen" zählt die Betriebsstunden des Ventilators und lässt auf der Anzeige "FIL " erscheinen, um den Benutzer daran zu erinnern, dass bei Erreichen des Schwellenwerts der Filter des Ventilators zu reinigen ist. Dies hat auf den Betrieb des Ventilators keinen Einfluss; er läuft normal weiter. Die Funktion wird mit P62 parametriert (Grundeinstellung = Aus (0)).
Störungsinformation
"Erinnerung Filter reinigen" wird zurückgesetzt, wenn die Betriebsart manuell auf Schutzbetrieb und wieder zurück gestellt wird.
Ventilator im Auto Timer-Betrieb
In Auto Timer-Betrieb ist die Werkseinstellung für den Ventilatorbetrieb auf "Automatisch". Die Betriebsart des Ventilators kann durch Drücken der FAN-Taste auf "Manuell" umgestellt werden. Nach jeder Umschaltung von Komfortbetrieb auf Economy, oder umgekehrt, kehrt der Ventilator zum automatischen Standardbetrieb zurück.
Ventilator-Anlaufverzögerung
(RDF600KN...)
Damit der Lufterwärmer/-kühler die richtige Temperatur erhält, kann der Anlauf des Ventilators um eine Zeitspanne verzögert werden, die über den Parameter P67 festgelegt wird.
Hinweis:
Diese Funktion ist in der SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB
< V1.8. (über Parameter P67) nicht implementiert.