Beschreibung | Typ |
Daten-blatt*) | |
---|---|---|---|
Kabeltemperaturfühler oder Umschaltfühler | QAH11.1 | 1840 | |
Raumtemperaturfühler | QAA32 | 1747 | |
Kondensationswächter | QXA21.. | A6V10741072 |
2-Punkt-Antriebe
Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb | SFA21... | 4863 | |
Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb mit Ventil (nur erhältlich in AP, UAE, SA und IN) |
MVI… / MXI… | A6V11251892 | |
Zonenventilantrieb (nur erhältlich in AP, UAE, SA und IN) |
SUA… | 4832 | |
Thermischer Antrieb (für Heizkörperventile), NO |
STA23... | 4884 | |
Thermischer Antrieb (für Kleinventile 2,5 mm), NC | STP23... | 4884 |
3-Punkt-Antriebe
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Heizkörperventile) | SSA31... | 4893 | |
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für 2- oder 3-Wegventile V…P45) |
SSC31 | 4895 | |
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 2,5 mm) | SSP31… | 4864 | |
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 5,5 mm) | SSB31... | 4891 | |
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb | SAS31… | 4581 |
*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download geladen werden.
Hinweis:
Für Informationen über die maximale Parallelschaltung mehrerer Stellantriebe verweisen wir Sie auf die Geräteblätter oder zu dieser Auflistung, abhängig davon, welcher Wert tiefer ist:
Parallelbetrieb von maximal 6 SS.. (3-Punkt-) Antrieben möglich.
Parallelbetrieb von maximal 10 EIN/AUS-Antrieben möglich.
SQS35 können nicht parallel angeschlossen werden.