Heizen und Kühlen
Bei 4-Rohr-Anlagen steuert der Thermostat 2 Ventile im Heiz- und Kühlbetrieb, Heiz- / Kühlbetrieb durch manuelle Wahl, oder Heiz- und Kühlbetrieb mit Umschaltung. Heiz- und Kühlbetrieb (P01 = 4) ist Werkseinstellung.
4-Rohr-Anlage mit manueller Umschaltung
Der Heiz- oder Kühlausgang kann über die Betriebsart-Wahltaste freigegeben werden, falls Parameter P01 auf Manuell gestellt ist (P01 = 2).
"Haupt- und Sekundär-Applikation" (4-Rohr mit Umschaltung)
Ist Parameter P01 auf Umschaltung gestellt (P01 = 3), werden Heiz- und Kühlausgang vertauscht gemäss dem Eingangszustand des Umschaltfühlers / Betriebsart-Umschalters / Bus-Signals (siehe Heizen / Kühlen-Umschaltfühler in Kapitel 3.5). Dieser Modus wird für die so genannte "Haupt- und Sekundärapplikation" verwendet. Dies ist ein 4-Rohr-Ventilatorkonvektor-System mit verschiedener Leistung der beiden Register. Der Wasserkreislauf wird umgeschaltet, um den Energieaustausch je nach Jahreszeit (Sommer / Winter) zu optimieren:
Winter: Grosses Register (V1) zum Heizen und kleines Register (V2) zum Kühlen
Sommer: Grosses Register (V1) zum Kühlen und kleines Register (V2) zum Heizen
Hinweis: Dieses Beispiel zeigt 2-Punkt-Regelung; |
Hinweise:
Der Parameter für den Heizen / Kühlen-Umschaltfühler (B2 in obigem Diagramm) muss auf 2 gestellt werden (X1 oder X2, P38 oder P40)
Der Thermostat geht in Winterbetrieb, wenn B2 > P37 (Werkseinstellung 28 °C)
Der Thermostat geht in Sommerbetrieb, wenn B2 < P36 (Werkseinstellung
16 °C)
2-Punkt-Regelung
Folgende Diagramme zeigen die Regel bei 2-Punkt-Regelung:
Heizbetrieb mit manueller Wahl (P01 = 2) |
Kühlbetrieb mit manueller Wahl (P01 = 2) |
Heiz- und Kühlbetrieb (P01 = 04) | |
T [°C] Raumtemperatur |
|
w Raumtemperatur-Sollwert |
|
Y1 Steuerbefehl "Ventil" oder "Verdichter" (H) |
|
Y2 Steuerbefehl "Ventil" oder "Verdichter" (C) |
|
SDH Schaltdifferenz "Heizen" (P30) |
|
SDC Schaltdifferenz "Kühlen" (P31) |
|
Xdz Totzone (P33) |
Hinweise
Die Diagramme zeigen lediglich den Proportionalanteil des PI-Thermostaten.
Zur Ventilator-Sequenz siehe Kapitel 3.8.
Einstellung der Sequenz und der Steuerausgänge
Siehe Kapitel 3.4, 3.6.1 und 3.7.