Die Raumthermostaten RDF können wie folgt integriert werden:
Integration in Synco 700 in LTE-Mode (einfaches Engineering).
Integration in Synco living über Gruppenadressierung (ETS).
Integration in Desigo und Apogee über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung.
Integration in Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS).
Folgende KNX-Funktionen stehen zur Verfügung:
Zentrales Zeitprogramm und Sollwerte, z.B. bei Verwendung der Steuerzentrale RMB795.
Anzeige von Aussentemperatur oder Uhrzeit über Bus am Thermostat.
Fernbedienung und -überwachung, z.B. bei Verwendung des Busbediengeräts RMZ792.
Fernbedienung und -überwachung mit Webbrowser unter Verwendung des Webservers OZW772
Maximale Energieeffizienz dank Austausch relevanter Energieinformationen,
z.B. mit Synco 700-Reglern (z.B. Heiz- oder Kühlbedarf).Nur RDF301.50 : 4 Tasten zur Ansteuerung von KNX-Stellantrieben in
KNX S-Mode ("Schaltgruppen" mit Funktionen wie Schalten, Dimmen, Jalousiensteuerung, 8‑Bit-Szene).Nur RDF301.50H, RDF600KN/S: 4 Tasten zur Ansteuerung von Hotelanwendungen über
KNX S-Mode.
Gleiche Funktionen wie beim RDF301.50, aber mit dezidierter Beschriftung der Tasten für Hotelanwendungen: Bitte Zimmer reinigen, Bitte nicht stören.Alarmierung, z.B. externer Störungskontakt, Kondensation, Filterreinigung etc.
Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalter.
Engineering und Inbetriebnahme können erfolgen über…
lokale DIP-Schalter / HMI
Synco ACS Service-Tool
ETS
Synco 700
Die Raumthermostaten RDF sind speziell zur Integration in das Synco 700-System konzipiert und arbeiten in LTE-Mode zusammen. Dies erweitert das Anwendungsgebiet von Synco bei Einzelraumregelung in Verbindung mit Ventilatorkonvektoren, VVS, Kühldecken und Heizkörpern.
Synco living
Dank der neuen Möglichkeit, die Wohnungszentrale QAX9x3 in S-Mode einsetzen zu können, können kommunizierende Raumthermostaten leicht in Synco living-Systeme integriert werden. Unter Verwendung der S-Mode-Datenpunkte der Wohnungszentrale können mit dem Raumthermostat über KNX TP1 zusätzliche Rauminformationen ausgetauscht werden (die RF-Funktion steht bei den Raumthermostaten nicht zur Verfügung). Zur Integration wird das Engineering-Tool ETS benötigt.
Synco-Topologie
Legende:
Synco 700 | Gebäudeautomationssystem (GA-System) |
Synco living | Raumautomations- und Regelsystem |
RDG..., RDF… | Raumthermostaten |
OZW772 | Webserver |
RMZ792 | Busbediengerät |
QAW... | Raumgerät |
ACS | Service-Tool zur Verwendung mit OCI702 (OCI702 werden mit einem Servicekabel geliefert, das in die Servicebuchse am Synco-Regler gesteckt werden kann) |
RXB | Raumregler |
QAX | Raumgerät für Raumregler RXB |
Desigo, Apogee und Systeme von Dritten
Die Geräte RDF KNX können in die Siemens-Gebäudeautomationssysteme (BACS) Desigo / Apogee oder in ein beliebiges System von Dritten integriert werden. Bei der Integration kann entweder S-Mode (Gruppenadressierung) oder individuelle Adressierung eingesetzt werden.