Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Building automation
Thermostats (temperature controller with sensor)
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Der Thermostat hat 2 multifunktionale Eingänge X1 und X2.
Ein NTC-Fühler wie z.B. QAH11.1 (AI, analoger Eingang) oder Schalter (DI, digitaler Eingang) kann an den Eingangsklemmen angeschlossen werden. Die Funktionalität der Eingänge kann über die Parameter P38 + P39 für X1, P40 + P41 für X2 konfiguriert werden.

knx-logo.png

Die aktuelle Temperatur oder der Zustand der Eingänge X1/X2 steht über Bus zu Überwachungszwecken zur Verfügung.

Die Parameter können auf folgende Werte gestellt werden:

# Funktion des Eingangs Beschreibung Typ X1/X2
0 Nicht belegt Keine Funktion --
1 Externer / Rückluft-Temperaturfühler

Fühlereingang für externen Raumtemperaturfühler oder Rückluft-Temperaturfühler zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur oder für Fussboden-Temperaturfühler zur Begrenzung der Heizleistung.

Hinweis: Die Raumtemperatur wird durch den einge-bauten Fühler erfasst, wenn die Begrenzung der Fuss-bodentemperatur über Parameter P51 freigegeben ist.

AI
knx-logo.png
Heizen / Kühlen-Umschaltung
2 Heizen / Kühlen-Umschaltung

Fühlereingang für Funktion "Automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung".

Anstelle eines Fühlers kann auch ein Schalter angeschlossen werden. Wichtig: Schalter geschlossen bedeutet immer Kühlen (dies kann nicht geändert werden), siehe 3.5.

Heizen / Kühlen-Umschaltung ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe 3.5.

Diagnosewert 00 wird für einen geschlossenen Kontakt angezeigt / 100 für einen offenen Kontakt, falls ein Schalter angeschlossen ist.

AI / DI
knx-logo.png
Fensterzustand
(RDF600..)
3

Fensterkontakt

(RDF600KN…) 1)

Eingang Fensterkontakt zum Schalten der Betriebsart in den Schutzbetrieb.

Wenn der Fensterkontakt offen ist, bleiben die Benutzeranweisungen ohne Wirkung und "Aus" wird angezeigt.

Ein Fensterkontakt ist auch über den Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe 3.2.1.

knx-logo.png
Fensterzustand

(RDF301…)

3

Betriebsart-Umschaltung

(RDF301...)

Digitaler Eingang, um die Betriebsart auf Economy zu schalten.

Ist der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv, so sind Bedieneingriffe unwirksam, und auf der Anzeige erscheint "Aus".Eine Umschaltung der Betriebsart ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe 3.2.1.

DI
4 Taupunkt­wächter Digitaler Eingang für einen Taupunktfühler zur Erfassung von Kondensation. Tritt Kondensation auf, wird Kühlen gestoppt. DI
knx-logo.png
Freigabe Elektroheizung
5 Freigabe Elektroheizung

Digitaler Eingang zur Freigabe / Sperrung der Elektroheizung über Fernsteuerung.

Eine Freigabe der Elektroheizung ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe auch Kapitel 3.6.

DI
knx-logo.png
Störungs-information
6 Störung

Digitaler Eingang zur Signalisierung einer externen Störung (Beispiel: Verschmutzter Luftfilter).

Ist der Eingang aktiv, erscheint auf der Anzeige "ALx" und über den Bus wird eine Störung gesendet. Siehe auch Kapitel 3.11.8.
(Alarm x, mit x = 1 für X1, x = 2 für X2).

Hinweis: Die Anzeige von Störungen hat keine Auswirkung auf den Betrieb des Thermostaten. Solche Anzeigen sind lediglich visuelle Signale.

DI
knx-logo.png
X1, X2 (Digital)
7 Überwachungseingang (Digital) Digitaler Eingang zur Überwachung des Zustands eines externen Fühlers über Bus, z.B. um einen lokalen Alarm via KNX zur Zentrale zu senden DI
knx-logo.png
X1, X2 (Temp.)
8 Überwachungseingang (Temperatur) Fühlereingang zur Überwachung des Zustands eines externen Fühlers (z.B. QAH11.1) über Bus, z.B. um eine lokale Temperatur (0...49 °C) via KNX zur Zentrale zu senden AI

knx-logo.png
Präsenzmelder

(RDF600…)

10 Präsenzmelder
(RDF600KN…) 1)

Standardpräsenz: Präsenzmeldereingang zum Umschalten der Betriebsart auf Komfort bei Belegung und zurück bei Nichtbelegung.

Hotel-Präsenz: Präsenzmeldereingang zum Ändern der Betriebsart von Economy bei Nichtbelegung in die vorherige Betriebsart (ausgewählt durch Gast über lokales UI oder über Bus gesendet) für Belegung und Rückkehr zu Economy be erneuter Nichtbelegung

Der Präsenzmelder ist auch über den Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe auch
Kapitel 3.2.1.

DI
  • Wirksinn kann über Parameter P39, P41 zwischen Schliesser (NO) und Öffner (NC) geändert werden.

  • Jeder Eingang X1, X2 muss mit einer anderen Funktion (1…5, 10) konfiguriert werden. Ausnahme: 1 oder 2 Eingänge können als Störung (6) oder Überwachungs-Eingang (7, 8) konfiguriert werden.

  • Die Werkseinstellung von X1 ist "Betriebsart-Umschaltung" /
    "Fensterkontakt" (3) und von X2 "Externer Fühler". (1)

Hinweis 1):

SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8 funktioniert wie beim RDF301… mit einem Betriebsart-Umschaltkontakt als Fensterkontakt oder Präsenzmelder.

Ausführliche Informationen hierzu sind in kapitel 3.4.