Gerätespeisung | Bemessungsspannung | AC 230 V | |
Überspannungskategorie | III | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme RDF301... RDF600KN… |
Max. 4 VA / 3.0 W Max. 3.5 VA / 1.2 W |
||
Vorsicht |
Keine interne Sicherung Externe vorgeschaltete Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A In allen Fällen erforderlich |
||
Ausgänge | Ventilatoransteuerung Q1, Q2, Q3-N Belastung: Min., Max. ohmisch (induktiv) |
AC 230 V Min. 5 mA, Max. 5(2) A |
|
Hinweis! | Ventilatoren dürfen nicht parallel angeschlossen werden! Der erste Ventilator wird direkt angeschlossen, |
||
Steuerausgang Y11-N / Y21-N (NO) Max. totaler Laststrom durch Klemme "L" (Qx + Yxx) |
AC 230 V Max. 7A |
||
Vorsicht |
Keine interne Sicherung Externe vorgeschaltete Leitungsschutzschalter mit max. C 10A in der Zuleitung In allen Fällen erforderlich |
||
Eingänge | Multifunktionaler Eingang X1-M/X2-M Temperaturfühlereingang: Typ Temperaturbereich Leitungslänge Digitaleingang: Wirksinn Kontaktabfrage Paralleler Anschluss von mehreren Thermostaten an einen Schalter Isolation gegen Netzspannung (SELV) |
QAH11.1 (NTC) 0...49 °C Wählbar (NO/NC) SELV DC 0...5 V/max. 5 mA Max. 20 Thermostaten pro Schalter 4 kV, verstärkte Isolation |
|
Funktionseingang: Externer Temperaturfühler, Heizen- / Kühlen-Umschaltfühler, Betriebsart-Umschaltkontakt, Taupunktwächter-Kontakt, Kontakt zur Freigabe der Elektroheizung, Störungskontakt, Überwachungseingang |
Wählbar
|
||
KNX-Bus | Schnittstellentyp | KNX, TP1-64 (galvanisch getrennt) |
|
Busstrom RDF301... RDF600KN… |
20 mA 5 mA |
||
Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch (siehe unter 1.2 "Referenzierte Dokumente") | |||
Betriebsdaten | Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb (P30) Kühlbetrieb (P31) |
2 K (0,5...6 K) 1 K (0,5...6 K) |
|
Sollwerteinstellung und -bereich Komfort (P08) Economy (P11-P12) Schutzbetrieb (P65-P66) |
21 °C (5...40 °C) 8 °C/AUS (AUS, 5...40 °C) |
||
Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert (P38) |
Wählbar 0...8 3 (Betriebsart-Umschaltung) |
||
Eingang X2, Standardwert (P40) | 1 (externer temperaturfühler) | ||
Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Temperaturabgleichbereich |
0…49 °C < ± 0.5 K ± 3.0 K |
||
Einstellungen und Auflösung der Anzeige: Sollwerte Anzeige der aktuellen Temperatur |
0.5 °C 0.5 °C |
||
Umweltbedingungen | Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchte |
IEC 60721-3-3 Klasse 3K5 0...50 °C <95 % r.F. |
|
Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchte Mechanische Bedingungen |
IEC 60721-3-2 Klasse 2K3 -25...60 °C <95 % r.F.Klasse 2M2 Klasse 2M2 |
||
Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchte |
IEC 60721-3-1 Klasse 1K3 -25...60 °C <95 % r.F. |
||
Normen und Richtlinien | EU-Konformität (CE) RDF301… RDF600KN… |
CE1T3171xx *) A6V10386381 *) |
|
Elektronikgerätetyp | 2.B (Mikroabschaltung im Betrieb) |
||
RCM Mark Konformität (Abstrahlung) RDF301… RDF600KN… |
CE1T3171en_C1 *) CE1T3076en-C *) |
||
Schutzklasse | II nach EN 60730 | ||
Verschmutzungsgrad | Normal | ||
Gehäuseschutzart | IP30 nach EN 60529 | ||
Housing flammability class according to UL94 | V-0 | ||
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration CE1E3076_4en *) (für RDF600KN, RDF600KN/S), A5W00085841A (RDF600KN/VB) *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung. | ||
Allgemein | Anschlussklemmen | Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0,4…1,5 mm2 | |
Min. Leiterdurchmesser an L, N, Q1, Q2, Q3, Y11, Y21 |
min 1,5 mm2 | ||
Farbe der Gehäusefront | RAL 9003 weiss RAL 9004 schwarzen |
||
Gewicht mit / ohne Verpackung RDF301... RDF600KN… |
0.240 kg / 0.320 kg 0.150 kg / 0.220 kg |
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.
Index
1
1-stufiger Ventilator 49
2
2-Punkt-Regelsignal 46
3
3-Punkt-Regelsignal 46
3-stufiger Ventilator 49
A
Änderung des Zeitprogramms 17
Applikationen mit Heizkörpern 42
Applikationen mit Kühldecken / Deckenheizungen 42
Applikationen mit Verdichter 43
Applikationsübersicht 28
Aussentemperatur 14
Auto Timer-Betrieb 17
Automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung 32, 35
Automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung über Bus 32
B
Basisapplikation 42
Begrenzung der Fussbodentemperatur 33
Behandlung von Störungen 53
Betriebsart-Umschaltung 51
Betriebsart-Wahltaste 17
C
Celsius 14
D
Diagnose 67
Digitaler Eingang 51
E
Economy-Betrieb 15
Elektroheizung 39
Entsorgung 77
Erinnerung Filter reinigen 50
Externer / Rückluft-Temperaturfühler 33
F
Fahrenheit 14
Fan in dead zone 69
Fan operation in dead zone 49
Fan start delay 50
Fensterkontakt 18
Fensterzustand 15, 16, 51
Fern-Heizen / Kühlen-Umschaltung 32
Feuchtigkeit 33
Freigabe / Sperrung der elektrischen Heizung 39
Fühlereingang 51
Fussbodenheizung 33
Fussbodenkühlung 33
H
Haupt- und Sekundärapplikation 41
Heiz- und Kühlsequenz 35
Heizbedarf 58
Heizen / Kühlen-Umschaltung 32
Heizsequenz 35
K
KNX addressing 75
Komfortbetrieb 15
Konfiguration der Steuerausgänge 47
Kühlbedarf 58
Kühlsequenz 35
M
Manuelle Heizen / Kühlen-Umschaltung 32
Manuelles Wählen der Heiz- oder Kühlsequenz 35
Minimale Ausgangs-Einschaltdauer 33
Minimale Ventilator-Einschaltdauer 49
Mounting and installation 73
Multifunktionale Eingänge 51
N
Nachstellzeit 14
P
Parameter der Fachmannebene 67
Parametrierung 67
Präsenzmelder 15
Prekomfort 17
Proportionalband 14
PWM 46
R
Regelparameter 67
Regelsequenzen 35
S
Schaltdifferenz 14
Schaltgruppen 60
Schutzbetrieb / Standby 15
Sollwert Economy 44
Sollwert Komfortbetrieb 44
Sollwert Schutzbetrieb 44
Sollwertbegrenzung 25
Sollwerte und Sequenzen 44
Spülfunktion 33
Standby / Schutzbetrieb 15
Störung 52
Störung auf KNX 59
Stromausfall 53
Synchronisierung 47
T
Tastensperre 34
Taupunktüberwachung 34
Temperatur ausserhalb Messbereich 53
Temperature out of range 53
Temporärer Sollwert 25
Test 67
U
Übersicht Steuerausgänge 46
Uhrzeit 14
Universelle Applikationen 29
V
Ventilator im Auto Timer-Betrieb 50
Ventilatorbetrieb gemäss Heiz- / Kühlbetrieb oder gesperrt 49
Ventilatorbetrieb in Totzone 49
Ventilatorkickfunktion 49
Ventilatornachlauf 50
Ventilatorstart 50
Verlängerung des Komfortbetriebs 20
W
Werkseinstelllungen wiederherstellen 67
Window state 15, 51
Wirkung von Schutzbetrieb über Zeitprogramm 17
Z
Zurücksetzen der Parameter 67