In Grafiken können Sie Meldebereiche z. B. für Meldergruppen, einzelne Melder oder Areale hinzufügen. Im Allgemeinen können Meldebereiche für jedes Objekt im Ortsbaum oder Anlagenbaum annotiert werden. Der standardmäßige Anzeigestil für Meldebereiche kann in den Einstellungen definiert werden.

Meldebereich-Kontur erzeugen

  • Die Perspektive Versorgung wird angezeigt.
  • Die Grafik wird in der Sicht Grafik angezeigt.
  • Die Grafik ist kalibriert.
  • Im Ortsbaum sind Areale erstellt.
  • Im Anlagenbaum wurden Meldergruppen erstellt.
  1. Klicken Sie im Ortsbaum oder Anlagenbaum mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen Sie Meldebereich-Kontur erzeugen.
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Sicht Grafik auf die ungefähre Position des ersten Eckpunkts und klicken Sie auf den Punkt.
  • Der Mauszeiger erscheint als Kreuz mit einem blauen Rechteck.
  1. Klicken Sie auf die folgenden Eckpunkte. Achten Sie darauf, dass sich keine Linien überlappen, da das eingeschlossene Areal dann rot markiert und nicht gespeichert wird.
  1. Doppelklicken Sie auf den letzten Eckpunkt der Kontur.
  1. Klicken Sie auf OK, um die Meldebereich-Kontur zu speichern.
  1. Um die Aktion abzubrechen und die Kontur nicht zu speichern, klicken Sie auf Abbrechen.

Meldebereich-Konturen bearbeiten

  • Die Perspektive Versorgung wird angezeigt.
  • Die Grafik wird in der Sicht Grafik angezeigt.
  • Ein Meldebereich wurde für ein Objekt definiert.
  1. Klicken Sie im Ortsbaum oder Anlagenbaum mit der rechten Maustaste auf ein Objekt mit einem annotierten Meldebereich.
  1. Um in der Sicht Grafik die Kontur des Meldebereichs auszuwählen, klicken Sie auf die äußere Konturlinie.
  • Daraufhin erscheinen Auswahlelemente an den Randpunkten der Kontur.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und wählen Sie Meldebereich-Kontur bearbeiten.
  1. Wenn Sie die vorhandene Kontur bearbeiten möchten, klicken Sie auf Nein. Wenn Sie auf Ja klicken, wird die bestehende Kontur entfernt und Sie können für den Meldebereich eine neue Kontur definieren.
  1. Um Eckpunkte zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger auf den zu löschenden Punkt.
  • Drücken Sie die Taste Strg.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
  1. Um Eckpunkte zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Punkt, den Sie verschieben möchten.
  • Klicken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
  • Bewegen Sie die den Mauszeiger auf die gewünschte Position.
  • Lassen Sie die linke Maustaste los.
  1. Um Eckpunkte hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in die Nähe der Linie, auf der Sie einen Eckpunkt einfügen möchten.
  • Halten Sie die Taste Strg gedrückt.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
  1. Um die Änderungen zu speichern, doppelklicken Sie auf die Grafik und klicken Sie dann auf OK.

Den Stil eines Meldebereichs ändern

  • Die Perspektive Versorgung wird angezeigt.
  • Die Grafik wird in der Sicht Grafik angezeigt.
  • Ein Meldebereich wurde für ein Objekt definiert.
  1. Klicken Sie im Ortsbaum oder Anlagenbaum mit der rechten Maustaste auf ein Objekt mit einem annotierten Meldebereich.
  1. Um in der Sicht Grafik die Kontur des Meldebereichs auszuwählen, klicken Sie auf die äußere Konturlinie.
  • Daraufhin erscheinen Auswahlelemente an den Randpunkten der Kontur.
  • Die Sicht Stil zeigt die Stileinstellungen für den ausgewählten Meldebereich an.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Linienstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Stil der Rahmenlinie wählen.
  • Farbe: Sie können die Farbe der Rahmenlinie wählen.
  • Breite: Sie können die Breite der Rahmenlinie in Pixeln wählen.
  • Pfeiltyp: Nicht zutreffend.
  • Pfeilgröße: Nicht zutreffend.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Füllstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Füllstil wählen.
  • Transparent: Sie können wählen, ob die Füllung transparent sein soll oder nicht.
  • Farbe: Sie können eine Füllfarbe festlegen.
  • Hintergrundfarbe: Gilt nicht für Einstellungen des Meldebereichs.
  • Muster: Sie können ein Muster für die Füllung wählen.
  • Farbverlauf: Sie können einen Farbverlauf für die Füllung wählen.
  1. Schriftart gilt nicht für Meldebereiche.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für Sonstige verfügbar:
  • Sichtbar: Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Meldebereich aus der Grafik entfernen möchten. Bemerkung: Sie können den Meldebereich nur wieder einblenden, wenn Sie das Meldebereichsobjekt in der Sicht Pfade und Meldebereiche der Perspektive Laufkarte auswählen.
  1. Um die geänderten Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Konturen für Meldebereiche löschen

  • Die Perspektive Versorgung wird angezeigt.
  • Die Grafik wird in der Sicht Grafik angezeigt.
  • Ein Meldebereich wurde für ein Objekt definiert.
  1. Klicken Sie im Ortsbaum oder Anlagenbaum mit der rechten Maustaste auf ein Objekt mit einem annotierten Meldebereich.
  1. Um in der Sicht Grafik die Kontur des Meldebereichs auszuwählen, klicken Sie auf die äußere Konturlinie.
  • Daraufhin erscheinen Auswahlelemente an den Randpunkten der Kontur.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und wählen Sie Objekt(e) aus der Datenbank löschen.
  1. Klicken Sie auf Ja.