In Siveillance Control können Sie eine Reihe von Grafikeinstellungen bearbeiten.

Antialiasing konfigurieren

Durch die Antialiasing-Funktion wird die Anzeigequalität einer Grafik verbessert. Ist Antialiasing aktiviert, verlangsamt sich jedoch die Darstellung oder Aktualisierung der Grafik. Weitere Informationen finden Sie unter: Kanten glätten.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Um Antialiasing zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Antialiasing aktivieren.
  • Um Antialiasing zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Antialiasing aktivieren.
  1. Klicken Sie auf OK.

Meldebereiche konfigurieren

Sie können festlegen, wie Meldebereiche in Grafiken angezeigt werden. Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle Meldebereiche, die nach dem Festlegen der Einstellungen erstellt werden. Ein Meldebereich kann eine Füllung und eine Rahmenlinie haben.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Meldebereich.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Linienstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Stil der Rahmenlinie wählen.
  • Farbe: Sie können die Farbe der Rahmenlinie wählen.
  • Breite: Sie können die Breite der Rahmenlinie in Pixeln wählen.
  • Pfeiltyp: Nicht zutreffend.
  • Pfeilgröße: Nicht zutreffend.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Füllstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Füllstil wählen.
  • Transparent: Sie können wählen, ob die Füllung transparent sein soll oder nicht.
  • Farbe: Sie können eine Füllfarbe festlegen.
  • Hintergrundfarbe: Gilt nicht für Einstellungen des Meldebereichs.
  • Muster: Sie können ein Muster für die Füllung wählen.
  • Farbverlauf: Sie können einen Farbverlauf für die Füllung wählen.
  1. Schriftart und Sonstige gelten nicht für Meldebereiche.
  1. Klicken Sie auf OK.
  • Die Anzeige von Meldebereichen ändert sich. Änderungen gelten nicht für bestehende Meldebereiche.
  1. Um die Änderungen auf den Runtime-Server zu übertragen, führen Sie die Aktivierung auf dem Runtime-Client durch.

Beschriftungen konfigurieren

Sie können festlegen, wie Symbole für Objekte und Melder in Grafiken beschriftet werden. Die allgemeinen Beschriftungseinstellungen treffen auf alle Beschriftungen zu. Eine Beschriftung kann einen Hintergrund mit Füllung und eine Rahmenlinie haben. Der Beschriftungstext kann aus den Objektattributen gewählt werden.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Beschriftungen (Allgemein).
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Linienstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Stil der Rahmenlinie wählen.
  • Farbe: Sie können die Farbe der Rahmenlinie wählen.
  • Breite: Sie können die Breite der Rahmenlinie in Pixeln wählen.
  • Pfeiltyp: Nicht zutreffend.
  • Pfeilgröße: Nicht zutreffend.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Füllstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Füllstil wählen.
  • Transparent: Sie können wählen, ob die Füllung transparent sein soll oder nicht.
  • Farbe: Sie können eine Füllfarbe festlegen.
  • Hintergrundfarbe: Sie können eine Hintergrundfarbe wählen.
  • Muster: Sie können ein Muster für die Füllung wählen.
  • Farbverlauf: Sie können einen Farbverlauf für die Füllung wählen.
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für die Schriftart verfügbar:
  • Font: Sie können die Schriftart wählen.
  • Farbe: Sie können eine Schriftfarbe festlegen.
  • Fett: Sie können wählen, ob die Schrift fett dargestellt wird oder nicht.
  • Kursiv: Sie können wählen, ob die Schrift kursiv dargestellt wird oder nicht.
  • Unterstrichen: Sie können wählen, ob die Schrift unterstrichen dargestellt wird oder nicht.
  • Durchgestrichen: Sie können wählen, ob die Schrift durchgestrichen dargestellt wird oder nicht.
  1. Im Register Grafikattribute gilt das Kontrollkästchen Sichtbar nicht für die Beschriftungseinstellungen.
  1. Im Register Ausrichtung/Größe haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Positionsversatz X (cm): Sie können den horizontalen Abstand der Beschriftung zum Grafiksymbol wählen.
  • Positionsversatz Y (cm): Sie können den vertikalen Abstand der Beschriftung zum Grafiksymbol wählen.
  • Position : Sie können aus Standardpositionen relativ zum Grafiksymbol wählen.
  • Breite (cm): Sie können die Breite der Beschriftung definieren.
  • Höhe (cm): Sie können die Höhe der Beschriftung definieren.
  • Ebene: Sie können die Beschriftungsebene definieren. Die Ebene definiert die Reihenfolge von sich überlappenden Beschriftungen.
  1. Im Register Text haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Angezeigter Wert: Wählen Sie aus einer Auswahlliste aus, welches Attribut des Objekts als Beschriftung des Symbols in der Grafik angezeigt werden soll.
  • Textfilter: Sie können einen regulären Ausdruck definieren, um den angezeigten Text zu kürzen. Durch den regulären Ausdruck “11 “[3] werden nach dem Präfix „11“ nur die letzten 3 Zeichen angezeigt.
  1. Über die Schaltfläche Rückgängig können Sie nicht gespeicherte Änderungen rückgängig machen. Die zuletzt gespeicherten Änderungen der Beschriftungseinstellungen werden angewendet.
  1. Über die Schaltfläche Löschen können Sie alle Änderungen der allgemeinen Beschriftungseinstellungen löschen. Die Standardeinstellungen für Beschriftungen werden angewendet.
  1. Klicken Sie auf OK.
  • Die Anzeige der Beschriftungen wird in der Grafik aktualisiert.
  1. Um die Änderungen auf den Runtime-Server zu übertragen, führen Sie die Aktivierung auf dem Runtime-Client durch.

Typspezifische Beschriftungen konfigurieren

Sie können festlegen, wie Symbole für Objekte und Melder in Grafiken je nach Objekttyp beschriftet werden. Die für Beschriftungen (Allgemein) vorgenommenen Einstellungen gelten für alle Objekttypen. Wenn Sie die Änderungen für bestimmte Objekttypen ändern, werden die Einstellungen auf die untergeordneten Objekte im Objekttypenbaum vererbt.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Beschriftungen (Allgemein) > Beschriftungen (je Typ).
  1. Wählen Sie im Baum Objekttyp den Objekttyp, für den die Beschriftungen von Grafiksymbolen geändert werden sollen.
  1. Sie können die typspezifischen Beschriftungen wie im Abschnitt Beschriftungen konfigurieren beschrieben konfigurieren.
  • Objekttypen mit geänderten Beschriftungen werden im Baum hervorgehoben.
  1. Über die Schaltfläche Rückgängig können Sie nicht gespeicherte Änderungen rückgängig machen. Die zuletzt gespeicherten Änderungen der Beschriftungseinstellungen für diesen Objekttyp werden angewendet.
  1. Über die Schaltfläche Löschen können Sie alle Änderungen der Beschriftungseinstellungen für diesen Objekttyp löschen. Die geerbten Einstellungen für Beschriftungen werden angewendet.
  1. Klicken Sie auf OK, nachdem alle erforderlichen typspezifischen Änderungen vorgenommen wurden.
  • Die Anzeige der Beschriftungen wird in der Grafik entsprechend aktualisiert.
  1. Um die Änderungen auf den Runtime-Server zu übertragen, führen Sie die Aktivierung auf dem Runtime-Client durch.

Visuelle Bildschirmauflösung konfigurieren

Sie können in den Grafiken die Größe von Objekten und Meldern ändern.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Um die Objekte und Melder verkleinert anzuzeigen, geben Sie im Feld Visuelle Bildschirmauflösung eine Zahl zwischen 10 und 71 ein.
  • Um die Objekte und Melder vergrößert anzuzeigen, geben Sie im Feld Visuelle Bildschirmauflösung eine Zahl zwischen 73 und 150 ein.
  1. Klicken Sie auf OK.

Overlays konfigurieren

Konturen und Wege werden in Grafiken als Overlays angezeigt. Sie können deren Verhalten beeinflussen.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Um alle gespeicherten Konturen sowie die Flucht- und Zugangswege anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur ausgewählte Areal-Overlays zeigen.
  1. Um nur die Konturen sowie Flucht- und Zugangswege eines ausgewählten Areals anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur selektierte Areal Overlays zeigen.
  1. Klicken Sie auf OK.

Pfade konfigurieren

Die Winkeleingabe erleichtert das Zeichnen von Flucht- und Zugangswegen. Weitere Informationen finden Sie unter: Zugangs- und Fluchtwege verwalten. In Pfade (Allgemein) können Sie den standardmäßigen Anzeigestil von Pfaden definieren.)

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Geben Sie unter Pfad im Feld Eingabewinkel eine Zahl ein.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Pfade (Allgemein).
  1. Im Register Grafikattribute sind folgende Optionen für den Linienstil verfügbar:
  • Stil: Sie können den Stil der Rahmenlinie wählen.
  • Farbe: Sie können die Farbe der Rahmenlinie wählen.
  • Breite: Sie können die Breite der Rahmenlinie in Pixeln wählen.
  • Pfeiltyp: Sie können den Pfeiltyp wählen.
  • Pfeilgröße: Sie können die Größe des Pfeils eingeben.
  1. Füllstil, Schriftart und Sonstige gelten nicht für Pfade.
  1. Klicken Sie auf OK.

Leistung konfigurieren

Mithilfe der Einstellungen Pixel-Detailstufenoptimierung und Optimierte Pixelgröße können Sie die Leistung bei der Grafikaufschaltung verbessern.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Um Objekte auszublenden, die kleiner als die angegebene optimierte Pixelgröße sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pixel-Detailstufenoptimierung
  1. Um bei großen Grafiken mit vielen kurzen Einzellinien die Leistung zu verbessern, können Sie die Pixelgröße durch Eingabe einer Zahl im Feld Optimierte Pixelgröße ändern.
  • Wenn die Pixelgröße kleiner als die eingegebene Zahl oder die Zoom-Stufe niedrig ist, werden Objekte nicht mehr oder ungenau dargestellt.
  1. Um die Pixel-Optimierung zu deaktivieren, geben Sie im Feld Optimierte Pixelgröße eine 0 ein.
  1. Klicken Sie auf OK.

Darstellung von Koordinaten konfigurieren

Die Koordinaten-Einstellungen werden ausschließlich für die Betriebsart Engineering genutzt. Je nach Konfiguration werden die Koordinaten in der Statusleiste der geöffneten Grafik angezeigt. In der Abbildung werden die Grafik- und GIS-Koordinaten angezeigt.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Um die Ortskoordinaten in der Statusleiste anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ortskoordinaten anzeigen. Um die Ortskoordinaten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  1. Um die Grafikkoordinaten in der Statusleiste anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Grafikkoordinaten anzeigen. Um die Grafikkoordinaten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  1. Um die Bildschirmkoordinaten in der Statusleiste anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirmkoordinaten anzeigen. Um die Bildschirmkoordinaten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Diese Koordinaten beziehen sich auf den Grafikeditor. Die Position 0, 0 befindet sich in der linken oberen Ecke. Ein Pixel entspricht einer Position auf dem Bildschirm. Die erste Ziffer gibt die Anzahl der Pixel von der Position 0, 0 nach rechts an, die zweite Ziffer die Anzahl der Pixel von der Position 0, 0 nach unten.
  1. Um die GIS-Koordinaten in der Statusleiste anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen GIS-Koordinaten anzeigen. Um die GIS-Koordinaten auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Da die GIS-Koordinaten in Bezug zum übergeordneten Koordinatensystem stehen, können sie nur dann angezeigt werden, wenn die Grafik kalibriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter: Grafik kalibrieren
  1. Um die GIS-Koordinaten in Metern anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen GIS als Längen-/Breitengrad anzeigen.
  1. Um die GIS-Koordinaten in Grad, Minute und ggf. Sekunde anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen GIS als Längen-/Breitengrad anzeigen.
  1. Um die Längengrad- und Breitengrad-Muster zu konfigurieren, wählen Sie im Feld Längen-/Breitengrad Muster ein Muster und führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Um die Größe zu konfigurieren, wählen Sie eine Breite für den hellgrauen Hintergrund, in dem die Koordinaten angezeigt werden, indem Sie im Feld Größe eine Zahl eingeben.
  1. Klicken Sie auf OK.

Zoom-Schritte konfigurieren

Wird die Grafik durch Zoomen vergrößert oder verkleinert, wird dies automatisch als Zoom-Schritt gespeichert. Über die Funktion Letzter Zoom in der Steuerungsleiste kann das Zoom rückgängig gemacht werden. Sie können die Anzahl der zu speichernden Zoom-Schritte konfigurieren.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Geben Sie unter Zoom eine Zahl im Feld Zoom-Schritte ein.
  1. Klicken Sie auf OK.

Mausrad-Zoom konfigurieren

Sie können die Zeitverzögerung ab dem Ende eines Mausrad-Zooms bis zur erneuten Grafikaktualisierung festlegen.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen.
  1. Geben Sie unter Zoom eine Zeit im Feld Zeitspanne nach Mausrad-Zoom [ms] ein.
  1. Klicken Sie auf OK.

Auswahlrechtecke konfigurieren

Sie können die Farben und die Linienbreite für das Auswahlrechteck konfigurieren, das nach dem Anklicken eines Objekts angezeigt wird.

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Selektion.
  1. Um die Füllfarbe zu ändern, wählen Sie im Feld Füllfarbe eine Farbe.
  1. Um die Farbe der Linie zu ändern, wählen Sie im Feld Linienfarbe eine Farbe.
  1. Um die Abstandsgröße zu ändern, geben Sie im Feld Größe/Rahmen-Abstand (Pixel) eine Zahl ein.
  1. Um die Liniendicke zu ändern, geben Sie im Feld Liniendicke eine Zahl ein.
  1. Klicken Sie auf OK.