Die Sicht Meldungsliste zeigt alle aktuellen, bereits bearbeiteten und abgeschlossenen Meldungen an.

Die aktuellen Meldungen werden immer zuerst angezeigt, um die bestmögliche Übersicht für den Bediener sicherzustellen. Die Anzeige von Meldungen in der Meldungsliste kann zum einen durch Berechtigungsregeln für verschiedene Benutzergruppen eingeschränkt sein.

Im Kontextmenü haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Befehle ausführen
  • Das Fenster Meldung bewerten öffnen
  • Einsätze erstellen und starten
  • Meldungen zu einem Einsatz hinzufügen
  • Meldungen schließen
  • Meldungen drucken
  • Nur Engineering-Client: Meldungen löschen

Sortierung der Meldungsliste

Die wichtigsten Meldungen werden am Anfang der Sicht Meldungsliste platziert. Die folgenden Kriterien beeinflussen die Sortierung der Sicht Meldungsliste.

Sortierkriterium

Inhalt

Beschreibung

Meldungsstatus

Aktiv

Ruhe

Geschlossen

In absteigender Reihenfolge

Keine Konfiguration möglich

Meldungstyp

Verschiedene Meldungstypen von Alarm bis Gehtest ein

In absteigender Reihenfolge

Keine Konfiguration möglich

Gewerk

Je nach Konfiguration z. B. Brand – BMT

In absteigender Reihenfolge

Konfiguration möglich

Meldertyppriorität

Kritisch

Sehr hoch

Hoch

Durchschnitt

Niedrig

In absteigender Reihenfolge

Konfiguration möglich

Zeitstempel

Datum

Uhrzeit

Der aktuelle Wert wird zuerst angezeigt.

Keine Konfiguration möglich

Die folgende Meldungstypreihenfolge gilt für das Sortieren von Meldungen:

Ordnungszahl

Meldungstyp

100

Alarm

120

Sabotage

140

Vorwarnung

150

Voralarm

200

Störung

289

Unscharf verhindert

290

Einschränken

291

Scharf (Intern)

295

Revisionsergebnis

298

Erlauben

300

Meldung

350

Unbekannt

370

Nicht aktiviert

375

Nicht abgeschaltet

400

Abgeschaltet

450

Scharf

470

Unscharf

500

Aktiv

520

Überprüfung ein

530

Überprüfungszeit aus

600

Revision ein

800

Revisionsanforderung

875

Information

950

Ruhe

999

Verbindung

999

Besetzt

999

Zuständigkeit

999

Gehtest ein

Bearbeitungszustände von Meldungen

Meldungen werden zusätzlich nach Bearbeitungszustand unterschieden. Folgende Bearbeitungszustände sind möglich:

Status

Beschreibung

Unbewertet

Aktuelle Meldung ist unbewertet.

Einem Einsatz zugeordnet

Meldung ist einem Einsatz zugeordnet.

Ruhemeldung

Melder ist zurückgesetzt.

Abgeschlossen

Meldung ist abgeschlossen.

Der Meldungsstatus wird mithilfe der Text- und der Hintergrundfarbe differenziert.

Status

Farbe

Beispiel

Aktiv

Farbiger Hintergrund

Ruhe nach vorherigem Einsatz

Farbinvertierung: grauer Hintergrund, Schriftfarbe in der Hintergrundfarbe der aktiven Meldung

Ruhe ohne vorherigen Einsatz

hellgrauer Hintergrund, schwarze Schrift

Geschlossen

dunkelgrauer Hintergrund, schwarze Schrift

Die Sixpack-Symbole sind Teil eines Eintrags in der Sicht Meldung. Sie verschaffen einen schnellen Überblick über den Meldungsstatus. Die folgenden Symbole können angezeigt werden:

Symbol

Beschreibung

Das Akustiksignal für eine Meldung wird ausgegeben.

Die Meldung wurde noch nicht gesehen.

Die Meldung ist einem Einsatz zugeordnet.

Die Meldung wurde automatisch einem Einsatz zugeordnet.

Die Verbindung zu einem externen System ist gestört.

Meldungslisteneinträge mit Submeldungen

Die Hauptmeldung und die Submeldungen können den gleichen oder unterschiedliche aktive oder inaktive Zustände besitzen. Sie können alle möglichen Kombinationen durch den Rahmen um das Symbol erkennen.

Am Beispiel eines Feueralarms werden die grundsätzlichen Möglichkeiten aufgeführt:

  • Meldung ist aktiv (Alarm) und eine ggf. vorhandene Submeldung ist aktiv (Alarm).
  • Meldung ist aktiv (Alarm) und die Submeldung ist in Ruhe.
  • Meldung ist in Ruhe und die Submeldung ist aktiv.
  • Meldung ist in Ruhe und alle vorhandenen Submeldungen sind in Ruhe.

Informationen in Meldungslisteneinträgen

Standardmäßig enthält der Eintrag in der Sicht Meldungsliste die folgenden Informationen:

Information

Beschreibung

Öffnet ggf. verfügbare Submeldungen

Symbolspalte

Zeigt das dem Vorfall zugehörige Symbol an.

Symbol

Zeigt den Bearbeitungsstatus der Meldung an. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Sixpack-Symbol imAbschnitt Bearbeitungszustände von Meldungen.

Meldungstext

Zeigt einen Text an, der von der Meldung abhängig ist.

Anzahl der Submeldungen

Zeigt die Anzahl der verfügbaren Submeldungen an.

Meldeort (Instanzname)

Zeigt das Areal an, wo der Alarm ausgelöst wurde.

Auslösendes Objekt (Kommentar)

Zeigt detaillierte Meldungsinformationen aus der Meldeanlage an.

Auslösendes Objekt (Instanzname)

Zeigt den Namen des Melders an.

Erstellt

Zeigt die Uhrzeit an, wann eine Meldung auf dem Runtime-Server erstmalig registriert wird. Die aktuelle Uhrzeit finden Sie am unteren rechten Rand des Fensters.

Einsatz-ID

Zeigt die intern zugeordnete Einsatz-ID an. Mithilfe dieser ID werden Einsätzen Meldungen zugeordnet.

Die Zuordnung der Spalten kann durch den Inbetriebsetzer konfiguriert werden.

Bedeutung der Farben in den Meldungslisteneinträgen

Farben und Symbole dienen dem Hervorheben von Kriterien und Bearbeitungszuständen von Meldungen. Bei einer Statusänderung zu 'Ruhe' wechselt die Hintergrundfarbe der Meldung zu grau und die Schriftfarbe nimmt die Hintergrundfarbe der Statusmeldung an. Die Farben können entsprechend der jeweiligen persönlichen Vorlieben angepasst werden. Statusmeldungen haben folgende Standardfarben:

Sonstige Meldungen haben folgende Standardfarben:

Automatischer Meldungsausdruck

Falls der automatische Meldungsausdruck in der Betriebsart Engineering konfiguriert wurde, wird die Alarmmeldung direkt nach Erhalt ausgedruckt. Sie können sie z. B. Einsatzkräften übergeben. Im Logbuch können Sie überprüfen, ob der Ausdruck erfolgreich war.