Mithilfe von Annotationen werden Knoten im Ortsbaum bestimmte Informationen oder Konfigurationsdaten zugewiesen. Annotationen können auf zwei Arten entlang des Ortsbaums gesucht werden:
- Alle Annotationen im Ortsbaum von unten nach oben erfassen
- Das gilt für:
- Maßnahmen
- Automatische Meldungsreaktionen
- Grafik- und Kamerasequenzen
- Zugangs- und Fluchtwege
- Infotexte
- Erste passende Annotation beim Durchsuchen des Ortsbaums von unten nach oben
- Das gilt für:
- Ereignisbehandlung
- Workflow-Behandlung
- Zwei-Personen-Abhängigkeit
- Pflichtkommentare
- Druckvorlagen
Maßnahmenannotationen
Maßnahmenannotationen sind Anweisungen für einen Bediener, die angezeigt werden, falls ein Einsatz aufgenommen wird. Die Einsatzaufnahme wird immer durch eine oder mehrere Meldungen verursacht, die durch einen Melder ausgelöst werden. Annotationen können für jedes Element im Ortsbaum aufgenommen werden. Die Verwendung von Maßnahmenannotationen hängt vom Ort, Stichwort, Unterstichwort und der Eskalationsstufe ab. Maßnahmenannotationen können für unterschiedliche Szenarien kombiniert werden, indem sie auf verschiedenen Ebenen des Ortsbaums hinzugefügt werden.
Für Maßnahmenannotationen gilt Folgendes:
- Die Maßnahmenannotationen werden im Ortsbaum von unten nach oben erfasst. Die Erfassung beginnt mit dem Areal des Melders, der eine Meldung ausgelöst hat, und endet mit dem Stammareal, z. B. das Gebäude oder die Site.
- Die gefundenen Maßnahmenannotationen werden nach Zeilennummer sortiert. Die Annotation mit der kleinsten Zeilennummer wird ganz oben angezeigt.
- Wenn ein Einsatz erzeugt und im Fenster Meldung bewerten angezeigt wird, wird die sortierte Liste der Maßnahmenannotationen auf dem Register Maßnahmen angezeigt.
- Falls eine Maßnahmenannotation aus einem niedrigeren Knoten die Annotationen mit derselben Zeilennummer weiter oben im Baum ersetzen sollte, kann die Maßnahmenannotation mit dem Attribut Mit gleicher Zeilennummer überschreiben = true gekennzeichnet werden.
- Wenn das Attribut Mit gleicher Zeilennummer überschreiben für eine Maßnahmenannotation auf true gesetzt und die Sicht der Maßnahmenannotation aktualisiert wird, werden alle anderen Maßnahmenannotationen mit derselben Zeilennummer, die weiter oben im Ortsbaum zugewiesen sind, in der Sicht der Maßnahmenannotationen des entsprechenden Areals ausgeblendet.
Gleiche Zeilennummern können zu einer undefinierten Sortierung aller Maßnahmenannotationen mit eben dieser Zeilennummer führen.
Beispiel
Der Ortsbaum enthält eine Site namens Campus. Die Campus-Site ist in vier Gebäude aufgeteilt: Eingang, Campus Nord, Campus Süd und Campus West.
Für die Campus-Site ist eine Maßnahmenannotation mit Textinformationen definiert. Der Text enthält die Telefonnummer des zuständigen Sicherheitsdienstes bei Alarmen. Die Maßnahme gilt zunächst für alle Gebäude und hat die Zeilennummer 2.
Wenn unterschiedliche Abteilungen des Sicherheitsdienstes für die Gebäude Campus Nord, Campus Süd und Campus West zuständig sind, kann eine weitere Maßnahmenannotation mit Textinformationen definiert werden, welche die Telefonnummer der zuständigen Abteilung enthält.
Diese Maßnahme hat die Zeilennummer 2 und das Attribut Mit gleicher Zeilennummer überschreiben ist auf true festgelegt.
Dadurch wird sichergestellt, dass die spezielle Nummer für das spezifische Gebäude und die Gesamtnummern für alle anderen Areale erscheinen.
Die Maßnahmenannotationen können wie in der folgenden Tabelle definiert werden:
Site | Gebäude | Maßnahme | Mit Anmerkungen versehenes Objekt | Zeilennummer | Mit gleicher Zeilennummer überschreiben |
---|---|---|---|---|---|
Campus |
| Maßnahme 1 | Campus | 0 | false |
Maßnahme 2 | Campus | 1 | false | ||
Sicherheitsdienst unter 010/333-0 anrufen | Campus | 2 | false | ||
Eingang | Maßnahme 1 | Campus | 0 | false | |
Maßnahme 2 | Campus | 1 | false | ||
Sicherheitsdienst unter 010/333-0 anrufen | Campus | 2 | false | ||
Gebäude Nord | Maßnahme 1 | Campus | 0 | false | |
Maßnahme 2 | Campus | 1 | false | ||
Sicherheitsdienst unter 010/333-01 anrufen | Gebäude Nord | 2 | true | ||
Gebäude Süd | Maßnahme 1 | Campus | 0 | false | |
Maßnahme 2 | Campus | 1 | false | ||
Sicherheitsdienst unter 010/333-02 anrufen | Gebäude Süd | 2 | true | ||
Gebäude West | Maßnahme 1 | Campus | 0 | false | |
Maßnahme 2 | Campus | 1 | false | ||
Sicherheitsdienst unter 010/333-03 anrufen | Gebäude West | 2 | true |
Ereignisbehandlungs- und Workflow-Behandlungsannotationen
Eine Ereignisbehandlungsannotation definiert, wie eine eingehende Meldung verarbeitet wird. Eine Workflow-Behandlungsannotation definiert den für einen Einsatz geltenden Workflow. Je nach geltendem Einsatz werden Maßnahmen zugewiesen, um einen Einsatz zu verarbeiten. Den verschiedenen Ebenen des Ortsbaums können unterschiedliche Annotationen zugewiesen werden.
Für Ereignisbehandlungs- und Einsatzbehandlungsannotationen gilt Folgendes:
- Der Ortsbaum wird von unten nach oben nach Ereignisbehandlungs- oder Workflow-Behandlungsannotationen durchsucht.
- Die erste passende Ereignisbehandlungs- oder Workflow-Behandlungsannotation wird berücksichtigt und für die weitere Verarbeitung verwendet.