In Siveillance Control müssen die Grafikfunktionen (sphinx open) freigeschaltet werden. Für die Aktivierung ist ein Lizenzschlüssel erforderlich. Darin verschlüsselt ist die Anzahl an Arbeitsplätzen, die mit aktiven Grafikfunktionen gestartet werden können. Sie erhalten den Lizenzschlüssel mit dem Kauf von Siveillance Control. Sind ein oder mehrere Lizenzschlüssel erfolgreich eingetragen und akzeptiert, stehen die Grafikfunktionen zur Laufzeit ohne Fehlermeldungen oder Warnungen zur Verfügung. Bei fehlender Lizenz sind die Grafikfunktionen deaktiviert. Anstelle der Grafik wird eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall müssen Sie eine Lizenz hinzufügen. Beim Anmelden auf einem Runtime- oder Engineering-Client wird die nächste gültige Lizenz verwendet. Ungültige Lizenzen werden ignoriert.

In der Lizenzübersicht werden alle Lizenzen angezeigt, die auf dem Lizenzserver für Grafikfunktionen gespeichert sind. Die Lizenzübersicht finden Sie unter Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Lizensierung im Dialogfenster Einstellungen. Für jede Lizenz werden die folgenden Informationen angezeigt:

  • Anwendung: Der Modulname wird angezeigt.
  • Aktiv: Die angegebene Anzahl entspricht den aktuell angemeldeten Arbeitsplätzen, die gerade diese Lizenz benutzen.
  • Max.: Die maximal mit diesem Lizenzschlüssel startbaren Arbeitsplätze mit Grafikfunktion werden angezeigt.
  • Gültig bis: Es stehen zeitlich begrenzte und unbegrenzte Lizenzen zur Verfügung. Bei zeitlich begrenzten Lizenzen wird das Ablaufdatum angezeigt. Ist das Ablaufdatum erreicht, wird ab diesem Zeitpunkt die Grafik unter dieser Lizenz nicht mehr angezeigt.
  • Schlüssel: Verschlüsselte Lizenzinformationen werden angezeigt.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Lizenzen mit dem Lizenzserver zu synchronisieren. Dabei wird die Lizenzübersicht aktualisiert. Eventuell von einem anderen Engineering-Client gelöschte Lizenzen werden entfernt. Die Anzahl der aktiv genutzten Lizenzen wird aktualisiert.

Neue Lizenzen hinzufügen

  • Sie sind am Engineering-Client angemeldet.
  • Ein gültiger Lizenzschlüssel steht zur Verfügung.
  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Lizensierung.
  • Ist mindestens eine am Server eingetragene Lizenz gültig, wird die Statusmeldung in Grün angezeigt.
  • Sind die Lizenzen auf dem Server inkompatibel, abgelaufen oder befinden sich keine Lizenzen auf dem Server, wird die Statusmeldung in Rot gekennzeichnet.
  1. Geben Sie im Feld Neue Lizenz den Lizenzschlüssel ein.
  1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  • Gültige Lizenzen werden dem Lizenzserver hinzugefügt.
  • Fehlerhafte Lizenzschlüssel werden nicht gespeichert und die Eingabe bleibt im Textfeld erhalten. Unterhalb der Lizenzübersicht wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Korrigieren Sie in diesem Fall Ihre Eingabe.
  • Ist keine oder nur eine ungültige Lizenz verfügbar oder ist bereits die maximale Anzahl der Siveillance Control-Arbeitsplätze angemeldet, wird im Grafikfenster ein Warnhinweis angezeigt.

Lizenzen löschen

  • Sie sind am Engineering-Client angemeldet.
  1. Wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Einstellungen.
  1. Wählen Sie Siveillance Control > Benutzereinstellungen > Grafikeinstellungen > Lizensierung.
  1. Prüfen Sie, ob die Lizenz genutzt wird oder nicht. Eine 0 in der Spalte Aktiv des Knotens Lizensierung gibt an, dass die Lizenz nicht verwendet wird.
  1. Wählen Sie in der Lizenzübersicht die zu löschende Lizenz und klicken Sie auf Löschen.