Eine Laufkarte zeigt den Weg an von dem Ort, der mit der Feuerwehr vereinbart wurde, zu dem entsprechenden Raum, in dem sich die Meldergruppe befindet. In der Regel sind Laufkarten folgendermaßen strukturiert:
- Auf der ersten Seite wird der Zugangsweg vom zentralen Brandmeldesystem zum entsprechenden Gebäude angezeigt. Wenn keine Beschreibung für die Route nötig ist, wird der Inhalt der zweiten Seite angezeigt.
- Auf der zweiten Seite wird der Zugangsweg innerhalb des Gebäudes zur Meldergruppe angezeigt.
Zugangswege definieren.
Sie können einem Areal, einer Meldergruppe, einem Summenmelder oder einem Knoten im Ortsbaum Zugangswege hinzufügen.
- Die Perspektive Laufkarten wird angezeigt.
- Eine kalibrierte Grafik wird angezeigt.
- Wählen Sie im Ortsbaum oder in der Sicht Grafik ein Areal oder ein Objekt, für das Sie einen Zugangsweg definieren möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Areal oder die Raumkontur und wählen Sie Zugangsweg hinzufügen.
- Klicken Sie in der Grafik auf den Punkt, den Sie als Startpunkt definieren möchten.
- Klicken Sie auf zusätzliche Punkte auf dem Zugangsweg.
- Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie auf Esc.
- Doppelklicken Sie auf den letzten Punkt, um den Zugangsweg zu speichern. Für die Bearbeitung von Zugangswegen siehe Zugangs- und Fluchtwege verwalten.
- Der Zugangsweg wird als ein grüner Pfeil angezeigt.
- Der Zugangsweg wird nur angezeigt, wenn das entsprechende Areal oder Objekt ausgewählt ist.
Grafikattribute von Zugangswegen bearbeiten
Sie können Grafikattribute von Zugangswegen bearbeiten.
- Die Perspektive Laufkarten wird angezeigt.
- Wählen Sie entweder im Ortsbaum oder Anlagenbaum das Objekt, dessen Zugangsweg als Annotation definiert ist, z. B. eine Meldergruppe.
- Wählen Sie in der Sicht Grafik den Pfeil, dessen Grafikattribute Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie die Sicht Stil.
- Definieren Sie den Linienstil. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Stil: Sie können den Stil des Pfeils wählen (z. B. durchgezogene Linie 1).
- Farbe: Sie können die Farbe des Pfeils definieren (z. B. grün 3).
- Breite: Sie können die Breite des Pfeils in Pixeln wählen (z. B. 7 px).
- Pfeiltyp: Sie können den Pfeiltyp wählen (z. B. dicke geschlossene Pfeilspitze 8).
- Pfeilgröße: Sie können die Größe des Pfeils definieren (z. B. 25).
- Sichtbar: Um den Pfeil nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Anderenfalls behalten Sie die Standardeinstellung bei.
- Blinken: Um den Pfeil durch Blinken hervorzuheben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Anderenfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Stilattribute speichern.
- Um die Standardeinstellungen zu verwenden, klicken Sie auf Standardstile laden. Weitere Informationen über Standardstile finden Sie unter Grafikstile konfigurieren.
Meldebereiche in Laufkarten
Wird ein Objekt mit einem annotierten Meldebereich auf der Laufkarte angezeigt, wird auch der Meldebereich angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter: Meldebereiche verwalten. Der Meldebereich wird automatisch zur Legende hinzugefügt. Sie können den Anzeigetext in der Legende ändern. Weitere Informationen finden Sie unter: Laufkarten-Elemente konfigurieren Wenn Sie zwischen verschiedenen Meldebereichen unterscheiden möchten, können Sie unterschiedliche Subtypen für Meldebereiche definieren und zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter: Konfiguration von Subtypen.
Laufkarten-Elemente konfigurieren
Für den Ausdruck von Laufkarten können Sie für die einzelnen Elemente spezielle Symbole definieren, die in Laufkarten verwendet werden, z. B. für Brandmeldezentralen, Melder, Hydranten, usw. Die Symbole sind nur auf dem Ausdruck sichtbar.
- Die Perspektive Laufkarten wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Steuerungsleiste auf das folgende Symbol:
- Definieren Sie in der Spalte Anzeigetext den Text, der in der Kopfzeile der Laufkarte angezeigt werden soll.
- Legen Sie in der Spalte Symboltextfilter die Anzahl der Textzeichen fest, die für ein Element angezeigt werden sollen. Beispiel:
- Um die ersten vier Textzeichen anzuzeigen, geben Sie [4]* ein.
- Um die letzten fünf Textzeichen anzuzeigen, geben Sie *[5] ein.
- Um keine Textzeichen anzuzeigen, geben Sie [0] ein.
- Um drei Textzeichen nach einer bestimmten Zeichenfolge anzuzeigen, geben Sie *"Zeichenkette"[3] ein.
- Um sechs Textzeichen vor einer bestimmten Zeichenkette anzuzeigen, geben Sie [6]"Zeichenkette"* ein.
- Legen Sie in der Spalte Aktiv die Sichtbarkeit für ein Element fest:
- Um ein Element sichtbar zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Um ein Element unsichtbar zu machen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Legen Sie in der Spalte Symbol den Zustand und das Symbol für ein Objekt fest:
- Klicken Sie auf und wählen Sie aus der Auswahlliste Zustand einen Zustand. Die Symbole werden basierend auf dem ausgewählten Zustand angezeigt. Um das Symbol zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Tabellenzelle und wählen Sie Wert entfernen.
- Wählen Sie ein Symbol.
- Klicken Sie in der Spalte Symbol für Hervorhebung auf und wählen Sie ein Symbol, um den Melder, der einen Alarm ausgelöst hat, auf dem Ausdruck hervorzuheben. Um das Symbol zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Tabellenzelle und wählen Sie Wert entfernen. Informationen, wie Sie zusätzlich einen aktiven Melder in der Grafik hervorheben, finden Sie unter: Druckeinstellungen konfigurieren.
- Der aktive Melder wird, sofern er vom angegebenen Typ ist, auf dem Ausdruck durch das von Ihnen gewählte Symbol hervorgehoben. Alle anderen Melder desselben Typs werden auf dem Ausdruck mit dem standardmäßig konfigurierten Symbol dargestellt.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
Konfiguration von Laufkarten mit Grenzwertmeldelinien und Grenzwertmeldern konfigurieren
Bei der Erstellung von Laufkarten werden Grenzwertmeldelinien und Grenzwertmelder in Betracht gezogen. Die Anzahl der Grenzwertmelder wird hier automatisch vom System registriert. Wenn Sie alle Grenzwertmelder im Anlagenbaum erzeugt haben, wird die Anzahl der Melder in der Laufkarte angezeigt. Wenn Grenzwertmelder in der Grafik über mehrere Räume (Areale) verteilt sind, werden diese Räume ebenfalls automatisch in die Laufkarte übernommen.