Um E-Mails zu senden, können Sie ein E-Mail-Konto erzeugen. Darüber hinaus können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn ein Einsatz erzeugt wurde.

  • Das E-Mail-Konto und die dazugehörigen Zugangsdaten sind bekannt.
  • Die E-Mail-Adresse des Empfängers ist bekannt.

E-Mail-Konten erstellen

  • Da E-Mails immer verschlüsselt werden müssen, muss das SSL-Zertifikat des Mailservers auf dem Engineering-Server installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter: Mailserver-Zertifikate importieren im Abschnitt Installation.
  • Die Perspektive Verwaltung wird angezeigt.
  • Die IP-Adresse des Mailservers ist bekannt.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf System > Externe Systeme und wählen Sie E-Mail-Konto erzeugen.
  1. Geben Sie die folgenden Parameter ein:
  • Name: Wählen Sie einen Namen, aus dem ersichtlich ist, dass es sich um ein E-Mail-Konto handelt.
  • Server: Geben Sie entweder den FQDN oder den Hostnamen oder die IP-Adresse des Mailservers ein, z. B: mail.mycompany.com oder mailserver oder 123.45.56.89.
  • SMTP Port: Nach Eingabe der Serveradresse wird im Dialogfenster automatisch der Port gesetzt.
  • E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontos ein, das für den Versand von E-Mail-Benachrichtigungen verwendet werden soll.
  • SMTP-Passwort: Geben Sie das entsprechende Passwort ein. Wenn der Mailserver kein Passwort verlangt, geben Sie ein Dummy-Passwort ein.
  • SSL-Verbindung verwenden: Legen Sie über das Kontrollkästchen fest, ob das Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung angewendet werden soll.
  1. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  • Die E-Mail-Verbindung wird erstellt und unter Externe Systeme und auch in der Sicht Objekte angezeigt.
  1. Um die E-Mail-Verbindung im Anlagenbaum anzuzeigen, klicken Sie auf die Verbindung in der Sicht Objekte und ziehen Sie sie mittels Drag & Drop in den Anlagenbaum.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung und wählen Sie Verbindung überprüfen.
  • Bei erfolgreicher Verbindung wird in der Infozeile eine entsprechende Meldung angezeigt.
  1. Schließen Sie die Schritte zur Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen ab, um E-Mail-Benachrichtigungen ausführen zu können.

E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren

E-Mail-Benachrichtigungen können nur in Kombination mit einer Workflow-Behandlung und einer Maßnahme konfiguriert werden.

  • Die Perspektive Maßnahmenkonfiguration wird angezeigt.
  • Die E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort des Absenders sind bekannt.
  • Die E-Mail-Adresse des Empfängers ist bekannt.
  1. Klicken Sie im Ortsbaum mit der rechten Maustaste auf die Hierarchieebene, für die eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll, und wählen Sie Neu > Areal.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Areal und wählen Sie Annotation erzeugen > Workflow-Behandlung erzeugen.
  1. Geben Sie einen entsprechenden Kommentar ein, z. B. E-Mail-Benachrichtigung, und klicken Sie auf Fertigstellen.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Areal und wählen Sie Annotation erzeugen > Maßnahme erzeugen.
  1. Geben Sie im Register Auszuführende Maßnahmen die folgenden Informationen ein:
  • Beschriftung: Geben Sie einen Text zur Identifizierung ein.
  • Notwendige Ausführungen: Sie können entweder 0 oder 1 eingeben. Der Wert 0 bedeutet, dass die Maßnahmenliste geschlossen wird, auch wenn das Ergebnis der Maßnahme noch nicht vorliegt. Wenn Sie den Wert 1 eingeben, wird die Maßnahmenliste erst geschlossen, wenn die Maßnahme abgeschlossen wurde.
  • Zusätzliche Ausführungen: Hier legen Sie fest, wie oft der Benutzer die Maßnahme manuell anstoßen kann. Sie können entweder 0 oder -1 wählen. Wenn Sie den Wert 0 wählen, kann die Maßnahme nicht manuell angestoßen werden, sondern wird nur einmal verarbeitet. Wenn Sie den Wert -1 wählen, kann die Maßnahme beliebig oft manuell ausgeführt werden.
  • Maßnahmentyp: Wählen Sie E-Mail senden.
  • Absender (Control): Hier ist standardmäßig das zuvor erzeugte E-Mail-Konto eingetragen.
  • Empfänger: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
  • CC: Geben Sie die E-Mail-Adresse des zusätzlichen Empfängers an.
  • BCC: Eine Kopie der E-Mail kann auch an jeden beliebigen Empfänger in diesem Feld gesendet werden. Beachten Sie, dass die E-Mail-Adressen im Feld BCC für die Empfänger der Felder Empfänger (bzw. „An“) und CC nicht sichtbar sind und diese nicht wissen, dass die E-Mail auch an die Empfänger im Feld BCC gesendet wurde.
  • Betreff: Sie können mithilfe von Variablen einen Text erzeugen, der in der Betreffzeile der E-Mail erscheint. Hier kann z. B. die Angabe des auslösenden Einsatzes hilfreich sein.
  • Nachricht: Erstellen Sie den Text der Nachricht mithilfe der Variablen.
  • Mit Einsatz/Meldung als PDF-Anhang: Der PDF-Anhang ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Einsatz/Meldung als PDF-Anhang, wenn Sie keine Einsatz- oder Meldungsinformationen als PDF-Anhang zur E-Mail senden möchten.
  1. Im Register Optionen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Manuelle Ausführung erforderlich: Definiert, ob der Benutzer die Maßnahmen manuell ausführen muss. Wenn die Maßnahme manuell initiiert werden muss, wählen Sie Ja. Wenn die Maßnahme automatisch ausgeführt werden soll, wählen Sie Nein.
  1. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  1. Um die Änderungen auf den Runtime-Client anzuwenden, führen Sie die Aktivierung durch.

E-Mail-Benachrichtigungen ausführen

Nachdem Sie einen Einsatz als Reaktion auf eine Meldung erzeugt haben, können Sie die Maßnahme zum Versenden einer E-Mail ausführen.

  • Die Perspektive Einsätze/Meldungen wird angezeigt.
  1. Doppelklicken Sie in der Sicht Meldungsliste auf die entsprechende Meldung.
  1. Klicken Sie auf das folgende Symbol:
  1. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  1. Doppelklicken Sie im Register Maßnahmen auf den Eintrag.