Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Logische Verknüpfungen“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Logische Verknüpfungen“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Logische Verknüpfungen |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Logische Verknüpfungen“
Logische Verknüpfung 1
Logische Verknüpfung 2
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Logische Verknüpfung 1 Logische Verknüpfung 2 | Keine Verknüpfung UND ODER XODER FILTER TRIGGER |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird ausgewählt, mit welchem logischen Operator der physikalische Schaltzustand am Eingang des Binäreingangs mit dem Wert aus dem Kommunikationsobjekt „A Logische Verknüpfung 1“ oder „A Logische Verknüpfung 2“ verknüpft wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Keine Verknüpfung:
Die logische Verknüpfung ist deaktiviert.
Falls die logische Verknüpfung 1 deaktiviert ist und eine logische Verknüpfung 2 eingerichtet ist, wird der physikalische Schaltzustand am Eingang des Binäreingangs direkt als Eingangswert für die logische Verknüpfung 2 verwendet. - UND:
Nur wenn die Werte des physikalischen Eingangs und der Wert des Kommunikationsobjekts gleich „1“ sind, dann ist das Ergebnis der logischen Verknüpfung „1“, andernfalls „0“. - ODER:
Wenn mindestens einer der Werte des physikalischen Eingangs und des Kommunikationsobjekts gleich „1“ ist, dann ist das Ergebnis der logischen Verknüpfung „1“, andernfalls „0“. - XODER:
Wenn die Werte des physikalischen Eingangs und des Kommunikationsobjekts gleich sind, dann ist das Ergebnis der logischen Verknüpfung „0“, andernfalls „1“. - FILTER:
Wenn der Wert des physikalischen Eingangs „1“ ist, wird der Wert des Kommunikationsobjekts auf den Ausgang weitergegeben. Wenn der physikalische Eingang „0“ ist, wird der Wert des Kommunikationsobjekts nicht weitergegeben, d. h. gefiltert.
Wenn der Ausgang invertiert werden soll und der physikalische Eingang „1“ ist, wird der invertierte Wert des Kommunikationsobjekts auf den Ausgang weitergegeben. Wenn der physikalische Eingang „0“ ist, wird der Wert des Kommunikationsobjekts nicht weitergegeben, d. h. gefiltert.
Für einen regulären Betrieb des Eingangs ohne wirksamen Filter muss nach Busspannungswiederkehr dieser Eingang auf „1“ gesetzt werden.
Eingang | verknüpfter Eingang | Ausgang |
---|---|---|
Schaltzustand am Eingang | Wert Kommunikationsobjekt | Wert Kommunikationsobjekt |
X | 0 | --- |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
--- | keine Ausgabe des Ausgangswerts | 0 | Wert = 0 | |
X | beliebiger Wert | 1 | Wert = 1 |
- TRIGGER:
Es gibt keinen Eingangswert via Kommunikationsobjekt „A Logische Verknüpfung 1“. Bei jedem eingehenden Wert („0“ oder „1“) des physikalischen Eingangs wird am Ausgang der Wert „1“ weitergegeben.
Verfügbarkeit:
Die Parameter „Logische Verknüpfung 1“ und „Logische Verknüpfung 2“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Logische Verknüpfungen“
Weitere Informationen:
Logischen Eingangswert invertieren
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Logischen Eingangswert invertieren | Nein Ja |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der logische Eingangswert (Kommunikationsobjekt „A Logische Verknüpfung 1“ oder „A Logische Verknüpfung 2“) invertiert werden soll.
Verfügbarkeit:
Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter „Logische Verknüpfung 1“ oder „Logische Verknüpfung 2“ auf „UND“, „ODER“, „XODER“ oder „FILTER“ gesetzt ist.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Logischen Eingangswert invertieren“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Logische Verknüpfungen“
- Parameter „Logische Verknüpfung 1“ oder „Logische Verknüpfung 2“ in der Parameterkarte „Logische Verknüpfungen“
- Einstellung: „UND“, „ODER“, „XODER“ oder „FILTER“
Weitere Informationen:
Logischen Ausgangswert invertieren
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Logischen Ausgangswert invertieren | Nein Ja |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der logische Ausgangswert (Kommunikationsobjekt „A Logische Verknüpfung 1 Ausgangswert“ oder „A Logische Verknüpfung 2 Ausgangswert“) invertiert werden soll.
Hinweis:
Durch diese Parametrierung können die Logikfunktionen für „NAND“ und „NOR“ nachgebildet werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Logischen Ausgangswert invertieren“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Logische Verknüpfungen“
- Parameter „Logische Verknüpfung 1“ oder „Logische Verknüpfung 2“ in der Parameterkarte „Logische Verknüpfungen“
- Einstellung: „UND“, „ODER“, „XODER“, „FILTER“ oder „TRIGGER“
Weitere Informationen:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
- Kommunikationsobjekt „Logische Verknüpfung 1“
- Kommunikationsobjekt „Logische Verknüpfung 2“
- Parameter „Logische Verknüpfung 1“
- Parameter „Logische Verknüpfung 2“
- Kommunikationsobjekt „Logische Verknüpfung 1 Ausgangswert“
- Kommunikationsobjekt „Logische Verknüpfung 2 Ausgangswert“
Startwert Logikobjekt nach Busspannungswiederkehr
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Startwert Logikobjekt nach Busspannungswiederkehr | Aus Ein Wie vor Busspannungsausfall
|
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der gewünschte Startwert des Kommunikationsobjekts „A Logische Verknüpfung 1“ oder „A Logische Verknüpfung 2“ bei Busspannungswiederkehr eingestellt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Aus:
Das Kommunikationsobjekt erhält bei Busspannungswiederkehr den Wert „Aus“. - Ein:
Das Kommunikationsobjekt erhält bei Busspannungswiederkehr den Wert „Ein“. - Wie vor Busspannungsausfall:
Der Wert des Kommunikationsobjekts wird auf den bei Busspannungsausfall gespeicherten Wert gesetzt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Startwert Logikobjekt nach Busspannungswiederkehr“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Logische Verknüpfungen“
- Parameter „Logische Verknüpfung 1“ oder „Logische Verknüpfung 2“ in der Parameterkarte „Logische Verknüpfungen“
- Einstellung: „UND“, „ODER“, „XODER“ oder „FILTER“
Weitere Informationen: