Mit folgenden Kommunikationsobjekten wird die Funktion „Zusätzliches Telegramm senden“ gesteuert:

A 2. Telegramm, Schalten

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

47

A 2. Telegramm, Schalten

Ein/Aus

1.001 Schalten

KLSÜ

Funktion:

Über die mit diesem Kommunikationsobjekt verknüpfte Gruppenadresse werden Schalttelegramme gesendet.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Schalten “ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Schalten

Weitere Informationen:

A 2. Telegramm, Szene 1/2

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

48

A 2. Telegramm, Szene 1/2

abrufen

1.022 Szene

KLÜ

Funktion:

Über die mit diesem Objekt verknüpfte Gruppenadresse werden die Telegramme zum Abrufen der 1-bit Szene 1 oder 2 gesendet. Wenn als Szenennummer die Szene 1 gewählt wurde, wird „0“ gesendet. Wenn als Szenennummer die Szene 2 ausgewählt wurde, wird „1“ gesendet.

Der oder die adressierten Aktoren oder Szenencontroller empfangen das Telegramm und geben die in der jeweiligen Szene gespeicherten Werte und Zustände aus.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Szene 1/2“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Szenensteuerung
  • Parameter „Modus“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „1-bit Szenensteuerung

Weitere Informationen:

A 2. Telegramm, Szene 1/2

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

49

A 2. Telegramm, Szene 1/2

speichern

1.022 Szene

 

KLÜ

Funktion:

Über die mit diesem Objekt verknüpfte Gruppenadresse werden die Telegramme zum Speichern der 1-bit Szene 1 oder 2 gesendet. Wenn als Szenennummer die Szene 1 gewählt wurde, wird „0“ gesendet. Wenn als Szenennummer die Szene 2 ausgewählt wurde, wird „1“ gesendet. Die aktuellen Einstellungen der betroffenen Aktoren werden bei Empfang des Telegramms auf die aktuelle Szenennummer gespeichert.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Szene 1/2“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Szenensteuerung
  • Parameter „Einlernen“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Modus“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „1-bit Szenensteuerung

Weitere Informationen:

A 2. Telegramm, 8-bit Szene

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

50

A 2. Telegramm, 8-bit Szene

A 2. Telegramm, 8-bit Szene

abrufen

abrufen/speichern

KLÜ

Funktion:

Über die mit diesem Objekt verknüpfte Gruppenadresse werden die Telegramme zum Abrufen und Speichern der 8-bit Szene mit der parametrierten Szenennummer (1...64) gesendet.

Bit 0...5 enthalten (binär codiert) die Nummer der gewünschten Szene als Dezimalzahl im Bereich 1 bis 64 (wobei der Dezimalzahl 1 die Binärzahl 0 entspricht, der Dezimalzahl 2 die Binärzahl 1 usw.; d. h. Szene 1 entspricht dem Wert 0, Szene 64 dem Wert 63).

Wenn Bit 7 = log. 1 ist, wird die Szene gespeichert, wenn Bit 7 = log. 0 ist, wird sie abgerufen. Bit 6 ist derzeit ohne Bedeutung und muss auf log. 0 gesetzt sein.

Wenn der Parameter „Einlernen“ nicht freigegeben ist, kann über dieses Kommunikationsobjekt nur eine Szene abgerufen, jedoch keine neue Szene gespeichert werden.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Szene 1/2“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Szenensteuerung
  • Parameter „Modus“ in der Parameterkarte „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „8-bit Szenensteuerung

Standardmäßig ist im Parameter „Modus“ die Option „8-bit Szenensteuerung“ gewählt. Wenn in diesem Parameter alternativ die Option „1-bit Szenensteuerung“ gewählt ist, wird dieses Kommunikationsobjekt ausgeblendet und das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Szene 1/2“ eingeblendet.

Weitere Informationen:

A 2. Telegramm, Zwangsführung

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

51

A 2. Telegramm, Zwangsführung

Ein/Aus

2.001 Prio. Schalten

KLÜ

Funktion:

Dieses 2-bit Kommunikationsobjekt ermöglicht ein zwangsweises Einschalten auf einen parametrierten Wert und ein zwangsweises Ausschalten unabhängig von den vorgelagerten Teilfunktionen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Bit 1

Bit 0

Funktion

0

0

Zwangsführung nicht aktiv

0

1

Zwangsführung nicht aktiv

1

0

Zwangsgeführt ausgeschaltet

1

1

Zwangsgeführt eingeschaltet

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Zwangsführung “ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Zwangsführung

Weitere Informationen:

A 2. Telegramm, Wert

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

52

A 2. Telegramm, Wert

Wert

5.001 Prozent (0..100%)

5.010 Zählimpulse (0..255)

6.010 Zählimpulse (-128..127)

7.001 Pulse

7.012 Strom (mA)

7.600 Absolute Farbtemperatur (K)

8.001 Pulsdifferenz

9.001 Temperatur (°C)

9.004 Lux (Lux)

9.005 Geschwindigkeit (m/s)

9.007 Feuchtigkeit (%)

9.008 Teile/Million (ppm)

9.021 Strom (mA)

9.024 Leistung (kW)

9.026 Regenmenge (l/h)

9.027 Temperatur (°F)

10.001 Tageszeit

12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos)

13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet)

14.019 elekt. Strom (A)

14.031 Energie (J)

14.056 Leistung (W)

14.065 Geschwindigkeit (m/s)

14.068 Temperatur (°C)

16.000 Zeichen (ASCII)

232.600 RGB Wert 3x(0..255)

242.600 Farbe xyY

KLÜ

Funktion:

Über die mit diesem Kommunikationsobjekt verknüpfte Gruppenadresse werden Werttelegramme gesendet.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A 2. Telegramm, Wert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
  • Parameter „Zusätzliches Telegramm senden“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „freigeben
  • Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Schaltzustand/Binärwert senden“, „Schalten“, „Wert senden oder Zwangsführung
    • Einstellung: „Wert senden

Weitere Informationen: