Mit der Funktion „Szenensteuerung“ können beispielsweise mit einem Tastendruck verschiedene Geräte gleichzeitig auf einen bestimmten vorher definierten Wert eingestellt werden.

Bei der Parametrierung kann zwischen 1-bit Szenen und 8-bit Szenen gewählt werden.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass in den Geräteeinstellungen für den betroffenen Kanal die Option „Getrennt einstellbar“ ausgewählt ist.

Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“

Anwendungsbeispiel

Szene „Präsentation“:

Leinwand fährt nach unten, Beleuchtung im vorderen Teil des Raums wird gedimmt, Sonnenschutz fährt nach unten.

Einlernen von Szenen

Es ist möglich, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, Szenen selbst einzulernen ohne mit der ETS die Projektierung zu ändern. Dadurch kann der Anwender selbst Szenenbausteine zur Szenensteuerung oder Aktoren mit integrierter Szenensteuerung umprogrammieren, d. h. aktuelle Helligkeitswerte oder Schaltzustände der jeweiligen Szene zuordnen.

Bei der 1-bit Szenensteuerung wird eine Szene über ein Kommunikationsobjekt gespeichert und über ein zweites Kommunikationsobjekt abgerufen. Hierbei ist parametrierbar, ob mit einem Telegramm mit dem Wert „0“ die Szene 1 und mit einem Telegramm mit dem Wert „1“ die Szene 2 gespeichert oder wiederhergestellt wird.

Bei der 8-bit Szenensteuerung werden über ein einziges Kommunikationsobjekt sowohl der Befehl zum Speichern einer Szene als auch der Befehl zum Abrufen einer gespeicherten Szene und die Nummer der gewünschten Szene vom Binäreingang zum Aktor oder zu einem Szenencontroller übertragen.

Das Einlernen der Szene erfolgt beispielsweise über einen langen Tastendruck an einem Taster, der an den Binäreingang angeschlossen ist. Vor dem Speichern einer Szene müssen die betroffenen Aktoren mit den dafür vorgesehenen Tastern/Sensoren auf die gewünschten Helligkeitswerte oder Schaltzustände eingestellt werden. Wenn dann das Telegramm zum Speichern einer Szene vom Binäreingang gesendet wird, werden die angesprochenen Szenenbausteine oder Aktoren mit integrierter Szenensteuerung aufgefordert, die aktuell eingestellten Helligkeitswerte und Schaltzustände von den Aktoren abzufragen und in der entsprechenden Szene zu speichern. Die Szenennummer wird im Binäreingang festgelegt.