Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Farbtemperatursteuerung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Farbtemperatursteuerung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Farbtemperatursteuerung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
Funktion
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion | 1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller, warm/wärmer 1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler, kalt/kälter |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Funktion der an diesem Kanal angeschlossene Taster bekommt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller, warm/wärmer
Mit dieser Einstellung erhält der angeschlossene Taster die Funktion, die Beleuchtung einzuschalten und diese wärmer und je nach weiterer Einstellung auch heller zu dimmen. - 1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler, kalt/kälter
Mit dieser Einstellung erhält der angeschlossene Taster die Funktion, die Beleuchtung kälter, optional dunkler zu dimmen und im Anschluss auszuschalten.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
Weitere Parameter:
Je nach Einstellung ändert sich der voreingestellte Wert in den Parametern „Farbtemperaturwert (K)“ und „Dimmwert (%)“ sowie die Richtung, in die bei einem langen Tastendruck gedimmt wird.
Weitere Informationen:
Abschnitt „Kurzer Tastendruck“
Datentyp bei kurzem Tastendruck
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Datentyp bei kurzem Tastendruck | Farbtemperatur (K) DPT 7.600 Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Beleuchtung bei einem kurzen Tastendruck auf einen bestimmten Farbtemperaturwert oder zusätzlich auch in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden soll.
Je nach Einstellung werden Kommunikationsobjekte mit unterschiedlichen Datenpunkttypen eingeblendet.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Farbtemperatur (K) DPT 7.600
Mit dieser Einstellung erhält der Taster die Funktion, bei einem kurzen Tastendruck die Beleuchtung auf einen bestimmten Farbtemperaturwert einzustellen. - Es werden Kommunikationsobjekte mit dem Datenpunkttyp „7.600“ eingeblendet.
- Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600
Mit dieser Einstellung erhält der Taster die Funktion, bei einem kurzen Tastendruck die Beleuchtung auf einen bestimmten Farbtemperaturwert und optional auf einen bestimmten Helligkeitswert einzustellen. Zusätzlich kann optional über einen Parameter eingestellt werden, in welcher Zeit die Beleuchtung auf die definierten Werte eingestellt wird. - Es werden Kommunikationsobjekte mit dem Datenpunkttyp „249.600“ eingeblendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
Weitere Parameter:
Wenn „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“ ausgewählt ist, werden zusätzlich folgende Parameter eingeblendet:
- Parameter „Farbtemperaturwert einstellen“
- Parameter „Dimmwert einstellen“
- Parameter „Dimmzeit einstellen“
Kommunikationsobjekte:
Wenn „Farbtemperatur (K) DPT 7.600“ ausgewählt ist, wird folgendes Kommunikationsobjekt eingeblendet:
- Kommunikationsobjekt
„Farbtemperaturwert“ (Datenpunkttyp „7.600“)
Wenn „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“ ausgewählt ist, wird folgendes Kommunikationsobjekt eingeblendet:
- Kommunikationsobjekt
„Dimmwert / Farbtemperatur / Dimmzeit“ (Datenpunkttyp „49.600“)
Weitere Informationen:
Farbtemperaturwert einstellen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Farbtemperaturwert einstellen | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann über einen Parameter definiert werden, auf welchen Farbtemperaturwert die Beleuchtung eingestellt werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Farbtemperaturwert einstellen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheint zusätzlich der Parameter „Farbtemperaturwert (K)“.
Weitere Informationen:
Farbtemperaturwert (K)
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Farbtemperaturwert (K) | 1000...20000 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Farbtemperaturwert definiert, auf den die Beleuchtung mit einem kurzen Tastendruck eingestellt wird.
Je nach Einstellung des Parameters „Funktion“ unterscheidet sich die Voreinstellung.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Farbtemperaturwert (K)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Entweder: Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Farbtemperatur (K) DPT 7.600“
- Oder: Parameter „Farbtemperaturwert einstellen“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Dimmwert einstellen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Dimmwert einstellen | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann über einen Parameter definiert werden, auf welchen Helligkeitswert die Beleuchtung eingestellt werden soll.
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheint zusätzlich der Parameter „Dimmwert (%)“.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Dimmwert einstellen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“
Weitere Informationen:
Dimmwert (%)
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Dimmwert (%) | 0...100 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Helligkeitswert definiert, auf den die Beleuchtung mit einem kurzen Tastendruck eingestellt wird.
Je nach Einstellung des Parameters „Funktion“ unterscheidet sich die Voreinstellung.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Dimmwert (%)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“
- Parameter „Dimmwert einstellen“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Dimmzeit einstellen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Dimmzeit einstellen | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann über einen Parameter eingestellt werden, in welcher Zeit auf den Farbtemperaturwert und/oder den Helligkeitswert gedimmt wird.
Wenn dieser Parameter auf „sperren“ gesetzt ist, wird die am Aktor eingestellte Dimmzeit verwendet.
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheint zusätzlich der Parameter „Dimmzeit“.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Dimmzeit einstellen“ wird angezeigt, wenn der Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ auf „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“ gesetzt ist.
Weitere Informationen:
Dimmzeit
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Dimmzeit hh:mm:ss.f | 00:00:00.0 ... 01:49:13.5 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Dimmzeit definiert, in der die Beleuchtung mit einem kurzen Tastendruck auf den definierten Farbtemperatur- und/oder Helligkeitswert eingestellt wird.
Bei Bedienung des Schalters, der an diesen Eingang angeschlossen ist, wird die hier eingestellte Dimmzeit verwendet, auch wenn im Aktor ebenfalls eine Dimmzeit festgelegt ist.
Wenn an dieser Stelle keine Dimmzeit definiert wird, wird automatisch die am Aktor eingestellte Dimmzeit verwendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Dimmzeit“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“
- Parameter „Dimmzeit einstellen“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Abschnitt „Langer Tastendruck“
Datentyp bei langem Tastendruck
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Datentyp bei langem Tastendruck | Farbtemperatur (K) dimmen DPT 3.007 Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob bei einem langen Tastendruck nur die Farbtemperatur oder zusätzlich auch die Helligkeit gedimmt werden soll.
Je nach Einstellung werden Kommunikationsobjekte mit unterschiedlichen Datenpunkttypen eingeblendet.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Farbtemperatur (K) dimmen DPT 3.007
Mit dieser Einstellung erhält der Taster die Funktion, bei einem langen Tastendruck die Farbtemperatur zu dimmen. - Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600
Mit dieser Einstellung erhält der Taster die Funktion, bei einem langen Tastendruck je nach Einstellung der weiteren Parameter den Farbwert und/oder die Helligkeit zu dimmen.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
Weitere Parameter:
Wenn „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600“ ausgewählt ist, werden zusätzlich folgende Parameter eingeblendet:
Kommunikationsobjekte:
Wenn „Farbtemperatur (K) dimmen DPT 3.007“ ausgewählt ist, wird folgendes Kommunikationsobjekt eingeblendet:
- Kommunikationsobjekt
„Farbtemperatur dimmen“ (Datenpunkttyp „3.007“)
Wenn „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600“ ausgewählt ist, wird folgendes Kommunikationsobjekt eingeblendet:
- Kommunikationsobjekt
„Helligkeit und Farbtemperatur dimmen“ (Datenpunkttyp „250.600“)
Weitere Informationen:
Helligkeit einstellen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Helligkeit einstellen | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann mit einem langen Tastendruck die Helligkeit eingestellt werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Helligkeit einstellen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600“
Weitere Informationen:
Farbtemperatur einstellen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Farbtemperatur einstellen | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann mit einem langen Tastendruck die Farbtemperatur eingestellt werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Farbtemperatur einstellen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600“
Weitere Informationen:
Langer Tastendruck ab
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Langer Tastendruck ab hh:mm:ss.f | 00:00:00.3 ... 00:00:07.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
Weitere Informationen: