Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Zwangsführung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Zwangsführung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Zwangsführung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Zwangsführung“
Auswertung Eingang
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Auswertung Eingang | Flanke Kurzer/langer Tastendruck |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, ob das Senden eines Telegramms zur Steuerung der Zwangsführung durch Signalflanken oder durch einen kurzen oder langen Tastendruck am Eingang ausgelöst werden soll.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Flanke:
Bei dieser Einstellung wird das Senden eines Schalttelegramms durch eine fallende und/oder steigende Flanke des Signals am Eingang ausgelöst. Die Art der Reaktion bei steigender und bei fallender Flanke kann jeweils durch die Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ und „Wert bei fallender Flanke senden“ ausgewählt werden. - Kurzer/langer Tastendruck:
Bei dieser Einstellung wird das Senden eines Telegramms zur Steuerung der Zwangsführung durch einen kurzen oder langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ausgelöst. Die Art der Reaktion bei einem kurzen und einem langen Tastendruck kann jeweils durch die Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ und „Wert bei langem Tastendruck senden“ ausgewählt werden.
Die Zeitdauer des langen Tastendrucks wird über den Parameter „Langer Tastendruck ab“ eingestellt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Auswertung Eingang“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
Weitere Informationen:
Wert bei steigender Flanke senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei steigender Flanke senden | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob nach einer steigenden Flanke des Eingangssignals ein Wert gesendet werden soll. Die steigende Flanke entspricht einem Drücken der Taste. Welcher Wert gesendet wird, wird über den Parameter „Wert bei steigender Flanke“ festgelegt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Flanke“
Weitere Informationen:
Wert bei steigender Flanke
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei steigender Flanke | Inaktiv Zwangsgeführt aus Zwangsgeführt ein |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Wert nach einer steigenden Flanke des Eingangssignals gesendet werden soll. Die steigende Flanke entspricht einem Drücken der Taste.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Inaktiv:
Bei einem Flankenwechsel am Eingang wird ein Telegramm zum Deaktivieren der Zwangsführung gesendet. - Zwangsgeführt aus:
Bei steigender Flanke wird der Schaltwert „Zwangsgeführt aus“ gesendet. - Zwangsgeführt ein:
Bei steigender Flanke wird der Schaltwert „Zwangsgeführt ein“ gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei steigender Flanke“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Flanke“
- Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Wert bei fallender Flanke senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei fallender Flanke senden | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob nach einer fallenden Flanke des Eingangssignals ein Wert gesendet werden soll. Die fallende Flanke entspricht einem Loslassen der Taste. Welcher Wert gesendet wird, wird über den Parameter „Wert bei fallender Flanke“ festgelegt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Flanke“
Weitere Informationen:
Wert bei fallender Flanke
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei fallender Flanke | Inaktiv Zwangsgeführt aus Zwangsgeführt ein |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Wert nach einer fallenden Flanke des Eingangssignals gesendet werden soll. Die fallende Flanke entspricht einem Loslassen der Taste.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Inaktiv:
Bei einem Flankenwechsel am Eingang wird ein Telegramm zum Deaktivieren der Zwangsführung gesendet. - Zwangsgeführt aus:
Bei steigender Flanke wird der Schaltwert „Zwangsgeführt aus“ gesendet. - Zwangsgeführt ein:
Bei steigender Flanke wird der Schaltwert „Zwangsgeführt ein“ gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei fallender Flanke“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Flanke“
- Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Wert bei kurzem Tastendruck senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei kurzem Tastendruck senden | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob nach einem kurzen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ein Wert gesendet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck“
Weitere Informationen:
Wert bei kurzem Tastendruck
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei kurzem Tastendruck | Inaktiv Zwangsgeführt aus Zwangsgeführt ein |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Wert nach einem kurzen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters gesendet wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Inaktiv:
Bei einem kurzen Tastendruck wird ein Telegramm zum Deaktivieren der Zwangsführung gesendet. - Zwangsgeführt aus:
Bei einem kurzen Tastendruck wird der Schaltwert „Zwangsgeführt aus“ gesendet. - Zwangsgeführt ein:
Bei einem kurzen Tastendruck wird der Schaltwert „Zwangsgeführt ein“ gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck“
- Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Wert bei langem Tastendruck senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei langem Tastendruck senden | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob nach einem langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ein Wert gesendet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei langem Tastendruck senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck“
Weitere Informationen:
Wert bei langem Tastendruck
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert bei langem Tastendruck | Inaktiv Zwangsgeführt aus Zwangsgeführt ein |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Wert nach einem langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters gesendet werden soll.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Inaktiv:
Bei einem langen Tastendruck wird ein Telegramm zum Deaktivieren der Zwangsführung gesendet. - Zwangsgeführt aus:
Bei einem langen Tastendruck wird der Schaltwert „Zwangsgeführt aus“ gesendet. - Zwangsgeführt ein:
Bei einem langen Tastendruck wird der Schaltwert „Zwangsgeführt ein“ gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert bei langem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck“
- Parameter „freigeben“ in der Parameterkarte „Zwangsführung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Langer Tastendruck ab
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Langer Tastendruck ab hh:mm:ss.f | 00:00:00.3 ... 00:00:07.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Zwangsführung“
- Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Schalten“
- Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck“
Weitere Informationen: