Bei der Funktion „Farbtemperatursteuerung“ handelt es sich um eine 1/2-Tasten-Funktion, bei der 2 Tasten komplett separat parametriert und angeschlossen werden, wobei eine Taste die Funktion „1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller, warm/wärmer“ und die andere Taste die Funktion „1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler, kalt/kälter“ erhält.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass in den Geräteeinstellungen für den betroffenen Kanal die Option „Getrennt einstellbar“ ausgewählt ist.

Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“

Mit der Funktion „Farbtemperatursteuerung“ kann im Unterschied zur Funktion „Dimmen“ zusätzlich zur Helligkeit auch die Farbtemperatur oder wahlweise auch nur die Farbtemperatur gedimmt werden.

Dabei ist es möglich, dass bei einem kurzen Tastendruck direkt auf eine bestimmte über einen Parameter eingestellte Farbtemperatur gedimmt wird oder dass zusätzlich auch der Dimmwert (Helligkeit) und die Zeit, in der auf die Werte gedimmt wird, eingestellt werden.

Für einen langen Tastendruck kann eingestellt werden, ob nur die Farbtemperatur oder auch die Helligkeit gedimmt werden sollen.

Voraussetzung für die Steuerung der Farbtemperatur ist, dass die betreffenden Kommunikationsobjekte einem kompatiblen Ausgabegerät (z. B. DALI Gateway) zugeordnet werden und dort ein für die Farbtemperatursteuerung geeignetes Leuchtmittel angeschlossen ist.

Human Centric Lighting (HCL)

Das Gerät kann in Human-Centric-Lighting-Anwendungen verwendet werden, da es die Farbtemperatur einer geeigneten LED von Warmweiß bis Kaltweiß steuern kann („Tunable White“).

Human Centric Lighting (HCL) erweitert das Konzept der biologisch wirksamen Beleuchtung um eine ganzheitliche Planung und umfasst die visuellen, emotionalen und biologischen Wirkungen des Lichts. HCL unterstützt langfristig Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit des Menschen.

Die folgende Tabelle zeigt die Farbtemperaturwerte verschiedener Lichtquellen:

KerzeGlühlampe (40 W)Halogenlampe (230 V, Eco-Halogen, 30 – 60 W)Glühlampe (200 W)OperationssaalbeleuchtungLeuchtstofflampe (Neutralweiß)Blauer (wolkenloser) Himmel auf derbeschatteten Nordseite, Blaue StundeHalogenlampe (12 V)MondlichtMorgen-/AbendsonneVormittags-/NachmittagssonneElektronenblitzgerätMittagssonne, BewölkungBedeckter HimmelNebel, starker DunstKlares blaues, nördliches LichtFarbtemperatur:Lichtquelle:1000 – 1500 K2600 K2700 – 2800 K3000 K3000 – 3200 K3600 K4000 K4120 K5000 K5500 K5500 – 5600 K5500 – 5800 K6500 – 7500 K7500 – 8500 K9000 – 12000 K15000 – 20000 K

Die folgende Tabelle zeigt, wie der menschliche Körper die verschiedenen Farbtemperaturen wahrnimmt:

ambient, intimruhig, warmfreundlich, einladendgenau, sauber, effizientTageslicht, aufmerksamTageslicht, dynamischFarbtemperatur:Assoziierte Wirkung:2700 K3000 K3500 K4100 K5000 K6500 K

Anwendungsbeispiele

Vereinssitzung im Versammlungsraum eines Restaurants:

Zuerst werden Sachthemen besprochen, bei denen Konzentration gefordert ist. Hier bietet sich ein kaltweißes Licht mit hoher Farbtemperatur an. Später, wenn es zum gemütlichen Teil übergeht, kann mit der Farbtemperatursteuerung zu einem besser passenden warmweißen Licht gedimmt werden, um ein gemütliches Ambiente zu erzeugen.

Bildungsstätten:

Kaltweißes Licht während der Lernphase, um die Aufmerksamkeit zu steigern, und warmweißes Licht zur Entspannung in der Pause.