Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Differenzzählung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Differenzzählung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanäle“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanäle
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanäle | Differenzzählung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanalpaar zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanäle“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Differenzzählung“
Datentyp
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Datentyp | Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Datentyp der Werte für die Funktion „Differenzzählung“ eingestellt. Mit dem Datentyp wird der mögliche Zählbereich definiert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Einstellung | Zählbereich |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Datentyp“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Parameter im Abschnitt „Kanal A“ und Abschnitt „Kanal B“
Zählerstand ändern bei
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Zählerstand ändern bei | Steigende Flanke Fallende Flanke Fallende und steigende Flanke |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, wann sich der Zählerstand ändert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Steigende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei steigender Flanke geändert. Die steigende Flanke entspricht einem Drücken der Taste. - Fallende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei fallender Flanke geändert. Die fallende Flanke entspricht einem Loslassen der Taste. - Fallende und steigende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei steigender und fallender Flanke geändert. Das heißt, wenn eine Taste gedrückt und losgelassen wird, entspricht dies zwei Zählimpulsen und der Wert wird zwei Mal geändert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Zählerstand ändern bei“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Änderung des Zählerstandes pro Impuls
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Änderung des Zählerstandes pro Impuls | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, um welchen Wert sich der Zählerstand pro Impuls ändert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Änderung des Zählerstandes pro Impuls“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Startwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Startwert | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, mit welchem Wert der Zähler startet.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Startwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Zähler nach Download auf Startwert zurücksetzen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Zähler nach Download auf Startwert zurücksetzen | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Zählerstand bei einem erneuten Download der Einstellung aus der ETS zurückgesetzt wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren
Der Zähler wird nicht zurückgesetzt.
Mit der Einstellung „sperren“ können Zählerstände erhalten bleiben, auch wenn die Parametrierung anderer Kanäle geändert wird. Dadurch geht der Zählerstand bei Servicemaßnahmen nicht verloren und es entsteht kein Datenverlust. - freigeben
Der Zähler wird zurückgesetzt.
Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes | Zähler stoppen Zähler neu starten (Überlauf) |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt das Verhalten des Zählers, wenn der maximale Zählerwert erreicht ist.
Der maximale Zählerwert ist abhängig vom eingestellten Datentyp.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Zähler stoppen:
Mit dieser Einstellung wird der Zähler bei Erreichen des maximalen Zählerwerts gestoppt. Weitere Zählimpulse werden nicht mehr erfasst. - Zähler neu starten (Überlauf):
Mit dieser Einstellung wird der Zähler nach Erreichen des maximalen Zählerwerts neu gestartet. Der neue Startwert kann separat für jeden Eingang über den Parameter „Startwert“ oder die Kommunikationsobjekte „A Startwert“ und „B Startwert“ festgelegt werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Objekt Zählerstand
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Objekt Zählerstand | sperren freigeben |
Funktion:
Wenn dieser Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, kann der Wert des Zählers über ein Kommunikationsobjekt festgelegt und/oder abgefragt werden.
Kommunikationsobjekte:
Wenn der Parameter „Objekt Zählerstand“ im Abschnitt „Kanal A“ freigegeben wird, werden die Kommunikationsobjekte „A Zählerstand (Wert setzen)“ und „A Zählerstand (Wert)“ angezeigt.
Wenn der Parameter „Objekt Zählerstand“ im Abschnitt „Kanal B“ freigegeben wird, werden die Kommunikationsobjekte „B Zählerstand (Wert setzen)“ und „B Zählerstand (Wert)“ angezeigt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Objekt Zählerstand“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, werden zusätzlich die folgenden Parameter angezeigt:
- Parameter „Wert senden auf Anforderung“
- Parameter „Wert senden bei Wertänderung“
- Parameter „Wert zyklisch senden“
Weitere Informationen:
Parameter im Abschnitt „Kanal A“, „Kanal B“ und „Differenz Kanal B – Kanal A“
Wert senden auf Anforderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert senden auf Anforderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Wert des Zählers auf Anforderung gesendet wird oder ob Anforderungen zum Senden des Zählerwerts abgewiesen werden.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal A“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird der Wert des Zählers von Kanal A gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal B“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird der Wert des Zählers von Kanal B gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Differenz Kanal B – Kanal A“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird die Differenz zwischen dem Zähler von Kanal B und dem Zähler von Kanal A berechnet und gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert senden auf Anforderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Wert senden bei Wertänderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert senden bei Wertänderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der Zählerwert bei Wertänderung gesendet wird.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal A“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird der Wert des Zählers von Kanal A gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal B“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird der Wert des Zählers von Kanal B gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Differenz Kanal B – Kanal A“ auf „freigeben“ gesetzt wird, wird die Differenz zwischen dem Zähler von Kanal B und dem Zähler von Kanal A berechnet und gesendet.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren:
Mit dieser Einstellung wird der Wert des Zählers nicht automatisch bei einer Änderung gesendet. - freigeben:
Mit dieser Einstellung wird bei jeder Änderung des Zählerwerts ein Telegramm mit dem neuen Zählerwert gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheinen zusätzlich folgende Parameter:
- Parameter „Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)“
- Parameter „Sperrzeit für das Versenden des Werts“
Weiterer Informationen:
Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand) | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, bei welcher Wertänderung zum letzten Senden der Wert des dazugehörigen Kommunikationsobjekts erneut gesendet wird. Das Senden erfolgt, wenn die Sperrzeit für das Senden des Werts überschritten wurde.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | 0...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | 0...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | 0...4294967295 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „sperren“
Weitere Informationen:
Sperrzeit für das Versenden des Werts
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Sperrzeit für das Versenden des Werts hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, wann frühestens die nächste Änderung des Zählerstands gesendet wird. Wenn die Änderungen des Zählerstands schneller erfolgen, als das Senden möglich ist, wird der zum Zeitpunkt des Sendens aktuelle Wert gesendet.
Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass die Buslast bei zu häufigen Änderungen des Zählerstands zu hoch wird. Bei einer zu hohen Buslast könnten Telegramme verloren gehen.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Sperrzeit für das Versenden des Werts“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Wert zyklisch senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert zyklisch senden hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, in welchem Zeitintervall der Zählerwert zyklisch gesendet wird. Bei der Einstellung von „00:00:00“ ist das zyklische Senden deaktiviert.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal A“ eingestellt wird, wird der Zählerwert von Kanal A gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Kanal B“eingestellt wird, wird der Zählerwert von Kanal B gesendet.
Wenn der Parameter im Abschnitt „Differenz Kanal B – Kanal A“ eingestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Zählerwert von Kanal B und dem Zählerwert von Kanal A berechnet und gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert zyklisch senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Informationen:
Weitere Parameter
Grenzwertüberschreitung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Grenzwertüberschreitung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Überwachung des Differenzwerts der Zähler von Kanal A und Kanal B anhand eines oberen Grenzwerts ein- oder ausgeschaltet.
Wenn der Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, wird auf Anforderung, bei Statusänderung oder zyklisch über das Objekt „A + B Oberer Grenzwert“ ein Telegramm gesendet, das die Information enthält, ob die Differenz der Zähler von Kanal A und B den Grenzwert überschritten hat oder nicht.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Grenzwertüberschreitung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Parameter:
- Parameter „Oberer Grenzwert“
- Parameter „Status senden auf Anforderung“
- Parameter „Status senden bei Statusänderung“
- Parameter „Status zyklisch senden“
Weitere Informationen:
Oberer Grenzwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Oberer Grenzwert | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der obere Grenzwert für die Differenz der Zähler von Kanal A und Kanal B festgelegt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Oberer Grenzwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Grenzwertunterschreitung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Grenzwertunterschreitung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Überwachung des Differenzwerts der Zähler von Kanal A und Kanal B anhand eines unteren Grenzwerts ein- oder ausgeschaltet.
Wenn der Parameter auf „freigeben“ gesetzt ist, wird auf Anforderung, bei Statusänderung oder zyklisch über das Objekt „A + B Grenzwertunterschreitung“ ein Telegramm gesendet, das die Information enthält, ob die Differenz der Zähler von Kanal A und B den Grenzwert unterschritten hat oder nicht.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Grenzwertunterschreitung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
Weitere Parameter:
- Parameter „Unterer Grenzwert“
- Parameter „Status senden auf Anforderung“
- Parameter „Status senden bei Statusänderung“
- Parameter „Status zyklisch senden“
Weitere Informationen:
Unterer Grenzwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Unterer Grenzwert | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der untere Grenzwert für die Differenz der Zähler von Kanal A und Kanal B festgelegt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Unterer Grenzwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status senden auf Anforderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden auf Anforderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung auf Anforderung gesendet wird oder ob Anforderungen des Statuswerts abgewiesen werden.
Die Anforderung wird über das Kommunikationsobjekt „Statuswerte senden“ ausgelöst.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden auf Anforderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ und/oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status senden bei Statusänderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden bei Statusänderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung automatisch nach jeder Statusänderung gesendet wird.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden bei Statusänderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ und/oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status zyklisch senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status zyklisch senden hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Zeitintervall der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung zyklisch gesendet wird. Bei der Einstellung von „00:00:00“ ist das zyklische Senden deaktiviert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status zyklisch senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Differenzzählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ und/oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Differenzzählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen: