Mit folgenden Kommunikationsobjekten wird die Funktion „Wert senden“ gesteuert:

A Wert

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

15

A Wert

Wert

5.001 Prozent (0..100%)

5.010 Zählimpulse (0..255)

6.010 Zählimpulse (-128..127)

7.001 Pulse

7.012 Strom (mA)

7.600 Absolute Farbtemperatur (K)

8.001 Pulsdifferenz

9.001 Temperatur (°C)

9.004 Lux (Lux)

9.005 Geschwindigkeit (m/s)

9.007 Feuchtigkeit (%)

9.008 Teile/Million (ppm)

9.021 Strom (mA)

9.024 Leistung (kW)

9.026 Regenmenge (l/h)

9.027 Temperatur (°F)

9.* 2-Byte Gleitkommawert

10.001 Tageszeit

12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos)

13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet)

14.019 elekt. Strom (A)

14.031 Energie (J)

14.056 Leistung (W)

14.065 Geschwindigkeit (m/s)

14.068 Temperatur (°C)

14.* 4-Byte Gleitkommawert

16.000 Zeichen (ASCII)

232.600 RGB Wert 3x(0..255)

242.600 Farbe xyY

KLÜ

Funktion:

Über die mit diesem Kommunikationsobjekt verknüpfte Gruppenadresse werden Werttelegramme gesendet.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A Wert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden

Weitere Informationen: