Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Direktbetrieb“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Direktbetrieb
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Direktbetrieb Direktbetrieb Kanäle | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Bedienung des Binäreingangs für den jeweiligen Kanal oder die jeweiligen Kanäle direkt am Gerät gesperrt oder freigegeben.
Verfügbarkeit: Parameter „Direktbetrieb“
Der Parameter „Direktbetrieb“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Verfügbarkeit: Parameter „Direktbetrieb Kanäle“
Der Parameter „Direktbetrieb Kanäle“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheinen zusätzlich folgende Parameter:
- Parameter „Modus im Direktbetrieb“
- Parameter „Direktbetrieb automatisch zurücksetzen“
- Parameter „Direktbetrieb einschränken“
- Parameter „Status Direktbetrieb“
Weitere Informationen:
Modus im Direktbetrieb
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Modus im Direktbetrieb | Taster Schalter |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Modus für den Direktbetrieb eines Kanaleingangs bestimmt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Taster:
Mit dieser Einstellung verhält sich die Taste „Kanalzustand Ein/Aus“, als wäre ein Taster am Kanal angeschlossen.
Sowohl das Drücken der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ als auch das Loslassen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ werden getrennt ausgewertet und führen jeweils je nach Parametrierung zum Senden von Telegrammen. - Schalter:
Mit dieser Einstellung verhält sich die Taste „Kanalzustand Ein/Aus“, als wäre die Taste ein Schalter, der bei jedem Tastendruck seinen Zustand wechselt. Das Drücken und Loslassen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ wird als ein gemeinsamer Vorgang ausgewertet und führt je nach Parametrierung zum Versenden von Telegrammen.
Beispiele:
Beispiel Einstellung „Taster“: Mit dieser Einstellung kann z. B. durch das Drücken und Loslassen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ die Klingelfunktion für einen angeschlossenen Signalgeber simuliert werden. Die Bedienung der Direktbetriebstaste entspricht damit exakt der Funktion der am Kanal angeschlossenen Taste.
Beispiel Einstellung „Schalter“: Ein am Kanal angeschlossener Frostschutzwächter schließt bei zu geringen Temperaturen seinen Kontakt. Sobald die Temperatur angestiegen ist, wird der Kontakt im Frostschutzwächter wieder geöffnet. Durch das erste Betätigen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ wird ein Schließen des Kontakts vom Frostschutzwächter simuliert. Nach dem Loslassen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ bleibt dieses Schließen erhalten. Der ausgelöste Alarm durch den Binäreingang bleibt somit bestehen. Das zweite Betätigen der Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ führt dazu, dass der (simulierte) Kontakt des Frostschutzwächters wieder öffnet. Der durch den Binäreingang ausgelöste Alarm wird gelöscht.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Modus im Direktbetrieb“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Direktbetrieb automatisch zurücksetzen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Direktbetrieb automatisch zurücksetzen hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, nach welcher Zeit der Direktbetrieb für diesen Kanal automatisch wieder deaktiviert wird.
Die Einstellung „00:00:00“ bedeutet, dass der Direktbetrieb nicht automatisch zurückgesetzt wird, sondern nur direkt am Gerät oder durch Busspannungsausfall und -wiederkehr wieder deaktiviert werden kann.
Hinweis:
Wenn der Direktbetrieb am Binäreingang eingeschaltet wurde, kann die Funktion des Binäreingangs nur darüber und nicht durch Signale an den Klemmen simuliert werden. Mit diesem Parameter kann verhindert werden, dass der Direktbetrieb versehentlich eingeschaltet bleibt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Direktbetrieb automatisch zurücksetzen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Direktbetrieb einschränken
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Direktbetrieb einschränken | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter kann die Freigabe des Direktbetriebs über ein Kommunikationsobjekt gesteuert werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Direktbetrieb einschränken“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Kommunikationsobjekt:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheint das Kommunikationsobjekt „A Direktbetrieb sperren“.
Beispiel:
Freigabe des Direktbetriebs über einen Schlüsselschalter oder eine Zentralfunktion im Gebäude. Damit können z. B. Fehlauslösungen des Direktbetriebs durch unautorisiertes Personal im Technikraum verringert werden.
Weitere Informationen:
Status Direktbetrieb
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status Direktbetrieb | sperren freigeben |
Funktion:
Über dieses Kommunikationsobjekt wird gemeldet, ob der Direktbetrieb für diesen Kanal aktiv ist oder nicht.
Verfügbarkeit
Der Parameter „Status Direktbetrieb“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Parameter und Kommunikationsobjekte:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheinen zusätzlich folgende Parameter und folgendes Kommunikationsobjekt:
- „Status senden bei Statusänderung“
- „Status senden bei Anforderung“
- „Status zyklisch senden“
- Kommunikationsobjekt „Status Direktbetrieb“
Weitere Informationen:
Status senden bei Statusänderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden bei Statusänderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Wert des Statusobjekts automatisch nach jeder Statusänderung gesendet wird.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden bei Statusänderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
- Parameter „Status Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status senden auf Anforderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden auf Anforderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Status des Kommunikationsobjekts auf Anforderung gesendet wird oder ob Anforderungen des Statuswerts abgewiesen werden.
Die Anforderung wird über das Kommunikationsobjekt „Statuswerte senden“ ausgelöst.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden auf Anforderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
- Parameter „Status Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status zyklisch senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status zyklisch senden hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Zeitintervall der Wert des Statusobjekts zyklisch gesendet wird. Bei der Einstellung von „00:00:00“ ist das zyklische Senden deaktiviert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status zyklisch senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
- Parameter „Status Direktbetrieb“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen: