Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Dimmen“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Dimmen“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ oder den Parameter „Funktion Kanäle“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Funktion Kanäle
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal Funktion Kanäle | Dimmen |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal oder dem Kanalpaar zugeordnet werden soll.
Für weitere Informationen zur 1-Tasten-, 1/2-Tasten- und 2-Tasten-Bedienung siehe: Dimmen
Verfügbarkeit: Parameter „Funktion Kanal“
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Verfügbarkeit: Parameter „Funktion Kanäle“
Der Parameter „Funktion Kanäle“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Dimmen“
Funktion
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion | 1-Tasten-Dimmen 1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller 1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler 2-Tasten-Dimmen |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, ob ein Dimmaktor durch einen oder zwei beliebige Tastflächen gesteuert werden kann.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 1-Tasten-Dimmen:
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für den gewählten Kanal in den Geräteeinstellungen die Option „Getrennt einstellbar“ ausgewählt wurde.
Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
Diese Funktion ermöglicht, mit nur einem Taster eine Leuchte/Leuchtengruppe sowohl ein- und auszuschalten als auch heller und dunkler zu dimmen. Hierbei wird zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden: - Schalten UM (kurzer Tastendruck)
Bei einem kurzen Tastendruck wird der Wert, der sich im Schaltobjekt (Schalten UM) befindet, invertiert und das Telegramm „Ein“ oder „Aus“ dann gesendet, wenn die Taste losgelassen wird. - Dimmen heller/dunkler (langer Tastendruck)
Bei einem langen Tastendruck wird, abhängig vom Objektwert und von der zuletzt angesteuerten Dimmrichtung, heller oder dunkler gedimmt. Wenn der Dimmaktor ausgeschaltet war, wird bei einem langen Tastendruck eingeschaltet und heller gedimmt. Wenn der Dimmaktor zuvor durch einen kurzen Tastendruck eingeschaltet wurde, wird er durch den ersten langen Tastendruck dunkler gedimmt.
Bei erneuten langen Tastendrücken wird die zuletzt betätigte Dimmrichtung invertiert und dann in die neue Richtung gedimmt. Bei einem langen Tastendruck wird über das Dimmobjekt der Befehl „100 % Dimmen“ und beim Loslassen der Taste der Befehl „Stop“ gesendet. - 1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller:
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für den gewählten Kanal in den Geräteeinstellungen die Option „Getrennt einstellbar“ ausgewählt wurde.
Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
Diese Funktion ermöglicht es, 2-Tasten-Dimmen mit zwei beliebigen Tasten auszuführen. Bei einem kurzen Tastendruck wird das Telegramm „Ein“ gesendet und bei einem langen Tastendruck der Befehl „100 % Heller dimmen“. Beim Loslassen der Taste wird der Befehl „Stop“ gesendet. - 1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler:
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für den gewählten Kanal in den Geräteeinstellungen die Option „Getrennt einstellbar“ ausgewählt wurde.
Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
Diese Funktion ermöglicht es, 2-Tasten-Dimmen mit zwei beliebigen Tasten auszuführen. Bei einem kurzen Tastendruck wird das Telegramm „Aus“ gesendet und bei einem langen Tastendruck der Befehl „100 % Dunkler dimmen“. Beim Loslassen der Taste wird der Befehl „Stop“ gesendet. - 2-Tasten-Dimmen
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für den gewählten Kanal in den Geräteeinstellungen die Option „Gemeinsam einstellbar“ ausgewählt wurde.
Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
Diese Funktion ermöglicht es, 2-Tasten-Dimmen mit zwei beliebigen Tasten auszuführen, wobei die Tasten an zwei benachbarte Kanäle angeschlossen sind.
Bei einem kurzen Tastendruck auf eine der beiden Tasten wird das Telegramm „Aus“ gesendet und bei einem langen Tastendruck der Befehl „100 % Dunkler dimmen“. Beim Loslassen der Taste wird der Befehl „Stop“ gesendet.
Bei einem kurzen Tastendruck auf die andere Taste wird das Telegramm „Ein“ gesendet und bei einem langen Tastendruck der Befehl „100 % Heller dimmen“. Beim Loslassen der Taste wird der Befehl „Stop“ gesendet.
Weitere Parameter:
Wenn „1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller“, „1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler“ oder „2-Tasten-Dimmen“ ausgewählt ist, erscheint zusätzlich der Parameter „Um Funktion“.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ oder „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Dimmen“
Weitere Informationen:
Um Funktion
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Um Funktion | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob bei jedem kurzen Tastendruck der inverse Objektwert des Schaltobjekts gesendet werden soll (Toggeln).
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren:
Bei einem kurzen Tastendruck wird kein inverser Objektwert gesendet. - freigeben:
Bei einem kurzen Tastendruck wird der inverse Objektwert des Schaltobjekts gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Um Funktion“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ oder „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Dimmen“
- Parameter „Funktion“ in der Parameterkarte „Dimmen“
- Einstellung: „1/2-Tasten-Dimmen Ein/heller“, „1/2-Tasten-Dimmen Aus/dunkler“ oder „2-Tasten-Dimmen“
Weitere Informationen:
Dimm-Modus
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Dimm-Modus | Dimmen mit Stopp-Telegramm Zyklisches Dimmen |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, in welchem Modus gedimmt wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Dimmen mit Stopp-Telegramm:
Bei dieser Einstellung wird bei einem langen Tastendruck ein Telegramm „Dimmen 100 % heller“ oder „Dimmen 100 % dunkler“ gesendet. Bei Loslassen des Tasters wird das Telegramm „Stop“ gesendet. Der Dimmaktor empfängt den Befehl „Stop“ und die aktuelle Helligkeit wird beibehalten. - Zyklisches Dimmen:
Bei dieser Einstellung wird bei einem langen Tastendruck alle 0,5 Sekunden ein Telegramm „Dimmen heller“ oder „Dimmen dunkler“ mit der Schrittweite 1/8 (12,5 %) gesendet, solange der Taster weiterhin gedrückt bleibt (d. h., in 4 Sekunden kann so von 0 % bis 100 % und umgekehrt gedimmt werden).
Hinweis:
Bei „Zyklisches Dimmen“ ist die Busbelastung durch häufigeres Senden von Telegrammen größer als beim „Dimmen mit Stopp-Telegramm“.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Dimm-Modus“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ oder „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Dimmen“
Weitere Informationen:
Langer Tastendruck ab
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Langer Tastendruck ab hh:mm:ss.f | 00:00:00.3 ... 00:00:07.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ oder „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Dimmen“
Weitere Informationen: