Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Mehrfachbetätigung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Mehrfachbetätigung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Mehrfachbetätigung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Mehrfachbetätigung“
Anzahl schaltbare Gruppen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Anzahl schaltbare Gruppen | 2...3 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Anzahl der schaltbaren Gruppen eingestellt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 2:
- 1 x Betätigen der Taste = Verbraucher der schaltbaren Gruppe 1 werden geschaltet
- 2 x Betätigen der Taste = Verbraucher der schaltbaren Gruppe 2 werden geschaltet
- 3:
- 1 x Betätigen der Taste = Verbraucher der schaltbaren Gruppe 1 werden geschaltet
- 2 x Betätigen der Taste = Verbraucher der schaltbaren Gruppe 2 werden geschaltet
- 3 x Betätigen der Taste = Verbraucher der schaltbaren Gruppe 3 werden geschaltet
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Anzahl schaltbare Gruppen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Mehrfachbetätigung“
Weitere Informationen
Max. Zeit zwischen zwei Betätigungen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Max. Zeit zwischen zwei Betätigungen hh:mm:ss.f | 00:00:00.5 ... 00:00:02.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die maximale Zeit eingestellt, die zwischen 2 Betätigungen liegen darf. Wenn die Zeit überschritten wird, fängt die Schaltfolge wieder vorn an und der Verbraucher der ersten Schaltgruppe wird wieder geschaltet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Max. Zeit zwischen zwei Betätigungen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Mehrfachbetätigung“
Weitere Informationen
Schalten 1, zu sendender Schaltwert
Schalten 2, zu sendender Schaltwert
Schalten 3, zu sendender Schaltwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Schalten 1, zu sendender Schaltwert Schalten 2, zu sendender Schaltwert Schalten 3, zu sendender Schaltwert | Aus Ein Um |
Funktion:
Mit diesen Parametern wird festgelegt, welches Schalttelegramm bei einmaligem, zweimaligem oder dreimaligem Drücken der Taste an die jeweilige Schaltgruppe gesendet werden soll.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Aus:
Die Schaltgruppe wird ausgeschaltet. - Ein:
Die Schaltgruppe wird eingeschaltet. - Um:
Der zuletzt gesendete Schaltwert dieser Schaltgruppe wird invertiert und der neue Wert gesendet.
Verfügbarkeit:
Die Parameter „Schalten 1, zu sendender Schaltwert“ und „Schalten 2, zu sendender Schaltwert“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Mehrfachbetätigung“
Der Parameter „Schalten 3, zu sendender Schaltwert“ wird angezeigt, wenn zusätzlich folgende Parametrierung vorgenommen wurde:
- Parameter „Anzahl schaltbare Gruppen“ in der Parameterkarte „Mehrfachbetätigung“
- Einstellung: „3“
Weitere Informationen