Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Sonnenschutzsteuerung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Sonnenschutzsteuerung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ oder den Parameter „Funktion Kanäle“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Funktion Kanäle
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal Funktion Kanäle | Sonnenschutzsteuerung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal oder dem Kanalpaar zugeordnet werden soll.
Für weitere Informationen zur 1-Tasten-, 1/2-Tasten- und 2-Tasten-Bedienung siehe: Sonnenschutzsteuerung
Verfügbarkeit: Parameter „Funktion Kanal“
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Verfügbarkeit: Parameter „Funktion Kanäle“
Der Parameter „Funktion Kanäle“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Sonnenschutzsteuerung“
Funktion
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion | 1-Tasten-Sonnenschutz 1/2-Tasten-Sonnenschutz Auf, Lamelle Auf 1/2-Tasten-Sonnenschutz Ab, Lamelle Zu 2-Tasten-Sonnenschutz |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, ob der Sonnenschutz durch einen oder zwei Taster gesteuert werden kann.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 1-Tasten-Sonnenschutz:
Diese Funktion ermöglicht, mit nur einem Taster einen Sonnenschutz herunter- und hochzufahren, das Fahren zu stoppen und Lamellen zu öffnen und zu schließen. Hierbei wird zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden: - Sonnenschutz Auf/Ab (langer Tastendruck):
Bei einem langen Tastendruck wird, abhängig von der im Objekt „Sonnenschutz Auf/Ab“ gespeicherten letzten Fahrtrichtung, diese invertiert und das Telegramm für das Auf- oder Abfahren gesendet.
Wenn über das Objekt „Sonnenschutz Auf/Ab“ ein Telegramm von einem anderen Taster oder Binäreingang empfangen wird, so wird der Wert gespeichert und bei der nächsten Auslösung für die invertierte Fahrtrichtung verwendet. - Stop und Lamellen Auf/Zu (kurzer Tastendruck):
Bei einem kurzen Tastendruck wird ein Telegramm gesendet, das bei einem in einer Fahrt befindlichen Sonnenschutz zum Stoppen des Antriebs und bei einem ruhenden Sonnenschutz zu einem kurzen Fahrschritt entgegengesetzt zur vorhergehenden Fahrtrichtung (die im Fahrobjekt gespeichert ist) führt. Bei geschlossenen Lamellen würde dies z. B. zum Öffnen der Lamellen um einen Schritt führen. Das Telegramm „Stop“, „Lamellen Auf“ oder „Lamellen Zu“ wird erst beim Loslassen der Taste generiert. Mit jedem weiteren kurzen Tastendruck wird ein weiteres Telegramm „Lamellen Auf / Zu“ gesendet, wobei die Verstellrichtung nicht geändert wird. - 1/2-Tasten-Sonnenschutz Auf, Lamelle Auf:
Diese Funktion ermöglicht es, einen 2-Tasten-Sonnenschutz mit zwei beliebigen Tasten auszuführen. Bei einem kurzen Tastendruck wird eine Fahrt gestoppt oder die Lamellen werden um einen Schritt geöffnet. Bei einem langen Tastendruck wird der Sonnenschutz hochgefahren. - 1/2-Tasten-Sonnenschutz Ab, Lamelle Zu:
Diese Funktion ermöglicht es, einen 2-Tasten-Sonnenschutz mit zwei beliebigen Tasten auszuführen. Bei einem kurzen Tastendruck wird eine Fahrt gestoppt oder die Lamellen werden um einen Schritt geschlossen Bei einem langen Tastendruck wird der Sonnenschutz heruntergefahren. - 2-Tasten-Sonnenschutz
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für den gewählten Kanal in den Geräteeinstellungen die Option „Gemeinsam einstellbar“ ausgewählt wurde.
Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“
Diese Funktion ermöglicht es, 2-Tasten-Sonnenschutz mit zwei beliebigen Tasten auszuführen, wobei die Tasten an zwei benachbarte Kanäle des Binäreingangs angeschlossen sein müssen.
Bei einem kurzen Tastendruck auf die eine Taste wird eine Fahrt gestoppt oder die Lamellen werden um einen Schritt geöffnet. Bei einem langen Tastendruck wird der Sonnenschutz nach oben gefahren.
Bei einem kurzen Tastendruck auf die andere Taste wird eine Fahrt gestoppt oder die Lamellen werden um einen Schritt geschlossen. Bei einem langen Tastendruck wird der Sonnenschutz nach unten gefahren.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Sonnenschutzsteuerung“
Weitere Informationen:
Langer Tastendruck ab
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Langer Tastendruck ab hh:mm:ss.f | 00:00:00.3 ... 00:00:07.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“ oder „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Sonnenschutzsteuerung“
Weitere Informationen: