Produktfamilie: Eingabe
Produkttyp: Binäreingang
Hersteller: Siemens
Typ | Bestellnummer | Applikationsprogramm |
---|---|---|
Binäreingang N 262D31, 4 x potentialfrei | 5WG1262-1DB31 | 07 B0 A4 Binäreingang |
Binäreingang N 262D51, 8 x potentialfrei | 5WG1262-1DB51 | 07 B0 A8 Binäreingang |
Binäreingang N 263D31, 4 x AC/DC 10…230 V | 5WG1263-1DB31 | 07 B0 A4 Binäreingang |
Binäreingang N 263D51, 8 x AC/DC 10…230 V | 5WG1263-1DB51 | 07 B0 A8 Binäreingang |
In den Beschreibungen der Objekte und Parameter ist der Ausdruck „Taster geschlossen“ gleichbedeutend mit „Spannung liegt an“.