Die Binäreingänge dienen als Schnittstelle zur Bedienung von KNX-Anlagen über konventionelle spannungsbehaftete Taster und Schalter oder zur Erfassung von potentialfreien Binärsignalen, die z. B. von Tür-/Fensterkontakten oder Meldekontakten gesendet werden.
Die Binäreingänge bieten einerseits Funktionen, die nur einen Eingangskanal belegen, und andererseits Funktionen, für die zwei Eingangskanäle benötigt werden. Welche nebeneinanderliegenden Kanäle hierfür zusammengeschaltet werden, kann in den Geräteeinstellungen parametriert werden.
Je nach gewählter Funktion für den Eingangskanal kann definiert werden, ob bei steigender Flanke und/oder fallender Flanke, bei kurzem und/oder langem Tastendruck oder bei einem Zustandswechsel ein Telegramm gesendet wird.
Potentialfreier Eingang:
Binäreingänge mit potentialfreien Eingängen:
- Binäreingang N 262D31, 4 x potentialfrei 5WG1262-1DB31
- Binäreingang N 262D51, 8 x potentialfrei 5WG1262-1DB51
Die Geräte mit potentialfreien Eingangskanälen dienen zum Erfassen von potentialfreien Kontakten, dabei wird die gepulste Abfragespannung intern erzeugt.
Bei potentialfreien Kontakten handelt es sich z. B. um Tür-/Fensterkontakte oder Meldekontakte.
Spannungseingang:
Binäreingänge mit Spannungseingängen:
- Binäreingang N 263D31, 4 x AC/DC 10…230 V 5WG1263-1DB31
- Binäreingang N 263D51, 8 x AC/DC 10…230 V 5WG1263-1DB51
Die Geräte mit Spannungseingängen haben Weitbereichseingänge und dienen zum Erfassen von 10…230 V AC/DC-Signalen. Dabei können folgende Signale erfasst und unterschiedlich parametriert werden, sodass je nach Signal ein anderes KNX-Telegramm gesendet wird:
- Spannung liegt an
- Spannung liegt nicht an
- Spannung steigt
- Spannung fällt
- Spannungs-Impulse
Bei spannungsbehafteten Kontakten handelt es sich z. B. um konventionelle Taster oder Schalter.