Nr./ | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
A* |
|
|
|
|
3 | A Eingang sperren | sperren | 1.003 Freigeben | KLSÜA |
4 | A Schaltwert | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
5 | A Schalten A + B Schalten | Um Ein Aus Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
8 | A + B Dimmen A Dimmen | heller/dunkler dunkler heller | 3.007 Dimmer Schritt | KLSÜ |
10 | A Sonnenschutz A + B Sonnenschutz | Auf/Ab Auf/Ab | 1.008 Auf/Ab | KLSÜ |
11 | A Lamellen A + B Lamellen | Stop, Auf/Zu Stop, Auf/Zu | 1.007 Schritt | KLÜ |
12 | A Szene 1/2 | abrufen | 1.022 Szene | KLÜ |
13 | A Szene 1/2 | speichern | 1.022 Szene | KLÜ |
14 | A 8-bit Szene | abrufen/speichern abrufen | 18.001 Szenensteuerung | KLÜ |
15 | A Wert | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 7.012 Strom (mA) 7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.007 Feuchtigkeit (%) 9.008 Teile/Million (ppm) 9.021 Strom (mA) 9.024 Leistung (kW) 9.026 Regenmenge (l/h) 9.027 Temperatur (°F) 9.* 2-Byte Gleitkommawert 10.001 Tageszeit 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.019 elekt. Strom (A) 14.031 Energie (J) 14.056 Leistung (W) 14.065 Geschwindigkeit (m/s) 14.068 Temperatur (°C) 14.* 4-Byte Gleitkommawert 16.000 Zeichen (ASCII) 232.600 RGB Wert 3x(0..255) 242.600 Farbe xyY | KLÜ |
16 | A + B Wert empfangen | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.* 2-Byte Gleitkommawert 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.056 Leistung (W)
| KS |
17 | A + B Wert | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.* 2-Byte Gleitkommawert 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.056 Leistung (W) | KLÜ |
18 | A Zählerstand | Wert setzen | 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KS |
19 | A Grenzwert | Wert setzen/abfragen | 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLS |
20 | A Zählerstand | Wert | 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLÜ |
21 | A Startwert | Wert setzen | 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLS |
22 | A Grenzwertüberschreitung | Ein/Aus | 1.002 Boolesch | KLÜ |
23 | A Grenzwertunterschreitung | Ein/Aus | 1.002 Boolesch | KLÜ |
24 | A Logische Verknüpfung 1 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KS |
25 | A Logische Verknüpfung 2 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KS |
26 | A Logische Verknüpfung 1 Ausgangswert | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLÜ |
27 | A Logische Verknüpfung 2 Ausgangswert | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLÜ |
29 | A Farbtemperatur dimmen | wärmer/kälter | 3.007 Dimmer Schritt | KLÜ |
30 | A Farbtemperaturwert | 16-bit Wert | 7.600 Absolute Farbtemperatur (K) | KLÜ |
31 | A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen | heller/dunkler, wärmer/kälter | 250.600 Helligkeit Farbtemperaturregelung | KLÜ |
32 | A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit | Dimmwert + Farbtemperaturwert + Andimmzeit | 249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang | KLÜ |
33 | A Zwangsführung | Ein/Aus | 2.001 Prio. Schalten | KLÜ |
34 | A Effekt | starten/beenden | 18.001 Szenensteuerung | KLÜ |
35 | A Schalten 1 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLÜ |
36 | A Schalten 2 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLÜ |
37 | A Schalten 3 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLÜ |
38 | A Schalten 1 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
39 | A Schalten 2 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
40 | A Schalten 3 | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
41 | A Zählerstand | Wert setzen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KS |
42 | A Zählerstand | Wert | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLÜ |
43 | A Startwert | Wert setzen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLS |
44 | B Zählerstand | Wert setzen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KS |
45 | B Zählerstand | Wert | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet)
| KLÜ |
46 | B Startwert | Wert setzen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLS |
47 | A 2. Telegramm, Schalten | Ein/Aus | 1.001 Schalten | KLSÜ |
48 | A 2. Telegramm, Szene 1/2 | abrufen | 1.022 Szene | KLÜ |
49 | A 2. Telegramm, Szene 1/2 | speichern | 1.022 Szene | KLÜ |
50 | A 2. Telegramm, 8-bit Szene A 2. Telegramm, 8-bit Szene | abrufen abrufen/speichern | 18.001 Szenensteuerung | KLÜ |
51 | A 2. Telegramm, Zwangsführung | Ein/Aus | 2.001 Prio. Schalten | KLÜ |
52 | A 2. Telegramm, Wert | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 7.012 Strom (mA) 7.600 Absolute Farbtemperatur (K) 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.007 Feuchtigkeit (%) 9.008 Teile/Million (ppm) 9.021 Strom (mA) 9.024 Leistung (kW) 9.026 Regenmenge (l/h) 9.027 Temperatur (°F) 10.001 Tageszeit 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.019 elekt. Strom (A) 14.031 Energie (J) 14.056 Leistung (W) 14.065 Geschwindigkeit (m/s) 14.068 Temperatur (°C) 16.000 Zeichen (ASCII) 232.600 RGB Wert 3x(0..255) 242.600 Farbe xyY | KLÜ |
53 | A + B Zählerstand | Wert | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KLÜ |
54 | A + B Oberer Grenzwert | Wert setzen/abfragen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KS |
55 | A + B Unterer Grenzwert | Wert setzen/abfragen | 6.010 Zählimpulse (-128..127) 8.001 Pulsdifferenz 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | KS |
56 | A + B Grenzwertüberschreitung | Ein/Aus | 1.002 Boolesch | KLÜ |
57 | A + B Grenzwertunterschreitung | Ein/Aus | 1.002 Boolesch | KLÜ |
58 | A Direktbetrieb sperren A + B Direktbetrieb sperren | Ein/Aus Ein/Aus | 1.003 Freigeben | KS |
59 | Status Direktbetrieb | Ein/Aus | 1.002 Boolesch | KLÜ |
* Für jeden weiteren Kanal den Wert „57“ addieren. Beispiel: Kanal A, Nr. 3 = Kanal B, Nr. 60 = Kanal C, Nr. 117.