3214
Vorderseite des Binäreingangs

1

Status-LED des Kanals

2

Taste „Kanalzustand Ein/Aus“

3

Taste zum Ausschalten des Direktbetriebs

4

Status-LED des Direktbetriebs

LED

Farbe

Anzeige

Beschreibung

Status-LED des Kanals (1)

rot

ausgeschaltet

Der Direktbetrieb ist ausgeschaltet.

N 262: Der Kontakt des Kanals ist offen.

N 263: Es liegt keine Spannung an.

leuchtet

Der Direktbetrieb ist ausgeschaltet.

N 262: Der Kontakt des Kanals ist geschlossen.

N 263: Es liegt Spannung an.

blinkt in kurzen Abständen

Der Direktbetrieb ist eingeschaltet.

N 262: Für diesen Kanal wird ein offener Kontakt simuliert.

N 263: Für diesen Kanal wird keine anliegende Spannung simuliert.

blinkt in langen Abständen

Der Direktbetrieb ist eingeschaltet.

N 262: Für diesen Kanal wird ein geschlossener Kontakt simuliert.

N 263: Für diesen Kanal wird eine anliegende Spannung simuliert.

Status-LED des Direktbetriebs (4)

gelb

blitzt auf

Der Direktbetrieb ist bei mindestens einem Kanal aktiv.

ausgeschaltet

Der Direktbetrieb ist bei allen Kanälen deaktiviert.

Im Auslieferungszustand ist der Direktbetrieb standardmäßig freigegeben (Modus „Schalter“) und kann direkt am Gerät ein- und ausgeschaltet werden.

Direktbetrieb für einen Kanal einschalten und Kanal bedienen

  1. An der Vorderseite des Binäreingangs die Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ (2) drücken.
  • Der Direktbetrieb ist für diesen Kanal eingeschaltet.
  • Die Status-LED des Kanals (1) und die Status-LED des Direktbetriebs (4) blinken.
  1. Für Schaltvorgänge Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ (2) erneut drücken.
  • Falls dem Kanal bereits Gruppenadressen zugeordnet wurden, werden diese auf den Bus gesendet, als würde das Signal direkt vom Taster, Sensor o. Ä. kommen (z. B. schaltet sich eine Lampe ein, wenn der Binäreingang über Gruppenadressen mit einem entsprechenden Aktor zur Steuerung der Beleuchtung verknüpft ist).

Direktbetrieb für einen Kanal ausschalten

  • Der Direktbetrieb ist eingeschaltet.
  1. Taste zum Ausschalten des Direktbetriebs (3) drücken und gedrückt halten.
  1. Taste „Kanalzustand Ein/Aus“ (2) drücken und loslassen.
  1. Taste zum Ausschalten des Direktbetriebs (3) loslassen.
  • Der Direktbetrieb wird für diesen Kanal ausgeschaltet.
  • Der Kanal hat wieder den Zustand, der tatsächlich am Anschluss des Geräts anliegt (Ein oder Aus).
  • Die Status-LED des Kanals (1) zeigt wieder den tatsächlichen Status des Kontakts des Kanals an (offen oder geschlossen).

Direktbedienung für alle Kanäle ausschalten

  • Der Direktbetrieb ist eingeschaltet.
  • Taste zum Ausschalten des Direktbetriebs (3) drücken und loslassen.
  • Der Direktbetrieb wird für alle Kanäle ausgeschaltet.
  • Die Status-LED des Direktbetriebs (4) erlischt.
  • Die Kanäle haben wieder die Zustände, die tatsächlich an den Anschlüssen des Geräts anliegen (Ein oder Aus).
  • Die Status-LEDs der Kanäle (1) zeigt wieder den tatsächlichen Status der Kontakte der Kanäle an (offen oder geschlossen).