Mit folgenden Kommunikationsobjekten wird die Funktion „Farbtemperatursteuerung“ gesteuert:
A Farbtemperatur dimmen
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
29 | A Farbtemperatur dimmen | wärmer/kälter | 3.007 Dimmer Schritt | KLÜ |
Funktion:
Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme für das Dimmen der Farbtemperatur des Kanals gesendet.
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A Farbtemperatur dimmen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Farbtemperatur (K) dimmen DPT 3.007“
Weitere Informationen:
A Farbtemperaturwert
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
30 | A Farbtemperaturwert | 16-bit Wert | 7.600 Absolute Farbtemperatur (K) | KLÜ |
Funktion:
Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme mit einem Farbtemperaturwert für den Kanal gesendet.
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A Farbtemperaturwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Farbtemperatur (K) DPT 7.600“
Weitere Informationen:
A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
31 | A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen | heller/dunkler, wärmer/kälter | 250.600 Helligkeit Farbtemperaturregelung | KLÜ |
Funktion:
Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme für das Dimmen der Helligkeit und der Farbtemperatur des Kanals gesendet (Länge: 3 Byte).
Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
Bedeutung | Dimmen Farbtemperatur (Datenpunkttyp: 3.007 Dimmer Schritt) | ||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
Bedeutung | Dimmen Helligkeit (Datenpunkttyp: 3.007 Dimmer Schritt) | ||||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Bedeutung | - | - | - | - | - | - | Farbtemperatur „0“ = ungültig „1“ = gültig | Helligkeit „0“ = ungültig „1“ = gültig |
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600“
Weitere Informationen:
A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
32 | A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit | Dimmwert + Farbtemperaturwert + Andimmzeit | 249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang | KLÜ |
Funktion:
Über dieses Kommunikationsobjekt wird ein Helligkeitswert und ein Farbtemperaturwert mit Andimmzeit für den Ausgang empfangen (Länge: 6 Byte).
Bit | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
Bedeutung | Andimmzeit (Datenpunkttyp: TimePeriod100MSec, high byte) | ||||||||
Bit | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
Bedeutung | Andimmzeit (Datenpunkttyp: TimePeriod100MSec, low byte) | ||||||||
Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
Bedeutung | Farbtemperaturwert (Datenpunkttyp: 7.600 Absolute Farbtemperatur (K), high byte) | ||||||||
Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
Bedeutung | Farbtemperaturwert (Datenpunkttyp: 7.600 Absolute Farbtemperatur (K), low byte) | ||||||||
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
Bedeutung | Dimmwert (Datenpunkttyp: 5.001 Prozent (0…100 %)) | ||||||||
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Bedeutung | - | - | - | - | - | Andimmzeit „0“ = ungültig „1“ = gültig | Farbtemperaturwert „0“ = ungültig „1“ = gültig | Dimmwert „0“ = ungültig „1“ = gültig |
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Farbtemperatursteuerung“
- Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung“
- Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600“
Weitere Informationen: