Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Impulszählung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Impulszählung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Impulszählung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Impulszählung“
Datentyp
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Datentyp | Wert (8-bit) DPT 5.010 Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 Wert (16-bit) DPT 7.001 Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 Wert (32-bit) DPT 12.001 Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Datentyp der Werte für die Funktion „Impulszählung“ eingestellt. Mit dem Datentyp wird der mögliche Zählbereich definiert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Einstellung | Zählbereich |
---|---|
Wert (8-bit) DPT 5.010 | 0...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Wert (16-bit) DPT 7.001 | 0...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Wert (32-bit) DPT 12.001 | 0...4294967295 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Datentyp“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Zählerstand ändern bei
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Zählerstand ändern bei | Steigende Flanke Fallende Flanke Fallende und steigende Flanke |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, wann sich der Zählerstand ändert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Steigende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei steigender Flanke geändert. Die steigende Flanke entspricht einem Drücken der Taste. - Fallende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei fallender Flanke geändert. Die fallende Flanke entspricht einem Loslassen der Taste. - Fallende und steigende Flanke
Mit dieser Einstellung wird der Wert bei steigender und fallender Flanke geändert. Das heißt, wenn eine Taste gedrückt und losgelassen wird, entspricht dies zwei Zählimpulsen und der Wert wird zwei Mal geändert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Zählerstand ändern bei“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Änderung des Zählerstandes pro Impuls
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Änderung des Zählerstandes pro Impuls | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, um welchen Wert sich der Zählerstand pro Impuls ändert.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Wert (8-bit) DPT 5.010 | 0...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Wert (16-bit) DPT 7.001 | 0...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Wert (32-bit) DPT 12.001 | 0...4294967295 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Änderung des Zählerstandes pro Impuls“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Startwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Startwert | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, mit welchem Wert der Zähler nach dem Download des ETS-Programms oder nach einem Überlauf neu startet.
Der Wert dieses Parameters kann durch den Wert des Kommunikationsobjekts „A Startwert“ überschrieben werden.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Wert (8-bit) DPT 5.010 | 0...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Wert (16-bit) DPT 7.001 | 0...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Wert (32-bit) DPT 12.001 | 0...4294967295 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Startwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Zähler nach Download auf Startwert zurücksetzen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Zähler nach Download auf Startwert zurücksetzen | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Zählerstand bei einem erneuten Download der Einstellung aus der ETS zurückgesetzt wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren
Der Zähler wird nicht zurückgesetzt.
Mit der Einstellung „sperren“ können Zählerstände erhalten bleiben, auch wenn die Parametrierung anderer Kanäle geändert wird. Dadurch geht der Zählerstand bei Servicemaßnahmen nicht verloren und es entsteht kein Datenverlust. - freigeben
Der Zähler wird zurückgesetzt.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Zähler nach Download auf Startwert zurücksetzen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes | Zähler stoppen Zähler neu starten (Überlauf) |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt das Verhalten des Zählers, wenn der maximale Zählerwert erreicht ist.
Der maximale Zählerwert ist abhängig vom eingestellten Datentyp.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- Zähler stoppen:
Mit dieser Einstellung wird der Zähler bei Erreichen des maximalen Zählerwerts gestoppt. Weitere Zählimpulse werden nicht mehr erfasst. - Zähler neu starten (Überlauf):
Mit dieser Einstellung wird der Zähler nach Erreichen des maximalen Zählerwerts neu gestartet. Der neue Startwert kann über den Parameter „Startwert“ oder das Kommunikationsobjekt „A Startwert“ festgelegt werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Verhalten bei Erreichen des max. Zählerwertes“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Wert senden auf Anforderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert senden auf Anforderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Wert des Zählers auf Anforderung gesendet wird oder ob Anforderungen zum Senden des Zählerwerts abgewiesen werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert senden auf Anforderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Wert senden bei Wertänderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert senden bei Wertänderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der Zählerwert bei Wertänderung gesendet wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren:
Mit dieser Einstellung wird der Zählerwert nicht automatisch bei einer Änderung gesendet. - freigeben:
Mit dieser Einstellung wird ein Telegramm mit dem neuen Zählerwert gesendet, wenn sich der Zählerwert um den im Parameter „Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)“ parametrierten Wert geändert hat.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Parameter:
Wenn „freigeben“ ausgewählt ist, erscheinen zusätzlich folgende Parameter:
- Parameter „Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)“
- Parameter „Sperrzeit für das Versenden des Werts“
Weitere Informationen:
Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand) | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird festgelegt, bei welcher Wertänderung zum letzten Senden der Wert des dazugehörigen Kommunikationsobjekts erneut gesendet wird. Das Senden erfolgt, wenn die Sperrzeit für das Senden des Werts überschritten wurde.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Wert (8-bit) DPT 5.010 | 1...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | 1...255 |
Wert (16-bit) DPT 7.001 | 1...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | 1...65535 |
Wert (32-bit) DPT 12.001 | 1...4294967295 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | 1...4294967295 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wertänderung seit letztem Senden (Zählerstand)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Sperrzeit für das Versenden des Werts
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Sperrzeit für das Versenden des Werts hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, wann frühestens die nächste Änderung des Zählerstands gesendet wird. Wenn die Änderungen des Zählerstands schneller erfolgen, als das Senden möglich ist, wird der zum Zeitpunkt des Sendens aktuelle Wert gesendet.
Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass die Buslast bei zu häufigen Änderungen des Zählerstands zu hoch wird. Bei einer zu hohen Buslast könnten Telegramme verloren gehen.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Sperrzeit für das Versenden des Werts“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Wert senden bei Wertänderung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Wert zyklisch senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Wert zyklisch senden hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, in welchem Zeitintervall der Zählerwert zyklisch gesendet wird. Bei der Einstellung von „00:00:00“ ist das zyklische Senden deaktiviert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Wert zyklisch senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
Weitere Informationen:
Grenzwertüberschreitung
Grenzwertunterschreitung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Grenzwertüberschreitung Grenzwertunterschreitung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter kann die Überwachung eines Grenzwerts ein- oder ausgeschaltet werden.
Das Über- oder bei negativer Zählung Unterschreiten des Grenzwerts führt sofort zum Senden einer logischen 1 über das Kommunikationsobjekt „A Grenzwertüberschreitung“ oder „A Grenzwertunterschreitung“. Der Grenzwert kann entweder über den Parameter „Grenzwert“ vorgegeben oder über das Kommunikationsobjekt „A Grenzwert“ per Telegramm geändert werden. Über dieses Kommunikationsobjekt ist es auch möglich, den Grenzwert abzufragen. Wenn der Grenzwert durch Rücksetzen des Zählerstands oder durch Ändern des Grenzwerts wieder unterschritten oder bei negativer Zählung überschritten wird, führt dies sofort zum Senden einer logischen „0“, da sich der Zählerstand wieder im erlaubten Bereich befindet.
Hinweis:
Der Name des Parameters ist abhängig von der Einstellung vorheriger Parameter.
Wenn im Parameter „Datentyp“ ein vorzeichenbehafteter Datentyp und zusätzlich im Parameter „Änderung des Zählerstandes pro Impuls“ ein negativer Wert eingestellt wurde, wird mit diesem Parameter die Meldung einer „Grenzwertunterschreitung“ eingeschaltet.
Verfügbarkeit: Parameter „Grenzwertüberschreitung“
Der Parameter „Grenzwertüberschreitung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: beliebig
- Parameter „Änderung des Zählerstandes pro Impuls“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: positiver Wert
Verfügbarkeit: Parameter „Grenzwertunterschreitung“
Der Parameter „Grenzwertunterschreitung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „vorzeichenbehafteter Wert (...)“
- Parameter „Änderung des Zählerstandes pro Impuls“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: negativer Wert
Weitere Parameter:
- Parameter „Grenzwert“
- Parameter „Status senden auf Anforderung“
- Parameter „Status senden bei Statusänderung“
- Parameter „Status zyklisch senden“
Weitere Informationen:
Grenzwert
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Grenzwert | Die möglichen Einstellungen variieren je nach eingestelltem Datentyp. |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Grenzwert festgelegt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Die möglichen Einstellungen variieren, je nachdem welcher Datentyp im Parameter „Datentyp“ eingestellt wurde:
Datentyp | Einstellmöglichkeit |
---|---|
Wert (8-bit) DPT 5.010 | 0...255 |
Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010 | -128...127 |
Wert (16-bit) DPT 7.001 | 0...65535 |
Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001 | -32768...32767 |
Wert (32-bit) DPT 12.001 | 0...4294967295 |
Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001 | -2147483648...2147483647 |
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Grenzwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status senden auf Anforderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden auf Anforderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung auf Anforderung gesendet wird oder ob Anforderungen des Statuswerts abgewiesen werden.
Die Anforderung wird über das Kommunikationsobjekt „Statuswerte senden“ ausgelöst.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden auf Anforderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status senden bei Statusänderung
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status senden bei Statusänderung | sperren freigeben |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung automatisch nach jeder Statusänderung gesendet wird.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status senden bei Statusänderung“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen:
Status zyklisch senden
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Status zyklisch senden hh:mm:ss | 00:00:00 ... 18:12:15 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Zeitintervall der Status der Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung zyklisch gesendet wird. Bei der Einstellung von „00:00:00“ ist das zyklische Senden deaktiviert.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Status zyklisch senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Impulszählung“
- Parameter „Grenzwertüberschreitung“ oder „Grenzwertunterschreitung“ in der Parameterkarte „Impulszählung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen: