Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Szenensteuerung“ eingestellt:
Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
Als Voraussetzung für die Funktion „Szenensteuerung“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:
Funktion Kanal
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Funktion Kanal | Szenensteuerung |
Funktion:
Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
Weitere Informationen:
Parameter der Parameterkarte „Szenensteuerung“
Modus
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Modus | 1-bit Szenensteuerung 8-bit Szenensteuerung |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird der Modus der Szenensteuerung festgelegt. Je nach eingestelltem Modus kann eine unterschiedliche Anzahl an Szenen gespeichert und abgerufen werden.
Das Speichern einer Szene durch langen Tastendruck ist nur möglich, wenn der Parameter „Einlernen“ auf „freigeben“ gesetzt wurde.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 1-bit Szenensteuerung:
Diese Funktion ermöglicht das Speichern und Abrufen von zwei unterschiedlichen Szenen. Die gewünschte Szenennummer kann im Parameter „Szenennummer“ ausgewählt werden. - 8-bit Szenensteuerung:
Diese Funktion ermöglicht das Speichern und Abrufen von bis zu 64 unterschiedlichen Szenen. Die gewünschte Szenennummer kann im Parameter „Szenennummer“ ausgewählt werden.
Hinweis:
Damit eine Szene nicht versehentlich gespeichert wird, wird empfohlen, den langen Tastendruck im Parameter „Langer Tastendruck ab“ besonders lang einzustellen.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Modus“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Szenensteuerung“
Weitere Informationen:
Szenennummer
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Szenennummer | 1...2 1...64 |
Funktion:
Durch diesen Parameter kann ausgewählt werden, welche Szene gespeichert verwendet werden soll.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- 1...2:
Bei 1-bit Szenensteuerung können bis zu zwei verschiedene Szenen gespeichert und geändert werden. - 1...64:
Bei 8-bit Szenensteuerung können bis zu 64 verschiedene Szenen gespeichert und geändert werden.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Szenennummer“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Szenensteuerung“
Weitere Informationen:
Einlernen
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Einlernen | sperren freigeben |
Funktion:
Durch diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die Werte in der Szene durch einen langen Tastendruck geändert werden können.
Folgende Einstellungen sind möglich:
- sperren:
Die Szeneneinstellung im Aktor oder Szenencontroller kann nicht durch einen langen Tastendruck geändert werden. - freigeben:
Die Szeneneinstellung im Aktor oder Szenencontroller kann durch einen langen Tastendruck geändert werden. Dazu müssen die Aktoren vorher auf die gewünschten Einstellungen gesetzt werden, die in der Szene gespeichert werden sollen.
Hinweis:
Damit eine Szene nicht versehentlich gespeichert wird, wird empfohlen, den langen Tastendruck im Parameter „Langer Tastendruck ab“ besonders lang einzustellen.
Beispiel:
Die Einstellung „sperren“ ist sinnvoll, wenn vermieden werden soll, dass durch „Herumspielen“ oder versehentlich eine neue Szene und dadurch eine falsche Beschattung oder Beleuchtung eingelernt wird (z. B. in öffentlichen Gebäuden, Schulen oder Kindergärten)
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Einlernen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Szenensteuerung“
Weitere Informationen:
Langer Tastendruck ab
Parameter | Einstellungen |
---|---|
Langer Tastendruck ab hh:mm:ss.f | 00:00:00.3 ... 00:00:07.0 |
Funktion:
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.
Hinweis:
Damit eine Szene nicht versehentlich gespeichert wird, wird empfohlen, den langen Tastendruck besonders lang einzustellen.
Verfügbarkeit:
Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Getrennt einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Szenensteuerung“
- Parameter „Einlernen“ in der Parameterkarte „Szenensteuerung“
- Einstellung: „freigeben“
Weitere Informationen: