Voraussetzungen - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
OpenAir
Desigo Room Automation
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Inbetriebnahme-Voraussetzungen

Art und Anzahl der einstellbaren Parameter können je nach Umgebung variieren. Vor der Inbetriebnahme müssen alle Geräte entsprechend der jeweiligen Montageanleitung (Für VAV-Kompaktregler: M3547) montiert und an die Spannungsversorgung und an die Busverkabelung angeschlossen werden. Die Spannungsversorgungs- und Busverkabelung müssen getestet werden.

Es wird empfohlen, die Inbetriebnahme Linie für Linie durchzuführen.

Betriebszustand und Anzeige

Nach dem Aufstarten kann das Gerät folgende Zustände einnehmen:

Zustand / Ziel

Aktion des Benutzers

Reaktion des Geräts (LED)

In allen Systemumgebungen verfügbare Funktionalität

Power-up / Gerät startet

Spannungsversorgung herstellen

LED leuchtet orange und erlischt, wenn Power-up abgeschlossen ist

Gerät funktioniert
ordnungsgemäss

keine

LED ist dunkel

Gerät in Adressier-/ Programmiermodus versetzen

Drucktaster kurz
(<0,5 s) betätigen

LED leuchtet rot (ohne Zeitbegrenzung)

Gerät in Auslieferungszustand zurücksetzen

Drucktaster lange
(>20 s) betätigen

LED blinkt orange bis Abschluss des Vorgangs

Mit PL-Link zusätzlich verfügbare Funktionalität

Verbindungstest durchführen

Drucktaster mittellang (>2 s und <20 s)
betätigen

LED blinkt orange. Danach (jeweils für 60 s oder vorheriges Abbrechen durch Knopfdruck):

a) LED leuchtet grün 🡪 Verbindungstest erfolgreich

b) LED blinkt rot in 1s – Intervall 🡪 Verbindungstest fehlgeschlagen

Verbindungstest nach Abschluss quittieren

Drucktaster kurz
(<0,5 s) betätigen

LED erlischt