Systemumgebungen - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
OpenAir
Desigo Room Automation
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Voraussetzungen

Für die Abschnitte Projektierung und Inbetriebnahme werden sichere Kenntnisse über KNX-Netzwerke und je nach Systemumgebung ausreichende Kenntnisse im Umgang mit ETS, ACS790 oder Desigo ABT Site vorausgesetzt.

Systemumgebungen und zugehörige Tools:

System- / Netzwerkumgebung

Projektierungs- und Inbetriebnahme-Tool(s)

Weitere Informationen

Desigo PL-Link

Desigo ABT, SSA

Desigo XWP (ABT-Onlinehilfe)

KNX LTE-Mode

Synco ACS790

Basisdokumentation P3127 und Datenblatt N3127

KNX S-Mode

ETS4, ETS5

Dokumentation Y3110

  • Um einen PC mit USB-Schnittstelle mit einem KNX-Netzwerk zu verbinden, ist ein Schnittstellenkonverter wie z.B. OCI700 erforderlich (enthalten in Servicetool OCI700.1),

  • Möglichkeiten, über eine IP-Schnittstelle auf das KNX-Netzwerk zuzugreifen bieten sich z.B. mit der PXC3.. Automationsstation,

  • die VAV-Kompaktregler werden mit der Default-Adresse 0.2.255 ausgeliefert,

  • aufgrund der separaten AC 24 V-Speisung belasten die VAV-Kompaktregler den KNX-Bus nur mit 5 mA,

  • Desigo PL-Link-Systeme unterstützen keine Linienkoppler.