Funktion - Basic Documentation - GDB181.1E/KN - GDB181.1EMKN - GDB181.1GMKW1 - GLB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX/PL-Link G..B181.1E/KN

Product Family
Desigo Room Automation
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
V2.5
Status
Gültig
Date
2021-10-25
Document No
CE1P3547de
Download ID
A6V10346324
Stock No.
S55499-D134
S55499-D135
S55499-D424
S55499-D505
Product No.
GDB181.1E/KN
GDB181.1EMKN
GDB181.1GMKW1
GLB181.1E/KN
Access level
Internet
File Type
html

Für VAV-Boxen und Luftklappen mit einem Öffnungsbereich kleiner als 0...90° kann das Soll- und Istwertsignal der Klappenposition auf 0...100% adaptiert werden.

  • Adaptive Positionierung aus: Soll- und Istwertsignal relativ zu 0°…90°,

🡪Bsp.: 0° 🡪 0%, 18° 🡪 20%, 81° 🡪 90% etc.

  • Adaptive Positioning ein: Soll- und Istwertsignal relativ zu den tatsächlichen mechanischen Endlagen des Klappenöffnungswinkels. Die Endlagen werden in einem Adaptionslauf ermittelt.

    🡪Bsp.: Begrenzung bei 15° und 60°: 15° 🡪 0%, 45° 🡪 66%, 60° 🡪 100% etc.